JAJUA48 November 2025
図 4-10 に、シグナル チェーン全体のノイズをシミュレーションするために使用した TINA-TI の回路図を示します。図 4-11 にシミュレーション結果を示します。DMM ノイズは多くの場合、パワー ライン サイクル (PLC) 数で規定されます。これは、電源ラインの周波数の 1 サイクルを表します。PLC が高いほど、測定の積分時間が長いことを示します。たとえば、5 PLC は、5 回のパワー ライン サイクルで測定された DMM を示します。PLC が高いほど、測定時間が長くなり、より正確な測定が可能になります。60Hz、または 1 PLC でのノイズのシミュレーション結果は 1μVRMS 未満です。
図 4-10 TIDA-010970 TINA-TI のシミュレーション回路図
図 4-11 全入力範囲の TIDA-010970 の合計ノイズ