JAJUA48 November 2025
PCB には外部 ±15V 電源が電力を供給します。電源ツリーを、図 4-5 に示します。±15V 電源は、REF81、OPA828、TPS7A39、TPS7A47、MUX36S08、TMUX6104 に直接電力を供給します。このリファレンス デザインには、36V のダイオード D5、D6、D7 が搭載されています。これらのダイオードを使用して、TMUX6104 の推奨最大動作電圧である ±16.5V バイポーラ電源を供給できます。
TPS7A39 は、THP210、ADS127L21B、REF54 に電力を供給する ±2.75V (AVDD および AVSS) 電源レールを生成します。TPS7A47 は、IOVDD を ADS127L21B に供給する 2.5V 電源レールを生成します。JP2 を 1-2 の位置に取り付け、J20 を使用して外部 IOVDD レールに電力を供給します。