JAJUA48 November 2025
この設計では、次の 3 つの測定範囲を持つ電圧測定シグナルチェーンを備えています:±100mV、±1V、±10V。図 3-1に示すように、OPA828 は入力アンプで、高入力インピーダンスを実現するために非反転構成です。低リークのマルチプレクサ (TMUX6104) は、3 つの異なるゲイン設定の間で切り替えを行います。
OPA828 は JFET アンプで、バイポーラ入力アンプに比べて入力インピーダンスが高く、CMOS 入力アンプよりも 1/f ノイズが低くなります。広帯域ノイズよりも 1/f ノイズが低いことは、DC 測定ではより重要です。バイポーラ アンプは JFET よりも 1/f ノイズが低いにもかかわらず、JFET アンプの入力インピーダンスが高いため、実用的なトレードオフとなっています。入力インピーダンスが高いため、測定シグナル チェーンが測定信号を中断することを防止できます。電圧測定のために、DMM は負荷に並列に接続します。テスト対象の回路からの大電流がメーターを流れると、負荷で電圧降下が発生し、測定値が不正確になる恐れがあります。
入力アンプのゲインはプログラマブルで、シグナル チェーンは 1V/V、10V/V、99.8V/V の 3 つの入力範囲に対応して入力信号を 10V の範囲にスケーリングできます。各ゲイン設定の帯域幅は異なり、最大ゲインでの最小帯域幅は 15kHz となります。この設計は DC 信号の測定を目的としているため、ゲイン全体での帯域幅の違いは問題になりません。必要に応じて帯域幅を調整するために、コンデンサ C17、C18、および C19 を取り付けます。
ADS127L21B の推奨最大電源電圧は 5.5V なので、各範囲で入力信号を 5.5V 以下にスケーリングする必要があります。この設計では、ADC のリファレンス電圧が 4.096V であるため、入力信号を 4V にスケーリングします。ADS127L21B 電源は ±2.75V です。この電源範囲は THP210 と共有され、THP210 同相入力制限のマージンを確保します。