JAJZ023C December 2021 – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1
クロック レーンが必要な場合、またはバイパス モード動作の場合、Aurora インターフェイスが最大定格周波数で動作しない
以下が、最大周波数およびスキューです
| モード | 値 |
|---|---|
| Aurora - クロック レーンなし | 最大データ レート:900Mbps レーン間のマルチ レーン スキュー:600ps |
| オーロラ + クロック レーン | 最大データ レート:625Mbps データ レーンとクロック レーンの間のスキュー:230ps |
| バイパス + クロック + フレーム クロック レーン | 最大データ レート:450Mbps データ/フレーム クロック レーンとクロック レーン間のスキュー:230ps |
なし