JAJZ023C December 2021 – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1
ESM:ウォーム リセットが複数回アサートされると、安全性が有効なテスト ケースで nerror がアサートされる。
ウォーム リセットがアサートされた直後に、一部の ESM エラー ラインでグリッチが発生します。これらのグリッチは、有効なエラーとして ESM ステータス レジスタにキャプチャされます。ウォーム リセットをデアサートした後も、これらのレジスタはパワーオン リセット時にクリアされるため、これらのエラーは引き続き保留のままです。nerror がマスクされていない場合、これらのエラーは nerror PAD に表示されます。
この問題を回避するために、安全性イネーブル シーケンスで最初にすべての ESM ステータス レジスタをクリアする必要があります。