JAJZ023C December 2021 – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1
表 1-1 に、すべての使用上の注意と、該当するシリコンのリビジョンを示します。表 1-2 にすべてのアドバイザリ、影響を受けるモジュール、および適用可能なシリコン リビジョンを一覧表示します。
| 番号 | タイトル | 影響を受けるシリコンのリビジョン | ||
|---|---|---|---|---|
| AM273x 1.0 | AM273x 1.1 | AM273x 1.2 | ||
| Aurora | i2293 - クロック レーンが必要な場合、またはバイパス モード動作の場合、Aurora インターフェイスが最大定格周波数で動作しない | あり | あり | あり |
| クロック | i2324 - GCM と GCD ステータス信号の間にシンクロナイザがない | あり | あり | あり |
| DSP | i2295 - DSP 内のメモリ フィルタ保護機能が、PrivID に基づいたアクセスをフィルタできない | あり | あり | あり |
| ESM | i2300 - ESM:ウォーム リセットが複数回アサートされると、安全性が有効なテスト ケースで nerror がアサートされる | あり | あり | あり |
| QSPI | i2364 - 8MB を越えるアドレスへのアクセスが、メモリ マップ モードでサポートされない | あり | あり | あり |
| PLL | i2389 - 1GHz 未満にロックされている場合に推奨される PLL 構成 | あり | あり | あり |
| i2390- 推奨される HWA memInit シーケンス | あり | あり | あり | |
| モジュール | 説明 | 影響を受けるシリコンのリビジョン | ||
|---|---|---|---|---|
| AM273x 1.0 | AM273x 1.1 | AM273x 1.2 | ||
| Aurora | i2299 - Aurora IP の最初のパターンは同期すべきでない | あり | あり | あり |
| i2344 - udp の有効なサイズ範囲が、AURORA_TX_UDP_SIZE > 4 | あり | あり | あり | |
| CPSW | i2345 - CPDMA がメモリ バンクにまたがるパケットを取得すると、イーサネット パケットが破壊される | あり | あり | あり |
| CSI | i2297 - CSI に関する注事項 | あり | あり | あり |
| DMM | i2315 - トレース モード中の DMM に関する注意事項 | あり | あり | あり |
| i2318 - 特権モードの書き込みのみをサポートする領域へ DMM が書き込みを行うことができない | あり | あり | あり | |
| DSP | i2298 - DSP PBIST リセットによる DSP L2 クロックの変更 | あり | あり | あり |
| i2341 - DSP L2 への未割り当て領域アクセス - DSP IP がエイリアシングと L2 パリティ エラーの原因となる予約済み領域へのアクセスをブロックしない | あり | あり | あり | |
| DSS | i2289 - DSS CM4 からのアクセスが不揃いな場合に、データ完全性に問題が発生してハング アップを引き起こす場合がある | あり | あり | あり |
| EDMA | i2288 - HWA の M1 + M2 メモリにまたがる EDMA 転送により、データが破壊される可能性がある | あり | あり | あり |
| L3 | i2294 - L3 バンク D の以後のメモリ初期化構成では、メモリ初期化がトリガされない | あり | あり | あり |
| MDO | i2301 - MDO:FIFO スレッショルドの位置に挿入された SW マーカが失われる | あり | あり | あり |
| i2302 - MDO:Aurora 64B/66B プロトコルのオーバーフロー メッセージの転送中に、Strict Alignment User Flow Control Striping でサポートされているレシーバとの潜在的な相互運用性に見られる問題。 | あり | あり | あり | |
| i2309 - MDO:HWA vbusm2ram スニファ アドレス アロケーション ロジックが正しくない | あり | あり | あり | |
| i2329 - MDIO インターフェイスの破壊 (CPSW および PRU-ICSS) | あり | あり | あり | |
| MiBSPI | i2336 - 低速 SPICLK 周波数およびクロック位相= 1 の場合、ペリフェラル モードの 3 ピンまたは 4 ピン通信の MibSPI がデータを正しく送信しない | あり | あり | あり |
| i2338 - ペリフェラル モード MibSPI からのスプリアス RX DMA REQ | あり | あり | あり | |
| i2339 - 読み取り後、MibSPI RX RAM RXEMPTY ビットがクリアされない | あり | あり | あり | |
| i2340 - MibSPI RAM の ECC が DIAG モードで正しく読み取られない | あり | あり | あり | |
| RAM | i2342 - HWA での FFT 実行中の 2D 統計サンプリング値 RAM プロセッサ ライト バック問題 | あり | あり | あり |
| R5FSS | i2162 - 同じ割り込みを別の割り込み内にバック トゥ バックでネストできない | あり | あり | あり |
| SPI | i2337 - IO ループバックが有効化されている場合、ペリフェラル モードでデータ長エラーが繰り返し生成される | あり | あり | あり |
| PLL | i2387 - クロック ソース スイッチ中の GCM 回路のグリッチ | あり | あり | あり |
| i2392 - mem-init キャプチャ レジスタの競合状態により、イベント ミスが発生する | あり | あり | あり | |
| i2394 - 割り込みおよびエラー アグリゲータ キャプチャ レジスタの競合状態により、イベント ミスが発生する | あり | あり | あり | |
| CRC | i2386 - CAN モジュールでは CRC 8 ビット データ幅と CRC8-SAE-J1850 および CRC8-H2F がサポートされない | あり | あり | あり |
| MBOX | i2404 - メールボックス レジスタの競合状態により、イベント ミスが発生する | あり | あり | あり |