JAJZ023C December   2021  – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1シリコンの使用上の注意およびアドバイザリのマトリクス
    1.     サポート対象デバイス
  4. 2使用上の注意およびアドバイザリ
    1.     シリコンの使用上の注意
      1.      i2293
      2.      i2295
      3.      i2300
      4.      i2324
      5.      i2364
      6.      i2389
      7.      i2390
    2.     シリコンのアドバイザリ
      1.      i2162
      2.      i2288
      3.      i2289
      4.      i2294
      5.      i2297
      6.      i2298
      7.      i2299
      8.      i2301
      9.      i2302
      10.      i2309
      11.      i2315
      12.      i2318
      13.      i2329
      14.      i2336
      15.      i2337
      16.      i2338
      17.      i2339
      18.      i2340
      19.      i2341
      20.      i2342
      21.      i2344
      22.      i2345
      23.      i2387
      24.      i2392
      25.      i2394
      26.      i2386
      27.      i2404
  5.   商標
  6. 3改訂履歴

i2309

MDO - HWA vbusm2ram スニファ アドレス アロケーション ロジックが正しくない

詳細

MDO では、128KB の HWA メモリをスニフィングしている場合、スニファ ロジックのアドレス アロケーションが正しくありません。32KB の境界を越えると、アドレスが 512KB に変換されるためです。

0 -32KB 変換なし
32KB-64KB アドレスは 512KB [22:19] = [18:15]に変換されます。
64KB-96KB アドレスは 512KB [22:19] = [18:15]に変換されます。
96KB-128KB アドレスは 512KB [22:19] = [18:15]に変換されます。

回避方法

アドレスのプログラミング時には、snif_waddr[18:15] は snif_waddr[22:19] と同じにする必要があります。

START :END 回避方法 START :END

0 -32KB 0x00000000:0x00007FFF 0x00000000:0x00007FFF

32KB-64KB 0x00008000:0x0008FFFF 0x00088000:0x0008FFFF

64KB-96KB 0x00010000:0x00017FFF 0x00110000:0x00117FFF

96KB to 128KB 0x00018000:0x0001FFFF 0x00198000:0x0019FFFF