JAJZ023C December   2021  – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1シリコンの使用上の注意およびアドバイザリのマトリクス
    1.     サポート対象デバイス
  4. 2使用上の注意およびアドバイザリ
    1.     シリコンの使用上の注意
      1.      i2293
      2.      i2295
      3.      i2300
      4.      i2324
      5.      i2364
      6.      i2389
      7.      i2390
    2.     シリコンのアドバイザリ
      1.      i2162
      2.      i2288
      3.      i2289
      4.      i2294
      5.      i2297
      6.      i2298
      7.      i2299
      8.      i2301
      9.      i2302
      10.      i2309
      11.      i2315
      12.      i2318
      13.      i2329
      14.      i2336
      15.      i2337
      16.      i2338
      17.      i2339
      18.      i2340
      19.      i2341
      20.      i2342
      21.      i2344
      22.      i2345
      23.      i2387
      24.      i2392
      25.      i2394
      26.      i2386
      27.      i2404
  5.   商標
  6. 3改訂履歴

i2392

mem-init キャプチャ レジスタの競合状態により、イベント ミスが発生する

詳細:

キャプチャ レジスタで競合状態が発生する可能性があり、同じレジスタの他のイベントがレジスタへの書き込みによってクリアされている間にイベントが失われる可能性があります。この問題の影響を受けるレジスタは、以下のとおりです。

MSS_CTRL、DSS_CTRL、DSS_HWA_CFG:*MEMINIT_DONE レジスタ

回避方法:

次のいずれかの回避方法を使用できます:

mem-init を順番にトリガし、新しい mem-init をトリガする前にステータスをクリアします。これは、両方のステータスが同じレジスタにある場合に必要です。

(または)

並列トリガが必要な場合は、トリガされたすべてのステータスビットが 1'b1 であることをポーリングしてから、DONE ステータス レジスタをクリアします

(または)

mem-init を開始した後、MEM_INIT_STATUS レジスタを確認し、一定の間隔でチェックしてステータスがローになるのを待ち、最終的に、ステータスがローになったら DONE ステータス レジスタをクリアします