KOKY031B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   IQ의 기여 요소
  5.   저 IQ가 또다른 어려움으로 이어지는 이유
    1.     과도 응답
    2.     리플
    3.     잡음
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역
    5.     누출 및 하위 임계값 작동
  6.   저 IQ 장애물을 무너뜨리는 방법
    1.     과도 응답 문제 해결
    2.     스위칭 잡음 문제 해결
    3.     기타 잡음 문제 해결
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역 문제 해결
    5.     누출 및 하위 임계값 작동 문제 해결
  7.   전기적 특성
    1.     18
    2.     저 IQ 설계의 잠재적 시스템 문제 방지
    3.     유연성과 저 IQ를 함께.
    4.     차량용 애플리케이션에서 외부 부품 개수를 줄여 IQ를 낮춥니다
    5.     스마트 켜기에서 저 IQ를 지원하는 기능을 스마트하게 사용하거나 활성화 또는 시스템 수준에서 저 IQ를 지원하는 기능을 활성화
  8.   마무리
  9.   저 IQ의 주요 제품 카테고리

다이 크기 및 솔루션 영역

IQ 감소는 또한 더 큰 패시브 또는 IC 패키지 크기에 필요한 보드 면적이 증가하는 결과를 초래할 수 있습니다. LDO와 DC/DC 변환기 모두를 위한 대용량 커패시터와 같은 더 큰 외부 패시브는 나노 전력 장치에서 일반적으로 사용되며, 보통 더 낮은 과도 성능을 보상하는 데 사용됩니다. 패키지 영역이 클수록 다이 영역이 커질 수 있습니다.

1µA 미만인 IQ로 다이 분해를 육안으로 검사하는 경우 저항기와 커패시터는 내부 비전계 효과 트랜지스터(FET) 다이 영역의 20% 이상을 차지합니다. IQ 영역 문제를 해결하기 위한 여러 솔루션이 있지만, 시중에서 가장 적합한 솔루션을 걸러내는 쉬운 방법은 다음과 같은 간단한 FOM을 적용하는 것입니다. IQ에 가장 작은 패키지 영역을 곱합니다. 데이터 시트에서 관련 정보를 가져와 FOM에 액세스할 수 있습니다. 제공되는 가장 작은 패키지를 보면 더 작은 다이 영역에 대한 단서를 얻을 수 있습니다.

IQ가 가장 낮고 가장 작은 패키지를 모두 사용할 수 있는 장치를 선택하는 것은 일반적으로 IQ 영역 효율성이 좋다는 것을 의미합니다.