KOKY031B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
TJ = –40°C ~ +125°C, VIN = VOUT(nom) + 0.5V 또는 2.0V(중 보다 큰 값), IOUT = 1mA, VEN = VIN 및 CIN = COUT = 1µF(달리 언급되지 않은 경우)로 지정됩니다. 일반적인 값은 TJ = 25°C입니다.
| 매개변수 | 테스트 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 정확도 | TJ = 25°C, VOUT ≥ 1.5 V, 1 µA(1) ≤ IOUT ≤ 1 mA | -1 | 1 | % | |||
| TJ = 25°C; VOUT < 1.5 V | -15 | 15 | mV | ||||
| 온도에 대한 정밀도 | VOUT ≥ 1.5 V | TJ = –40°C ~ +125°C | -1.5 | 1.5 | % | ||
| VOUT ≥ 1.5 V | -20 | 20 | mV | ||||
| (ΔVIN) | 라인 조정 | VOUT(nom)+ 0.5 V ≤ VIN ≤ 6.0 V (1) | TJ = –40°C ~ +125°C | 5 | mV | ||
| ΔVOUT(ΔIOUT) | 라인 조정 (2) | 1 mA ≤ IOUT ≤ 200 mA, VIN = VOUT(nom) + 0.5 V (2) | TJ = –40°C ~ +85°C | 20 | 38 | mV | |
| TJ = –40°C ~ +125°C | 50 | ||||||
| IGND | 접지 전류 | IOUT = 0 mA | TJ = 25°C | 25 | 46 | nA | |
| TJ = –40°C ~ +85°C | 60 | ||||||
| IGND/IOUT | 접지 전류와 부하 전류 비교 | 5 µA ≤ IOUT < 1 mA | TJ = 25°C | 1 | % | ||
| 1 mA ≤ IOUT < 100 mA | 0.25 | ||||||
| IOUT ≥ 100 mA | 0.15 | ||||||
| IGND(DO) | 접지 전류 강하 (3) | IOUT = 0 mA, VIN = 95% x VOUT(nom) | TJ = 25°C | 25 | nA | ||
| ISHDN | 셧다운 전류 | VEN = 0 V, 1.5 V ≤ VIN ≤ 5.0 V, TJ = 25°C | TJ = 25°C | 3 | 10 | nA | |