KOKY031B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   IQ의 기여 요소
  5.   저 IQ가 또다른 어려움으로 이어지는 이유
    1.     과도 응답
    2.     리플
    3.     잡음
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역
    5.     누출 및 하위 임계값 작동
  6.   저 IQ 장애물을 무너뜨리는 방법
    1.     과도 응답 문제 해결
    2.     스위칭 잡음 문제 해결
    3.     기타 잡음 문제 해결
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역 문제 해결
    5.     누출 및 하위 임계값 작동 문제 해결
  7.   전기적 특성
    1.     18
    2.     저 IQ 설계의 잠재적 시스템 문제 방지
    3.     유연성과 저 IQ를 함께.
    4.     차량용 애플리케이션에서 외부 부품 개수를 줄여 IQ를 낮춥니다
    5.     스마트 켜기에서 저 IQ를 지원하는 기능을 스마트하게 사용하거나 활성화 또는 시스템 수준에서 저 IQ를 지원하는 기능을 활성화
  8.   마무리
  9.   저 IQ의 주요 제품 카테고리

리플

저 IQ를 활성화하는 또 다른 방법은 부하 전류에 따라 다른 절전 모드로 전환하는 것입니다. 이러한 모드 간의 전환은 일반적으로 자동으로 이루어지지만 구현과 성능은 크게 다릅니다. 여기서 두 가지 문제는 전환 중 절전 모드와 출력 전압 정확도 간의 전압 리플입니다. 일반적으로 각 절전 모드에서 작동 조건(예: 오류 증폭기)은 다르기 때문에, 다른 작동 지점에 대한 조정에 필요한 전환 시간은 출력 전압에서 직접 오류를 초래할 수 있습니다. 또한 비교기 지연은 낮은 바이어싱 전류에서 더 길어지며, 잠재적으로 전압 임계값과 제로 전류 감지 모두에 부정확성을 유발하여 출력 전압 리플이 더 높아질 수 있습니다.