KOKT147 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 3
  4. 3 48V AI 서버를 위한 핫 스왑 회로 설계의 어려움
  5. 4 과제 1: 출력 단락 동안의 턴오프 지연
  6. 5 과제 2: 부하 과도 현상 중 의도치 않은 게이트 턴오프
  7. 6 과제 3: 제어된 (느린) 턴온 시 병렬 공진
  8. 7 제안된 회로 개선 사항
  9. 8 턴오프 대응 개선
  10. 9 동적 부하 시 의도치 않은 턴오프 문제 해결
  11. 10기생 진동 감쇠
  12. 11설계 가이드라인 및 부품 선택
  13. 12Cdv/dt 방전 회로
  14. 13결론
  15. 14참고 자료
  16. 15관련 웹사이트

과제 2: 부하 과도 현상 중 의도치 않은 게이트 턴오프

Cdv/dt를 위한 로컬 PNP 기반 방전 회로는 출력 단락 이벤트 중에 MOSFET을 안정적으로 끄는 데 도움이 되지만, 고주파, 고회전율 부하 과도 현상이 있으면 의도치 않은 게이트 턴오프를 유발합니다. 부하 스텝업 동안 핫 스왑 회로의 유한한 입력 및 출력 임피던스로 인해 MOSFET 소스 노드의 전압이 떨어집니다. 소스 노드의 전압 강하는 MOSFET의 CGS 커패시턴스를 통해 MOSFET 게이트 노드로 커플링되어 게이트 노드의 전압도 함께 떨어지게 합니다. MOSFET 소스 노드는 부하 스텝다운 중에 복구됩니다. LM5066I 핫 스왑 컨트롤러의 제한된 게이트 전류(일반적으로 20µA)로 인해 게이트 노드를 이전 레벨로 완전히 복구할 수 없습니다. 따라서 핫 스왑 컨트롤러 게이트는 후속 부하 과도 사이클에서 계속 더 낮아져 Q1에 베이스-이미터 전압을 생성합니다. 마지막으로 PNP 양극성 접합 트랜지스터 Q1이 켜지고 시스템을 잘못 셧다운합니다. 그림 6에서는 전체 프로세스를 보여주며, 그림 7에서는 해당 테스트 결과를 보여줍니다.

 동적 부하에 대한 핫 스왑 회로의 그림.그림 6 동적 부하에 대한 핫 스왑 회로의 그림.
 동적 부하에 대한 핫 스왑 회로의 응답.그림 7 동적 부하에 대한 핫 스왑 회로의 응답.