KOKT147 April 2025 LM5066I
이 문서에서는 AI 기반 프로세서가 48V 서버 설계에 가져오는 다양한 과제를 논의하고, 표 1에 설명된 시스템 사양에 맞는 안정적인 핫 스왑 솔루션을 구현하기 위한 설계 및 레이아웃 지침과 중요한 팁과 요령을 소개합니다.
| 설계 매개 변수 | 값 |
|---|---|
| 입력 전압 범위 | 40V~60V |
| 출력 커패시턴스 | 4.2mF |
| 정상 상태 열 설계 전력 정격 | 6kW |
| 과도 전력 정격 | 8kW(400µs) |
| 과도 부하 프로필 | 10% 듀티 사이클로 과도 전력 등급의 15%~100% |
| 부하 회전율 | >2A/µs |
| 과도 부하 주파수 | >1kHz |