Empiece a explorar la tecnología DLP® y encuentre un módulo de evaluación (EVM) para evaluar con facilidad un dispositivo digital de microespejos (DMD) y un controlador con las últimas herramientas de firmware y programas informáticos. Obtenga soporte técnico inmediato y fiable directamente de nuestros ingenieros para ayudarle a resolver cualquier problema durante el desarrollo. Además, utilice nuestro amplio ecosistema de socios para comercializar su producto con mayor rapidez.

Hardware

Finding the best DLP product for your application will help you select the best EVM. Get printed circuit board (PCB) layout and design requirements for your own design.

Experimente la tecnología DLP con la facilidad de los módulos de evaluación (EVM). Pase rápidamente de la evaluación a la producción, ya que diseñamos nuestros EVM para ayudar tanto a principiantes como a ingenieros experimentados. Cada EVM incluye una guía del usuario para facilitar su experiencia.

A medida que inicia el desarrollo, su PCB precisa los requisitos de diseño eléctrico y disposición adecuados para el subsistema de proyección DLP. El incumplimiento de estas directrices puede provocar daños permanentes en los dispositivos.

Desarrollo de hardware

Automotriz

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico

El módulo de evaluación (EVM) DLP2021LEQ1EVM de los productos DLP® es un sistema electrónico y óptico completo que permite la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en una matriz de puertas (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP2021-Q1 con MCU AM263x-Q1 para proyección automotriz

El módulo de evaluación (EVM) DLP2021AM263Q1EVM de productos DLP® es un sistema exclusivamente electrónico diseñado para permitir la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en MCU Sitara para (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP3021-Q1 para proyector de tierra dinámico

El módulo de evaluación (EVM) DLP3021LEQ1EVM de los productos DLP® es un subsistema electrónico y óptico completo diseñado para controlar e interactuar con el conjunto de chips DLP3021-Q1. El DLP3021-Q1 interactúa con un controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) basado en FPGA. Este (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación electrónica DLP3030-Q1

El módulo de evaluación (EVM) DLP3030Q1EVM es un subsistema electrónico completo diseñado para accionar el chipset automotriz DLP3030-Q1. El chipset DLP3030-Q1 consta de un DMD WVGA (864 × 480) de 0.3” y el controlador de DMD DLPC120-Q1. Cuando se combina con óptica, LED RGB y un fotodiodo, este (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP4620-Q1

El módulo de evaluación (EVM) DLP4620SQ1EVM es un subsistema electrónico completo diseñado para accionar el chipset de automoción DLP4620S-Q1. El chipset DLP4620S-Q1 consta de un DMD de 0,46” (1358 × 566), el controlador DMD DLPC231-Q1 y PMIC TPS99000-Q1. Cuando se combina con óptica, LED RGB y un (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP4621-Q1

El módulo de evaluación (EVM) DLP4621Q1EVM es un subsistema electrónico completo diseñado para accionar el chipset de automoción DLP4621-Q1. El chipset DLP4621-Q1 consta de un DMD de 0.46” (960 × 480), el controlador DMD DLPC231-Q1 y PMIC TPS99001-Q1. Cuando se combina con óptica y LED, este EVM se (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación electrónica DLP5530-Q1

El módulo de evaluación (EVM) DLP5530Q1EVM es un subsistema electrónico completo diseñado para accionar el chipset de automoción DLP5530-Q1. El chipset DLP5530-Q1 consta de un DMD de 0.55” (1152 × 576), el controlador DMD DLPC230-Q1 y PMIC TPS99000-Q1. Cuando se combina con óptica, LED RGB y un (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación de proyector interior DLP5530-Q1

El módulo de evaluación (EVM) DLP5530PROJQ1EVM es un proyector automotriz diseñado para admitir aplicaciones de visualización interior para automoción. El DLP5530PROJQ1EVM acelera el desarrollo y reduce el tiempo de comercialización al proporcionar una solución de proyector de alto rendimiento (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación de proyector de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP5530-Q1

El módulo de evaluación (EVM) DLP5530PGUQ1EVM es un proyector automotriz diseñado para admitir unidades de generación de imagen (PGU) de pantalla de realidad aumentada de alto rendimiento. El DLP5530PGUQ1EVM acelera el desarrollo y reduce el tiempo de comercialización al proporcionar una solución (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación de electrónica de faros automotrices de alta resolución DLP®

El módulo de evaluación electrónica (EVM) DLP5531-Q1 permite evaluar el chipset DLP5531-Q1. Este módulo reúne un conjunto de componentes que incluyen el DLP5531-Q1, el DLPC230-Q1 y el TPS99000-Q1 para proporcionar un sistema de evaluación de la tecnología de faros de alta resolución. Cuando se (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1

El módulo de evaluación DLP5531-Q1 Light Engine (EVM) permite la evaluación del conjunto de chips DLP5531-Q1. Este módulo reúne un conjunto de componentes, incluidos el DLP5531-Q1, el DLPC230-Q1, el TPS99000-Q1 y un módulo óptico/motor de luz para proporcionar un sistema para la evaluación de la (...)

Impresión 3D

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLPLCRC410

El DLPLCRC410EVM, junto con uno de los cinco otros EVM basados en DMD, es una plataforma de evaluación que muestra un control avanzado de luces para aplicaciones como litografía, impresión 3D (SLS y SLA), visión artificial y marcado y codificación. Este EVM permite evaluar nuevas fuentes de (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S600, 0.65 pulgadas, 1080p

Este módulo de evaluación (EVM) DLP alberga el DLP6500FYE, dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.65 pulgadas que contiene 1920 x 1080 microespejos con un paso de 7.56 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP650LNIR, un dispositivo de microespejo digital (DMD) de infrarrojo cercano (NIR) de 0.65 pulg. WXGA serie 450 diseñado para aplicaciones que usan fuentes de iluminación NIR de 850 nm a 2000 nm. El DLPLCR65NEVM es una opción avanzada de captura de (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S610, matriz de 2716 × 160

Este módulo de evaluación DLP alberga el DLP670S, un dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.67 pulgadas que contiene 2716 x 1600 microespejos con un paso de 5.4 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900DEVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de (...)

Placa de evaluación

Placa de evaluación DLP7000 de DMD

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP7000, un DMD tipo A XGA de 0.7 pulgadas con 2 LVDS que contiene microespejos de 1076 x 768 con un paso de 13.6 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC410EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de patrón de 1 bit de (...)
Placa de evaluación

Placa de evaluación DLP7000UV de DMD

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP7000UV, un DMD tipo A XGA con 2 LVDS de 0.7 UV diseñado para aplicaciones que usan fuentes de iluminación ultravioleta (UV) de 363 nm a 420 nm.
Placa de evaluación

Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® tipo A, WQXGA y 0.90 pulga

Este módulo de evaluación DLP alberga el DLP9000, un dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.9 pulgadas que contiene 2560 x 1600 microespejos con un paso de 7.56 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900DEVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP9000XUV para DLP® DMD WQXGA UV tipo A de alta velocidad de 0.9 pulgadas

El DLPLCR90XUVEVM incluye el DLP9000XUV, un DMD WQXGA UV tipo A de alta velocidad y 0.9 pulgadas con microespejos de 2560 x 1600 con un paso de 7.56 µm. Combinado con el DLPLCRC910EVM, los usuarios obtienen un control rápido y preciso de píxeles de patrones de 1 bit. Esta plataforma proporciona (...)

Placa de evaluación

Placa de evaluación DLP9500 de DMD

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP9500, un DMD tipo A de 1080p y 0.95 pulgadas con 2 LVDS que contiene más de dos millones de microespejos con un paso de 10.8 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC410EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de (...)
Placa de evaluación

Placa de evaluación DLP9500UV de DMD

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP9500UV, un DMD tipo A de 1080p con 2 LVDS de 0.95 UV diseñado para aplicaciones que usan fuentes de iluminación ultravioleta (UV) de 363 nm a 420 nm. El DLPLCR95UVEVM, que contiene más de dos millones de microespejos, es una cómoda opción de diseño (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® tipo A de 0,99 in y 4K

El DLPLCR99EVM es un EVM de placa de DMD tipo A de 0.99 pulgadas y 4K que contiene microespejos de 4096 × 2176 con un paso de 5.4 µm. El DMD DLP991U ofrece aproximadamente 8,9 millones de píxeles a alta resolución con un área de exposición grande. Cuando se combina con el DLPLCRC964EVM, los (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP®

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye dos controladores de dispositivo de microespejo digital (DMD) DLPC900, que permite el control configurable de DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM y otros EVM de DMD compatibles. Cuenta con disparadores de entrada/salida para una sincronización cómoda (...)

Placa de evaluación

Kits de desarrollo DLi D4100, D4120 y D4130 para chipsets DLP Discovery

DLi kits for DLP® Discovery™ chipsets (DLPC410 with DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 or DLP9500UV DMDs) support custom interface development for industrial and medical systems and instrumentation. Choose among kit options based on desired hardware and software support. DLi4120 kits include (...)
Placa de evaluación

Kit de desarrollo DLi6500 1080p para DLP6500

The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates (...)
Módulo óptico

In-Vision Mercury, motor de luces de metrología 3D basado en DLP6500

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

Placa de evaluación

Módulo de motor de luces In-Vision Twowave DLP9000 para exposición de luz secuencial o paralela de d

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Kit de desarrollo

Módulos V ViALUX para DLPC410

Los módulos V de Vialux son subsistemas completos que incluyen una placa controladora para DLPC410, un dispositivo digital de microespejos (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) y el software ALP Controller Suite comprobado. Los módulos de grado industrial admiten un control a nivel (...)
Placa de evaluación

Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC910

ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)

Placa de evaluación

Sistema rápido Visitech LUXBEAM HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

Placa de evaluación

Sistema rápido Visitech LUXBEAM MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

Placa de evaluación

Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

Placa de evaluación

Sistema rápido Visitech LUXBEAM WQ

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)

Placa de evaluación

Kit de desarrollo de alta velocidad Wintech W4100

The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

Escaneo 3D

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de control ligero DLP® 3010

El módulo de evaluación (EVM) de control de luz DLP® 3010 es una plataforma de evaluación fácil de usar para una amplia variedad de aplicaciones industriales como el escaneo 3D, la impresión 3D, las imágenes médicas y la inspección óptica automatizada (AOI) y el reconocimiento facial. Admite dos (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710

El módulo de evaluación (EVM) de control de luz DLP® 4710 es una plataforma de evaluación fácil de usar para una amplia variedad de aplicaciones industriales como el escaneo 3D, la impresión 3D, las imágenes médicas y la inspección óptica automatizada (AOI). Admite dos disparadores de entrada (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP5500 para dispositivo digital de microespejos (DMD) 0.55 1024x768 S450 DLP®

Este módulo de evaluación DLP (EVM) alberga el DLP5500, un DMD 2xLVDS de 0.55 pulgadas que contiene 1024 x 768 microespejos con un paso de 10.8 mm. Cuando se combina con el DLPLCRC900EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de patrón de 1 bit de hasta 5.000 Hz. (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S600, 0.65 pulgadas, 1080p

Este módulo de evaluación (EVM) DLP alberga el DLP6500FYE, dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.65 pulgadas que contiene 1920 x 1080 microespejos con un paso de 7.56 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP650LNIR, un dispositivo de microespejo digital (DMD) de infrarrojo cercano (NIR) de 0.65 pulg. WXGA serie 450 diseñado para aplicaciones que usan fuentes de iluminación NIR de 850 nm a 2000 nm. El DLPLCR65NEVM es una opción avanzada de captura de (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S610, matriz de 2716 × 160

Este módulo de evaluación DLP alberga el DLP670S, un dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.67 pulgadas que contiene 2716 x 1600 microespejos con un paso de 5.4 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900DEVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de (...)

Placa de evaluación

Placa de evaluación DLP7000 de DMD

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP7000, un DMD tipo A XGA de 0.7 pulgadas con 2 LVDS que contiene microespejos de 1076 x 768 con un paso de 13.6 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC410EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de patrón de 1 bit de (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP9000X para DLP® DMD tipo A WQXGA de alta velocidad de 0.9 pulgadas

El DLPLCR90XEVM incluye el DLP9000X, un DMD WQXGA tipo A de alta velocidad y 0.9 pulgadas con microespejos de 2560 x 1600 con un paso de 7.56 µm. Combinado con el DLPLCRC910EVM, los usuarios obtienen un control rápido y preciso de píxeles de patrones de 1 bit. Esta plataforma proporciona (...)

Placa de evaluación

Placa de evaluación DLP9500 de DMD

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP9500, un DMD tipo A de 1080p y 0.95 pulgadas con 2 LVDS que contiene más de dos millones de microespejos con un paso de 10.8 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC410EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de (...)
Placa de evaluación

DLP® LightCrafter™ 4500

El módulo de desarrollo DLP® LightCrafter™ 4500 proporciona una solución de dirección de luz flexible con alto brillo y resolución para aplicaciones industriales, médicas y científicas. El DLP LightCrafter 4500 incorpora el conjunto de chips 0.45 WXGA y ofrece una combinación atractiva de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLPLCRC410

El DLPLCRC410EVM, junto con uno de los cinco otros EVM basados en DMD, es una plataforma de evaluación que muestra un control avanzado de luces para aplicaciones como litografía, impresión 3D (SLS y SLA), visión artificial y marcado y codificación. Este EVM permite evaluar nuevas fuentes de (...)
Módulo óptico

In-Vision Mercury, motor de luces de metrología 3D basado en DLP6500

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Kit de desarrollo

Módulos V ViALUX para DLPC410

Los módulos V de Vialux son subsistemas completos que incluyen una placa controladora para DLPC410, un dispositivo digital de microespejos (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) y el software ALP Controller Suite comprobado. Los módulos de grado industrial admiten un control a nivel (...)
Placa de evaluación

Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC910

ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)

Placa de evaluación

Sistema rápido Visitech LUXBEAM HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

Placa de evaluación

Sistema rápido Visitech LUXBEAM MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

Placa de evaluación

Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

Placa de evaluación

Kit de desarrollo de alta velocidad Wintech W4100

The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

Pantalla y proyección

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP® LightCrafter™ Display 471TP

DLP® LightCrafter™ Display 471TP es una plataforma de evaluación de conectar y usar fácil de usar para aplicaciones portátiles de alta resolución en los mercados de consumo e industrial. El módulo de evaluación (EVM) presenta el conjunto de chips DLP471TP compuesto por el DLP471TP dispositivo de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de chipset Full HD DLP4710

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 es una plataforma de evaluación fácil de usar y lista para conectar y usar para el conjunto de chips Full HD DLP4710. El conjunto de chips DLP4710 está diseñado para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de visualización, como proyectores móviles, (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP® LightCrafter™ Display 230NP

DLP® LightCrafter™ Display 230NP es una plataforma de evaluación fácil de usar, compacta, para conectar y usar, para una amplia gama de aplicaciones de visualización ultramóviles y ultraportátiles en los mercados de consumo, industrial, médico y del Internet de las cosas (IoT). El módulo de (...)

Placa de evaluación

EVM de pantalla 3010-G2 LightCrafter DLP®

DLP LightCrafter display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación 2000 de pantalla LightCrafter™ DLP®

El módulo de evaluación (EVM) DLP® LightCrafter Display 2000 es el EVM de pantalla DLP Plug and Play más asequible y compacto para muchas aplicaciones de pantalla ultramóviles y ultraportátiles como proyectores móviles, pantallas domésticas inteligentes, lentes de realidad aumentada, (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP160CP para DLP® LightCrafter™ Display con 0.16 nHD

El módulo de evaluación (EVM) de pantalla nHD de 0.16 DLP® LightCrafter™ está diseñado para permitir la visualización de gráficos generados por microcontroladores (MCU) sin la necesidad de un procesador de video. Abre nuevas posibilidades de implementación asequible de pantallas DLP de forma libre (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP160CP para DLP® LightCrafter™ Display con 0.16 nHD

El módulo de evaluación (EVM) de pantalla nHD de 0.16 DLP® LightCrafter™ está diseñado para permitir la visualización de gráficos generados por microcontroladores (MCU) sin la necesidad de un procesador de video. Abre nuevas posibilidades de implementación asequible de pantallas DLP de forma libre (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación 2000 de pantalla LightCrafter™ DLP®

El módulo de evaluación (EVM) DLP® LightCrafter Display 2000 es el EVM de pantalla DLP Plug and Play más asequible y compacto para muchas aplicaciones de pantalla ultramóviles y ultraportátiles como proyectores móviles, pantallas domésticas inteligentes, lentes de realidad aumentada, (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP® LightCrafter™ Display 230NP

DLP® LightCrafter™ Display 230NP es una plataforma de evaluación fácil de usar, compacta, para conectar y usar, para una amplia gama de aplicaciones de visualización ultramóviles y ultraportátiles en los mercados de consumo, industrial, médico y del Internet de las cosas (IoT). El módulo de (...)

Placa de evaluación

EVM de pantalla 3010-G2 LightCrafter DLP®

DLP LightCrafter display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación de chipset Full HD DLP4710

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 es una plataforma de evaluación fácil de usar y lista para conectar y usar para el conjunto de chips Full HD DLP4710. El conjunto de chips DLP4710 está diseñado para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de visualización, como proyectores móviles, (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP® LightCrafter™ Display 471TP

DLP® LightCrafter™ Display 471TP es una plataforma de evaluación de conectar y usar fácil de usar para aplicaciones portátiles de alta resolución en los mercados de consumo e industrial. El módulo de evaluación (EVM) presenta el conjunto de chips DLP471TP compuesto por el DLP471TP dispositivo de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLPC4430EVM para la configuración de controlador único

El controlador DLPC4430EVM EVM, cuando se combina con los DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM, DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM o DLP650LEEVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de sistemas DLP de 1080p, WUXGA y SVGA/XGA/WXGA de más de 2000 lúmenes. (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLPC4420 para configuración de controlador doble con Altera FPGA

El EVM del controlador DLPC4420AEVM, cuando se combina con los EVM de dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP660TEEVM, DLP780TEEVM or DLP470TEEVM, puede acelerar el tiempo de creación de prototipos del sistema DLP 4K UHD a más de 2,000 lúmenes. El DLPC4420AEVM proporciona una solución para (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLPC7540 para controladores de pantalla de alta resolución

Los productos DLP® DLPC7540EVM, cuando se combinan con el DLP471TEEVM o el DLP650TEEVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD. El DLPC7540EVM proporciona una solución para accionar los dispositivos digitales de microespejos (DMD) estándar 4K UHD de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP471TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD

Los productos DLP® DLP471TEEVM, combinados con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.47 pulgadas. El DLP471TEEVM proporciona una solución para evaluar el DMD 4K UHD de 0.47 pulgadas, que está diseñado para emparejarse con el DLPC7540EVM y (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP650TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD

Los productos DLP® DLP650TEEVM, combinados con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.65 pulgadas. El DLP650TEEVM proporciona una solución para evaluar el dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD de 0.65 pulgadas, que está diseñado (...)

Espectroscopia

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP650LNIR, un dispositivo de microespejo digital (DMD) de infrarrojo cercano (NIR) de 0.65 pulg. WXGA serie 450 diseñado para aplicaciones que usan fuentes de iluminación NIR de 850 nm a 2000 nm. El DLPLCR65NEVM es una opción avanzada de captura de (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación nano NIRscan™ DLP®

El Nano NIRscan DLP es un módulo de evaluación (EVM) compacto que funciona a batería para soluciones portátiles de espectroscopia de infrarrojo cercano. El Nino NIRscan, que presenta el dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2010NIR, admite Bluetooth baja energía para permitir mediciones de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®

 

El NIRscan DLP es un módulo de evaluación (EVM) completo para diseñar un espectrómetro de infrarrojo cercano asequible y de alto rendimiento.  Esta herramienta flexible contiene todo lo que un diseñador necesita para comenzar a desarrollar un espectrómetro basado en DLP desde el primer momento.  (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Placa de evaluación

DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (módulos y placas de evaluación)

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)

Kit de desarrollo

Módulos V ViALUX para DLPC410

Los módulos V de Vialux son subsistemas completos que incluyen una placa controladora para DLPC410, un dispositivo digital de microespejos (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) y el software ALP Controller Suite comprobado. Los módulos de grado industrial admiten un control a nivel (...)
Placa de evaluación

Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

Software

Descargue el firmware adecuado para su controlador DLP o interfaz gráfica de usuario para controlar su EVM mediante comandos de interfaz periférica serie, I2C o USB.

Herramientas de desarrollo de software

Software de aplicación y estructura

Software de aplicación y estructura

API controlador DLP®

The DLP® Pico™ Display and Light Control API (DLPC-API) is an API (application programming interface) intended to control the DLPC34xx chipset. The DLPC34xx chipset is composed of the DLPC34xx controller, an associated DMD, and an associated PMIC. The API only explicitly supports the (...)

Herramientas de cálculo

Herramienta de cálculo

Calculadora de estimación de brillo de la proyección dinámica del terreno

Esta calculadora Excel proporciona un punto de partida para estimar el brillo de una animación de proyección dinámica del terreno, un logotipo o un símbolo utilizando el dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP3021-Q1. Esta calculadora tiene en cuenta las condiciones ambientales generales, como (...)

Herramienta de cálculo

Calculadora de estimación de presupuesto de lúmenes de AR HUD

Esta calculadora de Excel proporciona un punto de partida para estimar los requisitos generales de lúmenes de la unidad de generación de imágenes (PGU) en una pantalla de realidad aumentada (AR HUD). Esta calculadora toma como entrada parámetros estándar del HUD, como el campo de visión, la (...)
Herramienta de cálculo

Calculadora de estimación de volumen AR HUD

Esta calculadora de Excel proporciona un punto de partida para estimar el volumen total de una pantalla de visualización frontal de realidad aumentada. Esta calculadora toma como entrada parámetros estándar del HUD, como el campo de visión, la distancia de la imagen virtual y el tamaño de la caja (...)
HERRAMIENTA DE CÁLCULO

DLP-PICO-CHIP-SEL

En esta guía interactiva, se explica el proceso para elegir un chipset DLP® Pico™ para su aplicación de visualización. Después de cómo ingresar parámetros de entrada sobre brillo y resolución, en esta guía se recomendará una lista de fabricantes de chips y módulos ópticos.

HERRAMIENTA DE CÁLCULO

La calculadora ayuda a modelar los patrones de difracción de DMD y la eficiencia de la difracción

La Calculadora de eficiencia de difracción de DMD se utiliza para ayudar a los clientes a comprender cómo modelar los patrones de difracción de DMD y la eficiencia de difracción con sus parámetros de entrada de DMD específicos y se modelará según el diseño específico del cliente.

Firmware

Firmware

Selector de firmware DLP® Pico™

Selector de firmware para varios controladores y configuraciones DLPC34xx.
Firmware

Configuración y soporte del firmware DLPC900

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

Firmware

Configuración y soporte del firmware DLPC350

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

Instalador de la interfaz gráfica de usuario DLP® de EVM de control de luz y visualización

The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.

Interfaz gráfica de usuario (GUI) del módulo de evaluación

Interfaz gráfica DLP NIRscan nano

Interfaz gráfica DLP NIRscan nano

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software (SDK)

SDK con control de luz avanzado DLP® para controladores en serie LightCrafter™

This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)

Módulos ópticos

Un módulo óptico es un conjunto compacto que incluye un DMD, iluminación (LED), óptica y mecánica asociada. El módulo óptico requiere una unidad electrónica para suministrar alimentación y video, que se puede fabricar a medida utilizando los diseños de referencia de TI o adquirir una plataforma de evaluación de terceras empresas independientes.

Comience con este documento para comprender los aspectos básicos de la selección, evaluación, diseño y fabricación de chipsets DLP.

Ver la serie de formación de laboratorios DLP

Vea este programa de formación en el que se detalla el uso de la tecnología DLP® para aplicaciones generales, automotrices, de visualización y de control de iluminación.

Compatibilidad con el diseño E2E

Nuestros ingenieros responderán a sus preguntas técnicas.

Ver diseños de referencia

Encuentre diseños de referencia para resolver sus desafíos a nivel de sistema.

Productos y servicios para socios

Para satisfacer mejor sus necesidades de diseño y acelerar el tiempo de comercialización, DLP Products colabora con muchas empresas asociadas para ayudarlo con todo lo que necesite, desde módulos ópticos y diseño de hardware hasta programas informáticos especializados y otros servicios de producción.  

Learn more

Find product-specific design & development tools

Our product pages provide dozens of product-specific tools and resources to help you evaluate, design, develop and get to market faster.