Software
El kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink de baja potencia ofrece un paquete de controladores, pilas de protocolos y herramientas para aplicaciones inferiores a 1 GHz. Es compatible con varios IDE: CCS, IAR y Visual Studio Code.
También es compatibles con múltiples compiladores: TI Clang, IAR Embedded Workbench y GCC. El SDK es compatible con el sistema operativo para:
- TI-RTOS7
- FreeRTOS
- Sin soluciones RTOS
Tenga en cuenta que Zephyr con Zephyr RTOS es compatible con dispositivos SimpleLink, pero requiere un entorno independiente fuera del SDK SimpleLink.
Los protocolos inferiores a 1 GHz son una colección de pilas de comunicaciones inalámbricas que permiten a los desarrolladores crear redes inalámbricas mediante estándares compatibles. Nuestro kit de desarrollo de software (SDK) completo incluye componentes para Wi-SUN, Amazon Sidewalk, WSMS, TI 15.4-Stack y sistemas patentados.
Nos asociamos con proveedores externos para ofrecer pilas adicionales, incluidos los protocolos mioty y M-Bus inalámbrico.
Para comenzar, explore los recursos que se indican a continuación:
Estimador de rango de RF de TI
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio es una aplicación para Windows que ayuda a los diseñadores de sistemas de RF a evaluar fácilmente la radio en una etapa temprana del proceso de diseño para todos los dispositivos de RF de baja potencia CC1xxx y CC2xxx de TI. Simplifica la generación de los valores y comandos del (...)
Rastreador de paquetes de protocolo SmartRF
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
SmartRF Flash Programmer
SmartRF Flash Programmer 2 se puede utilizar para programar la memoria flash en MCU inalámbricas RF de bajo consumo basadas en ARM de Texas Instruments a través de las interfaces serie y de depuración. Consulte la lista de productos compatibles para verificar la compatibilidad. Uniflash también se (...)
IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
El entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es un entorno de desarrollo integrado para los microcontroladores, procesadores, dispositivos de conectividad inalámbrica y sensores de radar de TI. El IDE CCStudio está disponible (...)
Herramienta de configuración del sistema
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
Los kits de desarrollo LaunchPad son plataformas asequibles y fáciles de usar diseñadas para la creación rápida de prototipos y el desarrollo de productos inferiores a 1 GHz. Los kits LaunchPad son compatibles con nuestra amplia gama de BoosterPacks, lo que permite añadir sensores, pantallas y más.
Los BoosterPacks son placas complementarias listas para usar que extienden la funcionalidad de los kits de desarrollo LaunchPad. Estos BosterPacks son modulares, lo que permite a los usuarios integrar fácilmente componentes adicionales como sensores, pantallas y conectividad inalámbrica en sus proyectos.
Los depuradores son herramientas de hardware diseñadas para facilitar el desarrollo y la depuración de Launchpads inferiores a 1 GHz.
Estos depuradores proporcionan capacidades de depuración en circuitos en tiempo real, lo que permite a los desarrolladores supervisar, controlar y analizar el código mientras se ejecuta. Al conectarse al entorno de desarrollo, los depuradores habilitan funciones como la ejecución paso a paso, los puntos de interrupción y la inspección de variables, lo que facilita la identificación y corrección de problemas en el código.
Además, el XDS110ET proporciona mediciones de corriente de alta resolución en tiempo real, lo que permite un análisis en profundidad de la energía del sistema.
Los depuradores son esenciales para programar el dispositivo, especialmente cuando el LaunchPad carece de un depurador integrado.
El kit de desarrollo de antena permite realizar pruebas en tiempo real para encontrar la antena óptima para su diseño y puede agregarse a los kits de desarrollo LaunchPad™. Este kit incluye 16 antenas para frecuencias de 169 MHz a 2.4 GHz. Además, hay varios documentos técnicos que pueden ayudar en el desarrollo de antenas.
Kits de desarrollo LaunchPad™ de banda única
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad permite acelerar el trabajo con la unidad de microcontrolador inalámbrica SimpleLink inferior a 1 GHz y es compatible con Wi-SUN, la pila TI 15.4 y protocolos de radiofrecuencia (RF) patentados. El kit de desarrollo de software (SDK) CC13XX-CC26XX proporciona (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad™ se utiliza para acelerar el desarrollo con la MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R7. El kit de desarrollo de software SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK proporciona soporte de software.
Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz
Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz
Este kit de desarrollo LaunchPad™ se utiliza para acelerar el desarrollo con el microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ sub-1 GHz y es compatible con la pila TI 15.4 y protocolos de radiofrecuencia (RF) patentados. El kit de desarrollo de software (SDK) CC13XX-CC26XX proporciona soporte de (...)
Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz
El kit de desarrollo LaunchPad™ con el microcontrolador inalámbrico (MCU) SimpleLink™ inferior a 1 GHz CC1310 es el primer kit LaunchPad con radio inferior a 1 GHz, que ofrece conectividad de largo alcance combinada con un procesador ARM® Cortex®-M3 de 32 bits en un único chip.
El dispositivo CC1310 (...)
Kits de desarrollo LaunchPad™ de banda doble
Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
Este kit de desarrollo LaunchPad™ acelera el desarrollo en dispositivos con amplificador de potencia integrado y soporte de radio multibanda para operaciones simultáneas inferiores a 1 GHz y de 2.4 GHz. Entre los protocolos compatibles se incluyen Bluetooth® baja energía, Wi-SUN®, Thread, Zigbee®, (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad™ acelera el desarrollo en dispositivos con amplificador de potencia integrado y soporte de radio multibanda para operaciones simultáneas en Sub-1 GHz y 2.4 GHz. Los protocolos compatibles incluyen Bluetooth® de baja energía, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 y RF (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad acelera el desarrollo en dispositivos con amplificador de potencia integrado y soporte de radio multibanda para operaciones simultáneas en Sub-1 GHz y 2.4 GHz. Los protocolos compatibles incluyen ® Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 y RF patentada (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
La MCU inalámbrica multibanda CC1352R forma parte de la plataforma de microcontroladores (MCU) SimpleLink™, que consta de MCU Wi-Fi®, Bluetooth® baja energía, inferior a 1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 y host, que comparten un entorno de desarrollo común y fácil de usar con un único kit de (...)
BoosterPacks
Módulo complementario para sensores BoosterPack para automatización de edificios
Sharp® 128x128 memoria LCD y tarjeta microSD TI BoosterPack™
BoosterPack para aplicaciones de 902 MHz a 928 MHz
El módulo BoosterPack™ CC1120-CC1190 está diseñado para utilizarse con los kits de desarrollo LauchPad™ MSP-EXP430F5529 y MSP-EXP430G2553. Además, funcionan como módulo independiente con el uso del software de aplicación SmartRF Studio. El módulo está equipado con una antena de trazado con PCB (...)
BoosterPack para aplicaciones de 868/915 MHz CC1125
El módulo BoosterPack™ CC1125 está diseñado para utilizarse con los kits de desarrollo LaunchPad MSP-EXP430F5529 y MSP-EXP430G2553. Además, funciona como módulo independiente con el uso del software de aplicación SmartRF Studio. El módulo cuenta con una antena de trazado con PCB integrada que (...)
SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™
Para comenzar, visite dev.ti.com/BOOSTXL-ULPSENSE
El ULP Sense BoosterPack es un kit diseñado para facilitar la demostración de las características de potencia ultrabaja del controlador de sensores incluido en los SoC RF CC13x2/CC26x2.
Entre los ejemplos de aplicaciones que se beneficiarán (...)
Depuradores
Depurador del kit de desarrollo LaunchPad™ XDS110
El depurador del kit de desarrollo LaunchPad LP-XDS110 es una herramienta para programar y depurar microcontroladores, microprocesadores y dispositivos DSP compatibles con XDS de Texas Instruments (TI). El LP-XDS110 está diseñado para conectarse directamente a Launchpads divididos a través del (...)
Kit de desarrollo XDS110ET LaunchPad™ depurador con software EnergyTrace™
El depurador del kit de desarrollo LaunchPad LP-XDS110ET es una herramienta para programar y depurar microcontroladores, microprocesadores y dispositivos DSP compatibles con XDS de Texas Instruments (TI). El LP-XDS110ET puede conectarse directamente a kits de desarrollo Split Launchpad a través del (...)
Sonda de depuración XDS110 JTAG
El XDS110 de Texas Instruments es una nueva clase de sonda de depuración (emulador) para procesadores integrados de TI. El XDS110 sustituye a la familia XDS100, al tiempo que es compatible con una mayor variedad de estándares (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) en un único pod. Todas las sondas de (...)
E2E
Visite nuestro foro de soporte
Para cualquier duda que surja durante el desarrollo con productos de TI inferiores a 1 GHz, utilice TI E2E. Este foro de soporte es una amplia base de conocimientos en línea en la que millones de preguntas técnicas y soluciones están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Busque contenidos sobre circuitos integrados (IC) inferiores a 1 GHz o formule preguntas de soporte técnico. Encuentre la solución adecuada para sus desafíos de diseño con nuestros foros de asistencia E2E, respaldados por miles de expertos de TI que contribuyen.