Transceptores LIN

Desarrolle diseños compactos y robustos con nuestros transceptores de red de interconexión local (LIN) con certificación AEC-Q100 y compatibles con LIN 2.2a, ISO 17987-4 y SAE J2602.
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros transceptores LIN ofrecen opciones monocanal y multicanal con funciones diferenciadas, como activación/inhibición y compatibilidad con sistemas de hasta 24 V y aplicaciones de línea K. Reduzca el espacio del tablero con uno de los encapsulados más pequeños del sector, SOT, que se ofrece junto con circuito integrado de contorno pequeño y VSON estándar de la industria. Mejore la protección contra fallas del bus y las emisiones para la comunicación monofilar en aplicaciones de automoción de baja velocidad y corta distancia con nuestros productos.

Seleccionar por tipo


Monocanal

Transceptores LIN monocanal con funciones mejoradas como inhibición y activación, protección contra fallos, tiempo de espera de estado dominante y compatibilidad con la línea K

Multicanal

Transceptores LIN dobles y cuádruples para reducir el espacio del tablero con encapsulados estándar e innovadores para aplicaciones del sector automotriz

Capacidad de 24 V

Transceptores LIN AEC-Q100 de alta inmunidad y bajas emisiones, compatibles con sistemas de 24 V para aplicaciones automotrices de baja velocidad y corta distancia

Categorías relacionadas


Transceptores CAN

Transceptores CAN de alta inmunidad y bajas emisiones compatibles con CAN FD (velocidad de transmisión de datos flexible) y CAN SIC (capacidad de mejora de la señal)

Chips base del sistema (SBC)

Nuestros SBC integran transceptores y elementos de alimentación en un único dispositivo. Mejore las funciones de control del sistema con interruptor de lado alto (HSS) integrado, controlador de vigilancia, ampliación de canales para protección de bus y diagnóstico.

¿Por qué elegir nuestros transceptores LIN?

Tamaño reducido
Excepcional protección contra fallas de bus
Bajas emisiones

Technical Resources

Descripción general y formación sobre la red de interconexión local (LIN)

Conozca la capa física LIN y la estructura del bastidor, así como las principales características que debe tener en cuenta a la hora de elegir un transceptor LIN.
Application note

LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)

La red LIN es un bus de comunicación multipunto, de bajo costo y fácil implementación automotriz. Funciona como un sub-bus para CAN en la mayoría de las aplicaciones. En esta nota de aplicación, se presentan las partes integrales de la tecnología LIN.
Application note

CAN and LIN transceiver low-power modes

A medida que los vehículos evolucionan y se vuelven más inteligentes, aumenta el consumo de energía de la batería debido al creciente número de circuitos electrónicos instalados. En este informe, se presenta el funcionamiento de los modos de baja potencia de TI en aplicaciones CAN y LIN.

TLIN929-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.308

TLIN921-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.327

TLIN821-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.334

TLIN1124A-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.121

TLIN829-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.274