Soluciones reductoras de alta eficiencia. Nuestra gama de reguladores de conmutación CC/CC reductores buck de alta eficiencia y reguladores lineales de caída baja (LDO) incluye más de 7000 dispositivos individuales. Estos van desde convertidores buck con la flexibilidad que ofrece un circuito integrado de controlador, hasta módulos de potencia buck altamente integrados o reguladores lineales LDO diseñados para filtrar el ruido de la fuente de alimentación para cargas sensibles. Gracias a que esta gama ofrece rangos de tensión de entrada que van de 1 V a 100 V y rangos de tensión de salida de 50 mA a 420 A, podrá encontrar un regulador de tensión reductor que cumpla con los requisitos de su sistema.

Buscar por categoría


Módulos de potencia (magnetismo integrado)

La opción más sencilla y compacta para la conversión de reducción de tensión CC/CC.

Convertidores (FET integrado)

Equilibrio entre sencillez y flexibilidad con los convertidores de tensión reductores FET integrados.

Controladores (FET externo)

Alcance alta fiabilidad en aplicaciones de alta potencia y altas exigencias térmicas.

Tecnología de mitigación de interferencias y ruido (MINT)

La gama de reguladores de conmutación de TI con tecnología de mitigación de interferencias y ruido, o MINT, incluye características diseñadas para abordar las EMI en su origen, lo que ayuda a minimizar los problemas relacionados con las EMI en sus diseños.

Tecnología de encapsulado MagPack™

La tecnología MagPack de TI ayuda a resolver las limitaciones de espacio en las placas, al tiempo que ofrece un alto rendimiento.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

Genere carriles de bajo nivel de ruido con un espacio libre de tensión de entrada mínimo utilizando una solución lineal sencilla

Design & development resources

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades de extremo a extremo de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)