Amplificadores diferenciales
Con redes de resistencia de precisión para una alta precisión y un amplio rango de voltaje de modo común de entrada
Buscar por categoría
Nuestros amplificadores diferenciales están optimizados para un alto voltaje de entrada de modo común y rechazo de modo común para medir pequeñas señales diferenciales. La nueva generación de amplificadores diferenciales de alto rendimiento de TI utiliza procesos galardonados y tecnologías de precisión, como resistencias de película delgada y la tecnología e-Trim™ patentada, para brindar un rendimiento de CC excepcional.
Seleccione por especificación paramétrica
Alta tensión de modo común (≥50 V)
CMRR alto (≥80 dB)
Baja compensación (≤250 µV)
Paquetes pequeños (≤16 mm2)
Grado automotriz
¿Por qué elegir nuestros amplificadores diferenciales?
Alta precisión de CC
Garantice la estabilidad a largo plazo con cero derivación, elimine los cambios de parámetros de tensión del encapsulado con e-trim y mantenga un alto CMRR y un bajo error de ganancia con resistencias de película fina del 0.001 % altamente emparejadas.
Alto rango de entrada de modo común
Habilite aplicaciones de alto voltaje con mediciones precisas a altas tensiones de modo común, hasta ±550 V.
Baja potencia
Habilite aplicaciones alimentadas por batería con amplificadores diferenciales de precisión con una baja corriente quiescente de tan solo 160 µA.
Encapsulados pequeños
Reduzca el tamaño del tablero con encapsulados WSON de 3 × 3 mm sin plomo, al tiempo que mantiene la precisión líder en la industria.
Recursos técnicos
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de la protección contra fallas de conexión a tierra basada en derivación para i
This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. (...)
Diseño de referencia del extremo frontal analógico del sensor de partículas PM2.5 y PM10 para la mon
TIDA-00378 proporciona una parte frontal analógica para medir partículas de PM2.5 y PM10. El diseño de referencia detecta la luz dispersada por las partículas suspendidas en el aire. Se proporciona un algoritmo de software de muestra para convertir la salida analógica del diseño en una medición del (...)
Diseño de referencia de módulo de entrada analógica para salidas industriales y sensores de temperat
This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors. For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design (...)
Nuevos productos
Amplificador diferencial de tensión de modo común alto tolerante a la radiación