Limpiadores de fluctuación de reloj

Use la tecnología de SiGe y de ondas acústicas masivas (BAW) para crear limpiadores de fluctuación para comunicación de alta velocidad, relojes convertidores de datos y aplicaciones sensibles al tiempo.

Buscar por categoría

Logre un rendimiento superior con nuestra selección de limpiadores de fluctuación de reloj, conocidos por su ruido de fase mínimo y por su cumplimiento de las normas JESD204B. Gracias al uso de bucles de bloqueo de fase (PLL) internos, estos dispositivos reducen el ruido de fase y la fluctuación dentro del sistema de forma eficaz. Nuestra tecnología avanzada de resonadores de ondas acústicas masivas (BAW) permite que nuestros productos cumplan sin problemas los requisitos exigentes a nivel de sistema en aplicaciones de telecomunicaciones de alta velocidad, industriales y espaciales. Nuestros limpiadores de fluctuación, que son fáciles de usar y tienen una amplia variedad de configuraciones, ofrecen versatilidad, con hasta 16 opciones de salidas.

Seleccionar por función


Compatibilidad con JESD204


VCO BAW integrados


Espacio y alta confiabilidad

Obtenga más información sobre los limpiadores de fluctuación de reloj y la tecnología BAW de TI

Productos espaciales para diseños esenciales

Nuestras soluciones de reloj resistentes a la radiación resuelven los requisitos de reloj para extremos frontales de radiofrecuencia y procesamiento de datos.

Dado que contamos con 60 años de experiencia en el mercado espacial, nuestros conocimientos sobre los sistemas resistentes a la radiación pueden ayudarle a cumplir con los requisitos de diseño de misión crítica y obtener la certificación espacial más rápido, desde misiones de baja órbita terrestre hasta misiones de espacio profundo.

Además de los encapsulados tradicionales de cerámica resistente a la radiación (QML-V), también ofrecemos productos en

  • Encapsulados de plástico resistente a la radiación (QML-P) con SEL ≥65 MeV⋅cm2/mg y TID ≥100 krad (Si)
  • Plástico tolerante a la radiación (plástico espacial mejorado) con SEL ≥43 MeV⋅cm2/mg y TID ≥30 krad (Si)
Recurso
Visite nuestro portal de aplicaciones espaciales
Explore aplicaciones y elija nuestros productos.
Recurso
Todos nuestros productos de grado espacial al alcance de su mano
Utilice nuestra tabla de selección paramétrica espacial para ver todos los productos.
Technical article
How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)
Descubra cómo nuestro proceso de calificación de productos mejorados en el espacio aborda los desafíos y elimina la necesidad de métodos de detección de alto riesgo que requieren muchos recursos.
PDF | HTML
Featured products for Resistente a la radiación
LMX2615-SP ACTIVO Sintetizador QML-V resistente a la radiac. de 40 MHz a 15 GHz con sincroniz, y soporte para JESD204B
LMK04832-SP ACTIVO Limp. de fluct. de reloj, 3.2 GHz, 15 salidas, resist. a la rad., QML-V, nivel de ruido ultrabajo
LMX1906-SP ACTIVO Multiplicador y divisor, búfer de 15 GHz, resistente a radiación, QML-P, SYSREF y reloj de FPGA

Sincronizadores y sintetizadores RF de alto rendimiento

Nuestra cartera de relojes abarca desde soluciones de distribución de reloj a sincronizadores de red de alto rendimiento y sintetizadores de radiofrecuencia (RF).

  • Admite las aplicaciones JESD204B y JESD204C, ya que proporciona una sincronización en fases y señales de referencia del sistema (SYSREF) a convertidores de datos, FPGA y sistemas en chip (SoC). 
  • El software IEEE 1588v2 de protocolo de tiempo de precisión (PTP) proporciona compatibilidad total con la desviación de la señal de 1 pps (±2 ns) que cumple con el rendimiento de clase D de los perfiles del Sector de normalización de las telecomunicaciones de la unión internacional de telecomunicaciones (ITU-T), y compatibilidad parcial con la temporización (±1 µs) con variaciones de retardo de paquetes (PDV) superiores a 230 µs.
User guide
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
El LMX2820 es uno de los sintetizadores RF de nuestra cartera de productos que admite la sincronización de fases
PDF | HTML
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
Informe de aplicación de la prueba de conformidad UIT-T G.8262 
PDF | HTML
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de JESD204B y JESD204C
Diseño de ref. de reloj del transceptor RF multicanal de bajo ruido para aplicaciones de radar y EW
Featured products for IEEE 1588 y protocolo de tiempo de precisión (PTP)
LMK05318B ACTIVO Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW
LMK5B33216 ACTIVO Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr

Ventajas mejoradas del rendimiento de fluctuación

El rendimiento de fluctuación ultrabaja de la tecnología BAW cumple con los requisitos estrictos de sincronización de las redes basadas en Ethernet de 800 Gbps y 1.6 TBps y las aplicaciones de infraestructura inalámbrica 5 G/6 G.

  • Oscilador BAW controlado por tensión (VBCO): Nuestros sincronizadores de red incorporan la tecnología BAW como VCO y proporcionan al menos una ventaja de 20 dB sobre los VCO tradicionales sintonizados por inductor-condensador (LC), lo que produce relojes con un rendimiento de fluctuación <50 fs. 
  • Reloj de referencia BAW: Nuestros osciladores y generadores de reloj basados en BAW proporcionan una fuente de reloj limpia para cumplir con los requisitos estrictos de tasa de errores de bits para EtherCAT, serializadores-deserializadores (SerDes), interconexión de componentes periféricos express (PCle) y circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC)/FPGA.
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
En este informe de aplicación, se describen dos métodos para limpiar la fluctuación de entrada con el LMK05318.
PDF
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
En este informe de aplicación, se detalla el cumplimiento del LMK5C33216 con la norma ITU-T G.8262 (características de tiempo de un reloj esclavo de equipo Ethernet síncrono).
PDF | HTML
Featured products for Ondas acústicas masivas (BAW)
LMK6P ACTIVO Oscilador LVPECL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimie
LMK5B33216 ACTIVO Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr
LMK5C33414A ACTIVO 3 DPLL, 3 APLL, sincronizador de red de 4 entradas y 14 salidas con JESD204B/C y BAW VCO

Recursos técnicos

More literature
More literature
Total Ionizing Dose and Single Event Effects Test Results of LMK04832-SP
Obtenga más información sobre la caracterización de la sensibilidad mejorada a bajas dosis de radiación (ELDRS) y los efectos de evento único. También disponemos de datos sobre trastornos de evento único (SEU) y pruebas de aceptación de lote de radiación (RLAT).
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
Aprenda a usar el sincronizador LMK05318 con tecnología BAW para reducir el ruido de fase y la fluctuación cuadrática media y eliminar la necesidad de un oscilador de cristal de alta frecuencia y bajo ruido con compensación de temperatura o controlado por horno.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
Conozca las ventajas de utilizar sincronizadores de reloj de alto rendimiento para generar los relojes de referencia necesarios para los enlaces en serie de alta velocidad.
document-pdfAcrobat PDF