E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
Nuestra gama de expansores de E/S de uso general (GPIO) I2C le ayuda a aumentar el número de E/S del sistema disponibles, lo que le proporciona una mayor capacidad de E/S del microcontrolador y permite el diseño de escáneres de teclado y controladores LED basados en I2C.
Featured I2C GPIOs
¿Por qué elegir nuestros dispositivos GPIO I2C?
Technical Resources
I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A)
I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation (Rev. A)
Features of TCAL Agile I/O Expanders
Herramienta de diseño I2C
IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
El módulo de evaluación (EVM) de expansión de E/S le permite evaluar la cartera de dispositivos de la línea de expansión de E/S SMBus y I2C de TI . Tanto el TCA6424A como el TCA9539 están instalados en la placa. El formato TSSOP de 24 pines también admite TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, (...)
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Productos nuevos
Expansor de I/O de bus SPI de 24 bits para uso automotriz con interrupción, restablecimiento y regis
Precio aprox. (USD)1ku |0.558
Expansor de E/S y SMBus de 4 bits automotriz con registro de configuración e interrupción
Precio aprox. (USD)1ku |0.94