Circuitos integrados USB
Mejore la integridad de la señal del sistema mientras simplifica la entrega de datos y energía
Buscar por categoría
Ofrezca una alta integridad de la señal y la amplia interoperabilidad necesaria para resolver los requisitos clave de datos y energía al implementar conexiones de interfaz USB. Simplifique su diseño con nuestra amplia gama de recontroladores USB, multiplexores, concentradores, controladores e interruptores de alimentación.
Categorías relacionadas
Tecnologías USB Type-C
Aisladores USB
Recursos técnicos
TI Precision Labs: circuitos integrados USB
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
Recursos de diseño y desarrollo
Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C™ TUSB1046
El módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™ TUSB1046 (TUSB1046EVM) proporciona un interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C que permite 10 Gbps de datos USB y 8.1 Gbps de video DisplayPort™ a través de una interfaz USB tipo C orientada (...)
Módulo de evaluación de recontrolador de USB 2.0 y USB 3.0
Este diseño de dongle de recontrolador USB 2.0, USB 3.0 se conecta directamente a un puerto USB host y redirige las señales de alta velocidad o SuperSpeed al puerto descendente para permitir una conexión de cable largo a un dispositivo SuperSpeed o de alta velocidad. El dongle se alimenta a través (...)
Módulo de evaluación de controlador de puerto DFP USB tipo C
El TUSB319EVM proporciona un diseño de referencia completo, que es un controlador DFP ideal para cargadores USB Type-C, admite señalización de potencia VBUS de hasta 3 A a 5 V y detección VBUS.
Nuevos productos
4-port high-speed 480-Mbps USB2.0 Hub
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.64
Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con SPR de 100 W para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.419
Controlador USB tipo C® PD de puerto único con SPR de 100 W para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.09
Controlador USB tipo C® PD de puerto único con EPR de 240 W para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.275
Controlador PD USB tipo C® de puerto único con modo alternativo EPR y DisplayPort
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.418
Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con EPR de 240 W para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.619