Redrivers y multiplexores USB
Buscar por categoría
Ofrecemos completos recontroladores y multiplexores (muxes) en modo USB 2.0, USB 3.x, USB Type-C® y USB Type-C ALT para que disponga de soluciones escalables que mejoren la integridad de la señal USB. Permiten un sólido rendimiento del sistema con un enrutamiento eficiente de la señal y funciones líderes en el sector, como la ecualización adaptativa (AEQ). Nuestros recontroladores y multiplexores pueden utilizarse en cualquier aplicación que tenga una interfaz USB, incluidas aplicaciones de centros de datos, de sistemas de comunicación, industriales, automotrices y de electrónica personal.
Seleccione por función y tipo
Recontrolador
Multiplexor pasivo
Categorías relacionadas
Tecnologías USB Type-C
Technical Resources
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
Recontrolador USB y soluciones Type-C<br />
Low-cost implementation of USB Type-C
Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C™ TUSB1046
El módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™ TUSB1046 (TUSB1046EVM) proporciona un interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C que permite 10 Gbps de datos USB y 8.1 Gbps de video DisplayPort™ a través de una interfaz USB tipo C orientada (...)
Módulo de evaluación de recontrolador de USB 2.0 y USB 3.0
Este diseño de dongle de recontrolador USB 2.0, USB 3.0 se conecta directamente a un puerto USB host y redirige las señales de alta velocidad o SuperSpeed al puerto descendente para permitir una conexión de cable largo a un dispositivo SuperSpeed o de alta velocidad. El dongle se alimenta a través (...)
Módulo de evaluación de controlador de puerto DFP USB tipo C
El TUSB319EVM proporciona un diseño de referencia completo, que es un controlador DFP ideal para cargadores USB Type-C, admite señalización de potencia VBUS de hasta 3 A a 5 V y detección VBUS.