¿Qué es un USB Type‑C?
Un USB-C es una interfaz versátil diseñada para manejar tanto la transferencia de datos a alta velocidad como el suministro significativo de potencia a través de un único conector reversible. Por su capacidad para estandarizar la conectividad, es ideal para diversos entornos, desde computadoras portátiles y de escritorio hasta sistemas de información y entretenimiento y tableros automotrices.
Potencia
Capaz de admitir hasta 240 W (48 V/5 A) de potencia
Datos
Capaz de admitir velocidades de transferencia de hasta 80 Gbps
Video
Capaz de admitir resoluciones de video 8K
Por qué elegir los productos USB-C de TI
Arquitecturas USB-C
Los sistemas alimentados con baterías USB-C pueden actuar como disipadores o fuentes de alimentación, o bien proporcionar energía de doble función.
Cada vez más aplicaciones de baterías están adoptando el USB-C como alimentación de entrada para brindar una experiencia de carga conveniente a través de adaptadores USB-C disponibles. Para admitir entradas USB-C, los cargadores de baterías deben poder manejar rangos de potencia de entrada USB-C (de 15 W a 240 W). Es fundamental hallar el cargador de batería adecuado que pueda manejar el rango de entrada USB-C de la aplicación y cargar las baterías de manera eficiente.
Encuentre los productos USB-C para su sistema alimentado por batería:
Designing an application to support a wide input voltage and battery voltage
Design considerations for isolated current sensing (Rev. A)
Aplicación del cargador de batería + Rango de potencia ampliado de USB Type-C Power Delivery 3.1
Ofrezca alta potencia a través de USB-C desde la línea de CA
Los adaptadores de CA USB-C dominan a los cargadores de baterías en la electrónica de consumo. La llegada del rango de potencia extendido y el estándar de carga rápida universal permite una implementación más amplia de USB-C en equipos finales de alta potencia, como portátiles para juegos y bicicletas eléctricas. No obstante, equilibrar el factor de forma, los problemas térmicos, la escalabilidad, el costo y la calidad, mientras se mitiga la interferencia electromagnética (EMI) se torna cada vez más complejo.
Ofrecemos un ecosistema integral e introducimos constantemente tecnologías innovadoras para enfrentar estos desafíos, lo que le permite desarrollar soluciones altamente compactas, eficientes, escalables y confiables y acelerar el tiempo de salida al mercado.
Encuentre productos USB-C para su adaptador de alimentación de CA:
Adaptador USB Power Delivery (PD) de 65 W de alta densidad con convertidor de retorno de GaN integrado
How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)
The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies
Permita la carga rápida en automóviles con USB-C.
Con la migración de más dispositivos al USB-C para la carga, aumenta la necesidad de la implementación de cargadores USB-C en los automóviles. La integración del cargador, la eficiencia energética, el tamaño de la lista de materiales (BOM), el cumplimiento de la USB IF y la integridad de la señal son elementos necesarios al momento de diseñar un cargador USB-C para un entorno automotriz.
Nuestras soluciones integran completamente el convertidor reductor-impulsor y los dispositivos de administración de energía rentables para reducir la BOM. Ofrecemos soluciones USB-C con energía configurable frente a gestión térmica para abordar los desafíos del espacio limitado en los vehículos a través de herramientas de configuración fáciles de usar.
Encuentre productos USB-C para su cargador USB-C para automóvil:
TPS257xx-Q1 System Power Management (Rev. B)
Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)
Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)
TPS25772-Q1ACTIVO
TPS55288-Q1ACTIVO
TPS25762-Q1ACTIVO
Sistemas que funcionan como disipadores de energía y que pasen de un conector cilíndrico patentado a un puerto USB-C.
Con la expansión continua de USB-C, cada vez más sistemas pasan de los conectores cilíndricos patentados a un puerto USB-C estandarizado. La implementación de un puerto de carga estandarizado como el USB-C elimina potencialmente la necesidad de que los fabricantes envíen un adaptador personalizado con sus sistemas. En cambio, los consumidores pueden aprovechar los cargadores USB-C existentes. Nuestros controladores USB-C y USB PD cumplen con los últimos estándares para que sus productos puedan interactuar con cualquier fuente de alimentación USB-C compatible.
Encuentre productos USB-C para sustituir su conector cilíndrico:
- Controladores de canal de configuración USB-C solo disipadores
- Controladores USB PD solo disipadores
- Protección dedicada contra sobretensión y descarga electrostática (ESD)
- Diodos supresores de tensión transitoria (TVS) para sujeción de tensión de bus
- WEBENCH® Power Designer para arquitecturas de energía
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
Reemplazo del conector de cilindro patentado con el puerto USB-C.
Haga el corte: Realice la transición del conector cilíndrico a USB Type-C® y USB Power Delivery
Sistemas USB-C que implementen alimentación, datos y/o video
La capacidad del USB-C para admitir tanto energía como datos para varios protocolos está aumentando su implementación en diversas aplicaciones. El USB-C permite los diseños de sistema simplificados mediante la fusión de funciones de fuente de alimentación y disipador (o ambas), y facilita la transmisión y recepción de datos y video de alta velocidad a través de la interfaz estandarizada USB.
Ofrecemos soluciones USB-C que permiten la capacidad de fuente de alimentación y disipador a través de los productos de controladores USB Power Delivery. También ofrecemos soluciones de acondicionamiento de señal y multiplexación de datos y video para admitir modos alternativos USB-C, combinando tanto la transmisión de datos como de video en un puerto y un cable.
Busque productos USB-C de alimentación, datos y video:
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B)
Isolated Overcurrent Protection Circuit
Cómo los productos de TI pueden ayudarle a obtener la certificación Thunderbolt
La tecnología Thunderbolt es un estándar de conectividad desarrollado por Intel que ofrece energía, datos y una señal de video a través de una única conexión de USB-C. La certificación Thunderbolt establece requisitos mínimos obligatorios para cables, PC y accesorios para ayudar a garantizar una mayor confiablidad e interoperabilidad entre dispositivos y proveedores.
Ofrecemos una variedad de IC diseñados para admitir los últimos conjuntos de chips de Intel y permitir que los productos finales logren la certificación Thunderbolt oficial, entre los que se incluyen controladores USB PD, multiplexores de señal e IC de protección de puertos.
Encuentre productos USB-C para su diseño Thunderbolt:
Diseños de referencias de Thunderbolt con productos USB PD de TI
Obtenga más información sobre la tecnología Thunderbolt
Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A)
Discover featured applications
Maximice la funcionalidad de los electrodomésticos al ofrecer a los consumidores comodidad a la hora de cargar sus dispositivos
Diseñar con nuestra tecnología USB-C añade funcionalidad a los electrodomésticos.
Beneficios:
• La posibilidad de utilizar el mismo cable USB-C para cargar varios dispositivos diferentes ayuda en la eliminación de desechos electrónicos.
• Las baterías traseras de los electrodomésticos se pueden usar para alimentar los dispositivos electrónicos personales a través del puerto USB-C.
Recursos destacados
- PMP41083 – Diseño de referencia de carga y PD por USB Type-C® integrado de 100 W para baterías de 4 a 10 cel
- USB-PD-CHG-EVM-01 – EVM de diseño de referencia de entrega de energía (PD) y carga de USB tipo C® para baterías de 2 a 4
- TPS25751 – Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable
- BQ25756 – Regulador de carga bidireccional buck-boost de 70 V independiente o controlado por I²C con seguim
- BQ25798 – Cargador solar de batería reductor-elevador de 1 a 4 celdas y 5 A controlado por I²C con selector de
Estandarice y unifique la interfaz de suministro de energía para hasta 240 W con rango de potencia ampliado
Le proporcionamos una solución completa en todas las etapas para que se simplifiquen los diseños de sus sistemas.
Beneficios:
• Eliminación de desechos electrónicos gracias a una estandarización de los tipos de adaptadores de CA/CC para múltiples productos finales.
• Alta densidad de potencia y una alta eficiencia gracias a la implementación de funciones avanzadas.
• Lista de materiales con una menor cantidad de materiales y un menor costo debido a una alta integración.
Recursos destacados
- PMP22244 – USB Type-C® de retorno de alta densidad de fijación activa de 60 W con diseño de referencia de GaN
Cargue su dispositivo móvil mientras transfiere datos o reproduce videos en sistemas de entretenimiento dentro vehículo gracias a los puertos USB-C para automóviles.
Nuestras soluciones para puertos USB-C automotrices permiten una capacidad de carga mejorada, transferencias de datos de alta velocidad y transmisión de contenido de entretenimiento.
Beneficios:
• Los controladores USB PD permiten hasta 240 W de potencia con el modo alternativo opcional, como la interfaz DisplayPort™ y la tecnología Thunderbolt™.
• El recontrolador y los multiplexores de modo alternativo permiten reproducir, en los sistemas de entretenimiento del asiento trasero, video en ultra alta definición desde teléfonos inteligentes, consolas de juegos u otros dispositivos móviles de consumo.
• Mejora el tiempo de comercialización ya que reduce el esfuerzo que conlleva pasar las pruebas de cumplimiento.
Recursos destacados
- TUSB501-Q1 – Recontrolador monocanal USB 3.0 de 5 Gbps para automoción
- TUSB564 – Interruptor de cruce de recontrolador lineal de 8.1 Gbps, USB tipo C™, modo DP ALT para lado disipad
- HD3SS3212-Q1 – Multiplexor y demultiplexor diferencial USB 3.2 2:1/1:2 de 2 canales para automoción
- USB-REDRIVER-EVM – Módulo de evaluación de recontrolador de USB 2.0 y USB 3.0
- HD3SS3212EVM – Módulo de evaluación de multiplexor/demultiplexor diferencial 2:1/1:2 de 10 Gbps y 2 canales
Mejore la eficiencia, fiabilidad y flexibilidad transmitiendo energía, datos y datos USB en un solo conector
Diseñe aplicaciones para la automatización de fábricas inteligentes y eficientes con nuestra tecnología USB-C.
Beneficios:
• Simplificar la conectividad entre los componentes reduce la necesidad de contar con múltiples cables y conectores.
• Mejorar la transferencia de datos y el suministro de energía permite una comunicación rápida y eficiente entre los dispositivos conectados.
Recursos destacados
- TIDA-010248 – Diseño de referencia de controlador y suministro de energía USB de tipo C
- TPS65994QFNEVM – Módulo de evaluación TPS65994AD (encapsulado QFN) de doble puerto USB Type-C® Power Delivery
- TUSB1004EVM – Módulo de evaluación del acondicionador de señal USB 3.2 Superspeed+ x2 TUBS1004
- TUSB1104EVM – Módulo de evaluación del acondicionador de señal USB 3.2 Superspeed+ x2 TUBS1104
Transmita energía, datos y video a través de un único puerto USB-C compatible con USB PD
En aplicaciones de PC y portátiles, nuestros dispositivos ayudan a habilitar capacidades USB-C que van desde 15 W hasta 240 W, con velocidades de datos de hasta 10 Gbps.
Beneficios:
• Una ruta de alimentación integrada en los controladores USB PD que permite hasta 240 W de potencia con el modo alternativo opcional, como la interfaz DisplayPort™ y la tecnología Thunderbolt™.
• Descarga electrostática y supresión de tensión transitoria de acuerdo con la Comisión Electrotécnica Internacional 61000-4-2 y 61000-4-5.
• Los recontroladores de acondicionamiento de señal mejoran la integridad de la señal y reducen el esfuerzo que conlleva cumplir con las pruebas estándar de la industria.
Recursos destacados
- TUSB1044RNQEVM – Módulo de evaluación de recontrolador de modo alternativo USB tipo C hasta 10 G
- TUSB522PEVM – Módulo de evaluación de recontrolador de doble canal de 5 Gbps USB 3.1 TUSB522P
- TMUXHS4446EVM – Módulo de evaluación TMUXHS4446
Agregue la tecnología USB-C de vanguardia que admite energía, datos y video a sus sistemas de dongle y bases de conexión de última generación
Diseñar periféricos conectados con nuestra tecnología USB-C añade funcionalidad.
Beneficios:
• Habilita funciones de energía, datos y video en una sola interfaz.
• Garantiza una calidad de alto nivel respaldada por nuestra estrecha colaboración con los líderes de la industria.
• Es compatible con funciones avanzadas de USB PD, como USB 4.0 y la tecnología Thunderbolt™.
• Cuenta con recontroladores de acondicionamiento de señal que mejoran la integridad de la señal y reducen el esfuerzo para cumplir con las de pruebas estándar de la industria.
Recursos destacados
- PMP40801 – Diseño de referencia de suministro de energía USB Type-C® de acoplamiento para aplicaciones de elect
- TPS65988DKEVM – Módulo de evaluación TPS65988DK de controlador USB Type-C® y Power Delivery de doble puerto