Aisladores I2C

Aisladores I2C bidireccionales para una comunicación sólida
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra gama de dispositivos I2C aislados básicos y reforzados permite una transferencia de datos bidireccional fiable con alta inmunidad al ruido, alta CEM y la mayor vida útil del sector. Nuestros aisladores I2C le ayudan a reducir costos y espacio en la placa al eliminar los dispositivos lógicos externos que admiten la comunicación I2C bidireccional.

Seleccionar por aplicación


Aisladores industriales I2C

Aisladores bidireccionales con opciones de reloj bidireccional o unidireccional, alto rendimiento IEC-ESD y alta inmunidad para aplicaciones como alimentación a través de Ethernet (PoE), suministro de energía y accionamientos de motores.

Aisladores I2C para el sector automotriz

Aisladores bidireccionales con opciones de reloj bidireccional o unidireccional. Alta inmunidad en encapsulados pequeños que permiten un diseño compacto en sistemas de gestión de baterías (BMS) y cargadores en placa (OBC)
Optimice las señales I2C, aumente la fiabilidad del sistema y amplíe su funcionalidad.

Categorías relacionadas


Circuitos integrados I2C sin aislamiento


Technical Resources

Application brief

How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A)

Descubra cómo los búferes I2C aislados con capacidad de intercambio en caliente y IEC ESD mejoran la comunicación I2C aislada.
Technical article

Top 6 design questions about I2C isolators

Resuelva los retos de diseño habituales con nuestras preguntas frecuentes sobre los aisladores I2C.

Certificaciones de aislamiento

Obtenga una vista rápida de las normas industriales mundiales que cumplen nuestros productos de aislamiento, entre ellas VDE, CSA, CQC y UL.

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de unidad de gestión de batería de alta precisión para sistema de almacenamient

Este diseño de referencia es una unidad de gestión de batería (BMU) de control MOSFET de canal N de lado alto (hasta 32s) que usa la familia de monitores de batería apilados BQ769x2. Este diseño también integra una interfaz CAN para tareas de apilamiento de la unidad de gestión de batería BMU de (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali

Este diseño de referencia proporciona un medio para aislar las líneas de comunicación I2C o SPI. A menudo, esto es necesario en aplicaciones de infraestructura de red, como relés de protección y disyuntores en los que se requieren altas tensiones. Este diseño de referencia proporciona aislamiento (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia del módulo de entrada binaria de 2 canales, aislado en grupo, compatible con EM

Este diseño de referencia muestra una arquitectura de costo optimizado que mejora la resolución de un módulo de entrada binaria. Se comparte una unidad de microcontrolador (MCU) entre dos canales de entrada (aislamiento de grupo) para minimizar el costo por canal. El amplio rango de entrada se (...)