Demultiplexores y decodificadores digitales
Decodificadores con búfer de 1 bit a 4 bits que son ideales para la expansión de entrada/salida
Resuelva problemas comunes de limitación de E/S, como aumentar el número de entradas en un microcontrolador o aumentar el número de salidas en un microcontrolador con nuestra cartera de más de 100 demultiplexores y decodificadores digitales. Se incluyen demultiplexores y decodificadores de líneas de 1 a 2, de 2 a 4 y de 3 a 8.
¿Por qué debería elegir nuestros demultiplexores digitales y decodificadores?
Oferta de encapsulados variados
20 tipos de encapsulados diferentes con cuatro números de pines distintos que ofrecen opciones para cualquier aplicación
Opciones de bloqueo de direcciones y activación estroboscópica
Habilitar salidas altas u opciones de bloqueo direccionable permite al usuario cambiar estas entradas sin afectar a las salidas
Entradas de disparador Schmitt
Mayor inmunidad al ruido y rendimiento más confiable
Anatomía de un número de pieza lógico
Obtenga más información sobre las diferentes familias lógicas de TI y sus especificaciones
Los números de pieza lógicos utilizan un sistema de nombres de fórmula para indicar la funcionalidad y las características del dispositivo. En este video, se revisan los componentes del nombre de una pieza lógica.