¿Qué es JESD204?

La tecnología JESD204 es una interfaz en serie estandarizada entre convertidores de datos (ADC y DAC) y dispositivos lógicos (FPGA o ASIC) que utiliza codificación para la sincronización SerDes, la recuperación de reloj y el equilibrio de CC. Nuestros productos y diseños compatibles con JESD le ayudan a mejorar significativamente el rendimiento de los sistemas de alta densidad en una variedad de áreas de aplicación de JESD204B y JESD204C.

Conozca las diferencias de JESD204B y JESD204C

En este informe técnico se explican las diferencias entre las normas JESD204B y JESD204C y el impacto que esos cambios tienen en los ingenieros que trabajan en los diseños de placas de convertidor de datos de alta velocidad.
Ver el informe

¿Por qué elegir TI para su sistema JESD204?

Obtenga menores costos del sistema
Flexible y fácil de usar
Acelere el tiempo de diseño

Nuestro firmware gratuito acelera el tiempo de desarrollo

Firmware

JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI

La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)



Recursos de diseño y desarrollo para JESD204

Soporte de software

Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Esta interfaz gráfica de usuario (GUI) de convertidor de datos de alta velocidad pro es un programa para PC (compatible con Windows® XP/7/10) que está diseñado para ayudar en la evaluación de la mayoría de los convertidores de datos de alta velocidad (convertidor de señal analógica a digital [ADC] (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits

Este diseño de referencia describe un sistema de muestreo de 20.8 GSPS que utiliza convertidores analógico a digital (ADC) de muestreo de RF en una configuración intercalada en el tiempo. El método de intercalación temporal es una forma probada y tradicional de aumentar la tasa de muestreo; sin (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de registro de tiempo de JESD204B 15 GHz multicanal para DSO, radares y comprob

Las aplicaciones multicanal de alta velocidad requieren soluciones de sincronización precisas capaces de gestionar el sesgo entre canales para lograr una SNR, SFDR y ENOB óptimas del sistema. Este diseño de referencia es capaz de admitir dos canales de alta velocidad en placas independientes (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar

Este diseño de referencia se trata de una interfaz analógica (AFE) de 8 canales que utiliza dos transceptores de radiofrecuencia (RF) AFE7444 de 4 canales y un subsistema de reloj basado en LMK04828-LMX2594 que pueden permitir que los diseños escalen a 16 canales o más. Cada canal AFE consta de un (...)

Technical Resources

Application note

Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B)

Este informe de aplicación proporciona la base necesaria para seleccionar el material de la placa de circuito y optimizar la configuración del dispositivo para un enlace de datos JESD204B.
White paper

Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B)

En este artículo se examinan las implicaciones del sistema en torno a la interfaz JESD204B.
Application note

System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)

El propósito de este artículo es destacar las principales diferencias entre las revisiones de JESD204B y JESD204C del estándar de interfaz en serie para convertidores de datos.

Soporte y capacitación para JESD204

Visite nuestro foro de soporte de diseño E2E™

Nuestros foros de soporte de diseño E2E™ son la fuente de ayuda a la que puede recurrir un ingeniero en cada paso del proceso de diseño. Póngase en contacto con nuestros ingenieros o consulte artículos relacionados con JESD204 que le ayudarán a resolver rápidamente sus problemas de diseño.
 

Temas del foro de TI E2E™ sobre JESD204

Serie de videos sobre JESD204B

Vea nuestra serie de videos sobre JESD204B que explora los conceptos básicos relacionados con el estándar SerDes de JESD204B en relación con los productos de conversión de datos de alta velocidad.

Vea la serie de videos