TIDA-010132

TIDA-010132

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia se trata de una interfaz analógica (AFE) de 8 canales que utiliza dos transceptores de radiofrecuencia (RF) AFE7444 de 4 canales y un subsistema de reloj basado en LMK04828-LMX2594 que pueden permitir que los diseños escalen a 16 canales o más. Cada canal AFE consta de un convertidor digital a analógico DAC de 14 bits 9GSPS y un convertidor analógico a digital ADC de 3GSPS que está sincronizado a un sesgo de menos de 10ps con un rango dinámico de >75-dB a 2.6GHz.

Funciones
  • Interfaz analógica para muestreo de RF de 8 canales y alta densidad con una única interfaz FMC
  • La desviación del reloj del sistema es inferior a 5 psec entre los dispositivos
  • Ajuste de fase de reloj con resolución de pasos de 0.5 psec
  • Generación señales de reloj de bajo ruido para un rendimiento de interfaz analógica de 14 bits
  • Sincronización de funciones digitales (oscilador controlado numéricamente [NCO], conversión digital descendente [DDC], etc.) a través de múltiples transceptores
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEI5.PDF (9578 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZS7.PDF (5876 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZS6.PDF (235 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZS9.ZIP (20489 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFH4.ZIP (14069 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZS8.PDF (33502 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZS5.PDF (3828 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC1G3157 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

CDCLVP1102 — Búfer 1:2 universal a LVPECL de baja fluctuación

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

LMK00304 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 4 salidas configurables

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04832 — Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b

Hoja de datos: PDF | HTML
Latches tipo D

SN74LVC573A — Cierres transparentes de tipo D octal de 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9534A — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 8 bits con registros de interrupción y configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

DS90LV028AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS doble para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G125 — Búferes de 2 canales, de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RF

AFE7444 — Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 4 receptores, de 10 MHz a 6 GHz y un IBW máx. de 6

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V — Selector de nivel bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación-tracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

Este diseño de referencia se trata de una interfaz analógica (AFE) de 8 canales que utiliza dos transceptores de radiofrecuencia (RF) AFE7444 de 4 canales y un subsistema de reloj basado en LMK04828-LMX2594 que pueden permitir que los diseños escalen a 16 canales o más. Cada canal AFE consta de un (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz TIDA-01442 — Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz TIDA-01442 — Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TIDCFH5 — TIDA-010132 HSDC TIDA GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar

TIDCFH5 — TIDA-010132 HSDC TIDA GUI

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 30/05/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfh5 or www.ti.com/lit/xx/tidcfh5/tidcfh5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFH5. Please update any bookmarks accordingly.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TIDCFH6 — TIDA-010132 HSDC TIDA GUI Configuration Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar

TIDCFH6 — TIDA-010132 HSDC TIDA GUI Configuration Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 30/05/2019
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfh6 or www.ti.com/lit/xx/tidcfh6/tidcfh6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFH6. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

TIDCFH7 — TIDA-010132 HSDC Pro Patch

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar

TIDCFH7 — TIDA-010132 HSDC Pro Patch

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 30/05/2019
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfh7 or www.ti.com/lit/xx/tidcfh7/tidcfh7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFH7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Multichannel RF Transceiver Reference Design for Radar and Electronic Warfare 31/05/2019
Guía del usuario Getting started with the AFE74xx RF-sampling transceiver 31/05/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-01021 — Diseño de referencia de registro de tiempo de JESD204B 15 GHz multicanal para DSO, radares y comprob TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos