TIDA-010128

TIDA-010128

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia describe un sistema de muestreo de 20.8 GSPS que utiliza convertidores analógico a digital (ADC) de muestreo de RF en una configuración intercalada en el tiempo. El método de intercalación temporal es una forma probada y tradicional de aumentar la tasa de muestreo; sin embargo, la compensación de los ADC individuales, la ganancia y la discrepancia del tiempo de muestreo es fundamental para lograr el rendimiento. La complejidad de la intercalación aumenta con un reloj de muestreo más alto. La coincidencia de fase entre los ADC es una de las especificaciones fundamentales para lograr un mejor SFDR y ENOB. Este diseño de referencia utiliza la función de ajuste de retardo de apertura sin ruido en ADC12DJ5200RF, con pasos de control de fase precisos de 19 fs que facilitan la implementación intercalada de 20.8 GSPS. El diseño de referencia utiliza un generador de reloj JESD204B de bajo ruido integrado basado en LMK04828 y LMX2594, que cumple con el requisito de rendimiento del sistema de 12 bits.

Funciones
  • ADC de muestreo de RF de 12 bits intercalados con tiempo de 20.8 GSPS
  • Parte frontal analógica de 6 GHz
  • Ajuste de fase del reloj de muestra preciso (resolución de 19 fs)
  • Sincronización de fase de varios ADC
  • Diseño de referencia de potencia complementario con una eficiencia de >85 % en la entrada 12 V
  • JESD204B compatible con 8, 16 o 32 carriles JESD, velocidades de datos de hasta 12.8 Gbps por carril
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUER5.PDF (11799 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUEI2.PDF (6296 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZR2.PDF (2982 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ71A.PDF (241 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZR4.ZIP (37213 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFH0.ZIP (13521 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZR3.PDF (28701 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZR1.PDF (3344 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC2G53 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

LMK00304 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 4 salidas configurables

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMC6762 — Comparador CMOS doble con entrada de carril a carril y micropotencia con salida de inserción y extra

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LM95233 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus

Hoja de datos: PDF
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ5200RF — ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9534A — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 8 bits con registros de interrupción y configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

DS90LT012AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS para automoción

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

DS90LV028AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS doble para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A84 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja, ruido bajo, con alta precis

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82130 — Módulo convertidor reductor de 3 A y entrada de 17 V con inductor integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6401 — Amplificador digital de ganancia variable, banda ultra ancha y 4.5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25926 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 13.8 V y 30 mΩ

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF RF-sampling 12-bit dual 5.2-GSPS or single 10.4-GSPS ADC evaluation module

Este diseño de referencia describe un sistema de muestreo de 20.8 GSPS que utiliza convertidores analógico a digital (ADC) de muestreo de RF en una configuración intercalada en el tiempo. El método de intercalación temporal es una forma probada y tradicional de aumentar la tasa de muestreo; sin (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF RF-sampling 12-bit dual 5.2-GSPS or single 10.4-GSPS ADC evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits
Placa de evaluación

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

Este diseño de referencia describe un sistema de muestreo de 20.8 GSPS que utiliza convertidores analógico a digital (ADC) de muestreo de RF en una configuración intercalada en el tiempo. El método de intercalación temporal es una forma probada y tradicional de aumentar la tasa de muestreo; sin (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz TIDA-01442 — Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz TIDA-01442 — Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Scalable 20.8 GSPS Reference Design for 12-bit Digitizers 22/05/2019
* Guía de diseño 12.8-GSPS analog front end reference design for high-speed oscilloscope and wide 5/03/2019
Artículo técnico Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 4/06/2019
Informe Interleaving ADCs for Higher Sample Rates 1/02/2005
Nota sobre la aplicación Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) 28/11/2001

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos