アナログ半導体
非常に包括的なアナログ製品ラインアップをご覧ください
各種アナログ製品
Jack Kilby が IC を発明して以来、TI はエレクトロニクスの限界に挑戦する半導体を開発してきました。TI のエキスパートは、アナログ製品の代表的なサプライヤとして、汎用的で革新的な製品の製作と、迅速な市場投入に必要な設計リソースに注力しています。TI の包括的な製品ラインアップは、電圧レギュレータから高精度データ コンバータまで、各種アプリケーションにおける設計上の課題を解決します。TI は社内製造、パッケージングの革新、ツールの購入への継続的な投資を通じて、今後数十年にわたって、お客様が必要とするアナログ パーツを入手できるよう支援しています。
カテゴリ別の参照
幅広い汎用アナログ製品から最適な製品を選択
TI の特殊アナログ製品を活用すると、新しい革新的な設計と開発を推進できます
TI の製品ラインアップを選択する理由
広範な製品ラインアップ
拡大を続ける TI の製品ラインアップは、100 以上のカテゴリにまたがる数万種類のアナログ製品と、数千種類のパッケージ オプションを取り揃えています。
アナログに関する専門知識
アナログに熱心なエキスパートが、設計プロセスの簡素化に役立つ技術資料、トレーニング、設計ツール、シミュレーション ツールを開発します。
競争力のある価格で信頼性の高いパーツを提供
TI のアナログ製品は、品質、信頼性、耐用期間を重視して最適化されており、総所有コストの最小化に役立ちます。
製品の供給状況
TI の便利な調達ツールと購入ツール、社内製造への投資により、必要な部品を簡単に入手できます。
アナログ製品向けの最も包括的な供給元
汎用デバイスの供給元を複数用意することは、サプライ チェーンの安定性のために重要です。ロジック、オペアンプ、LDO、温度センサなどで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、さまざまな業界標準パッケージで提供されており、ほとんどの既存の設計に組み込むことができます。TI は製造能力への投資を通じて、お客様の現在と将来の成長をサポートしています。
TI のアナログ製品ラインアップの中核にあるテクノロジーとトレンド
電流、電圧、環境、位置、近接性に関する TI の各センシング テクノロジーを活用すると、身の回りの世界をより高精度にセンスできます。ディスクリートまたは統合型のソリューションを選択し、高精度、短い応答時間、妥協のない信頼性を実現することができます。
TI の絶縁技術は、従来の絶縁手法に比べて、高電圧設計での堅牢性と信頼性の向上、システム コストの削減、スケーラビリティの向上を実現します。TI の技術ページにアクセスし、絶縁技術に対する TI 独自のアプローチの詳細を参照すると、絶縁に関する課題を解決するために TI が四半世紀近くにわたって採用してきた方法を確認できます。
モーター設計を変革できます。TI のモーター制御テクノロジーは、設計の多様な選択肢とトポロジにまたがってモーター システムをサポートできるように、フレキシビリティと利便性の高い複数のオプションを取り揃えています。
TI の GaN パワー デバイス製品ラインアップの採用で、電力密度と効率が最大化複数のゲート ドライバを内蔵した GaN (窒化ガリウム) FET と各種 GaN パワー デバイスで構成された TI のファミリは、寿命、信頼性、およびコストに関する利点を実現する非常に効率的な GaN ソリューションに役立ちます。GaN トランジスタのスイッチング速度は、シリコン MOSFET より明らかに高速なので、スイッチング損失を低減できる可能性が高くなります。TI の GaN IC は、通信、機器、サーバー、モーター ドライブ、ノート PC のアダプタ、電気自動車 (EV) 向けのオンボード チャージャなど、幅広いアプリケーションで使用できます。
接続のシンプルさ、スケーラビリティ、セキュリティが向上。実績のあるテスト済みのインターフェイス デバイスで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、幅広い基準に対応し、産業用、車載、エンタープライズの各分野で、最高水準の規制に準拠する規格に適合できます。
設計プロセスの簡素化に役立つ各種リソース
WEBENCH® Power Designer
この設計環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の電源設計機能を使用してカスタマイズされた回路を設計して、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
TI 向けの PSpice®
このフル機能の設計 / シミュレーション スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用して、アナログ回路の機能評価を支援します。PSpice for TI は、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
Analog Design Journal
四半期ごとに発行される Analog Design Journal は、データ コンバータから LDO に至るまで、さまざまな業界のエンジニアが設計上の課題を解決するのに役立つ、アナログのエキスパートによる厳選された記事を掲載しています。
TI プレシジョン ラボ
TI プレシジョン ラボ (TIPL) は、アナログ製品の設計者向けの非常に包括的なオンライン クラスです。このシリーズは、技術的な専門知識を深めるのに役立つビデオとダウンロード可能な参考資料で構成されています。
アナログ回路
ステップバイステップの説明、基本的な式、回路図、SPICE シミュレーションが収録されたサブ回路のアイデアを収録した TI の包括的なライブラリを使用して、システム設計の簡素化と迅速化を実現する方法をご確認ください。TI の『アナログ エンジニア向け回路クックブック』には、最終機器の具体的なニーズに合わせて簡単に調整できる、60 種類以上のアンプと 40 種類以上のデータ コンバータのサブ回路設計が掲載されています。
パワー サプライ デザイン セミナー
電源設計セミナー (PSDS) シリーズでは、先進的な電源のコンセプト、基本的な設計原理、そしてリアルなアプリケーション例を組み合わせた、技術的かつ"実用的"なトレーニングを提供しています。