V3Link SerDes

FPD-Link は、医療や監視などに適した、産業用定格の高速ビデオ SerDes (シリアライザとデシリアライザ) を補完する製品ラインアップです
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

V3Link™ SerDes IC は高速のシリアライザ / デシリアライザであり、ケーブルを使用して複数のボード間で、未加工の非圧縮ビデオ、データ、電力を伝送する目的で使用できます。V3Link SerDes には、センサやディスプレイ向けの業界標準インターフェイスとの互換性があるので、さまざまな種類のケーブルやコネクタと組み合わせて使用することができます。V3Link SerDes を使用すると、チップ数とケーブル配線の最小化、複数のカメラの同期、システム内での AI 処理と高性能処理を実現できます。他のオプションについては、車載仕様の認定取得済みである TI の FPD-Link™ SerDes を検討することをお勧めします。

Link List

種類別に選択


V3Link カメラ用 SerDes


V3Link ディスプレイ用 SerDes


V3Link カメラ キット

V3Link SerDes を選択する理由

ケーブル配線を最小化
余分な部品を排除
シグナル インテグリティを確保

Technical Resources

V3Link™ 産業用 SerDes IC

TI の新しい産業用 SerDes IC である V3Link™ の詳細をご覧ください。このウェビナーは、V3Link™ の概要、高速ビデオ リンクに関連するいくつかの課題の解決、V3Link™ の新しいチップセットと機能を解説します。

V3Link™ SerDes とは?

V3Link™ は、1 本の配線 (1 線式) を使用し、ビデオ データ、制御信号、電力を数メートルの距離にわたって非圧縮伝送できる高速双方向ビデオ SerDes 技術です。詳細と、代表的なアプリケーションをご確認ください。
技術記事

How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba

各種 V3Link™ デバイスは、汎用性の高いリンク技術を実現し、高解像度ビデオ データのリアルタイム キャプチャ、転送、分析を必要とする大半のアプリケーションに適しています。