ホーム インターフェイス 高速 SerDes V3Link SerDes

TDES954

アクティブ

製品詳細

Applications Camera SerDes Color depth (bpp) 24 Function Deserializer Input compatibility V3Link Pixel clock frequency (max) (MHz) 100 Output compatibility MIPI CSI-2 Features CRC, Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85
Applications Camera SerDes Color depth (bpp) 24 Function Deserializer Input compatibility V3Link Pixel clock frequency (max) (MHz) 100 Output compatibility MIPI CSI-2 Features CRC, Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • デュアル・デシリアライザ・ハブに、V 3Link インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つのアクティブ・センサからデータを集約
  • デバイスの動作温度範囲:–20℃ to +85℃ T A
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1.3 準拠:
    • CSI-2 出力ポート
    • 1、2、3、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ速度は、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
    • データ型をプログラミング可能
    • 4 つの仮想チャネル
    • ECC および CRC 生成
  • 非常に短いデータおよび制御パスのレイテンシ
  • シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • I 2C で最大 1Mbps の Fast-Mode Plus に対応
  • 柔軟な GPIO によるカメラ同期および診断
  • TSER953 シリアライザに適合
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護
  • デュアル・デシリアライザ・ハブに、V 3Link インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つのアクティブ・センサからデータを集約
  • デバイスの動作温度範囲:–20℃ to +85℃ T A
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1.3 準拠:
    • CSI-2 出力ポート
    • 1、2、3、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ速度は、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
    • データ型をプログラミング可能
    • 4 つの仮想チャネル
    • ECC および CRC 生成
  • 非常に短いデータおよび制御パスのレイテンシ
  • シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • I 2C で最大 1Mbps の Fast-Mode Plus に対応
  • 柔軟な GPIO によるカメラ同期および診断
  • TSER953 シリアライザに適合
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護

TDES954 は、多用途のデュアル・デシリアライザ・ハブであり、V 3Link インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つの独立したソースからシリアル化されたセンサ・データを受信できます。TSER953 シリアライザとペアで使用することにより、 TDES954 は 2MP/60fps および 4MP/30fps をサポートするイメージャ (カメラ)、衛星用レーダーや ToF および LIDAR などその他のセンサからデータを受信できます。受信したデータは、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されて、ダウンストリーム・プロセッサに接続できます。DVP モードのシリアライザ付きセンサの場合、 TDES954 は、1 つまたは 2 つのセンサ (たとえば、フル HD 1080p 2MP 60/fps イメージ・センサ) からデータを受信して集約します。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、集約したビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。

TDES954 およびパートナーの TSER953 チップセットは、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。このデシリアライザ・ハブは、Power-over-Coax アプリケーションに最適であり、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。

各 V 3Link インターフェイスは、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) を備えており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。

TDES954 は、多用途のデュアル・デシリアライザ・ハブであり、V 3Link インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つの独立したソースからシリアル化されたセンサ・データを受信できます。TSER953 シリアライザとペアで使用することにより、 TDES954 は 2MP/60fps および 4MP/30fps をサポートするイメージャ (カメラ)、衛星用レーダーや ToF および LIDAR などその他のセンサからデータを受信できます。受信したデータは、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されて、ダウンストリーム・プロセッサに接続できます。DVP モードのシリアライザ付きセンサの場合、 TDES954 は、1 つまたは 2 つのセンサ (たとえば、フル HD 1080p 2MP 60/fps イメージ・センサ) からデータを受信して集約します。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、集約したビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。

TDES954 およびパートナーの TSER953 チップセットは、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。このデシリアライザ・ハブは、Power-over-Coax アプリケーションに最適であり、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。

各 V 3Link インターフェイスは、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) を備えており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDES954 デュアル 4.16Gbps V3Link デシリアライザ・ハブ、高速高分解能カメラ、レーダー、その他のセンサ向け、MIPI CSI-2 インターフェイス搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/04/10
技術記事 How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba PDF | HTML 2021/07/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB954-Q1EVM — FPD-Link III カメラ デシリアライザの評価基板

テキサス インスツルメンツの DS90UB954-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DS90UB954-Q1 FPD-Link III デシリアライザ ハブの評価用機能ボードのデザインです。シリアル化されたセンサ データを MIPI CSI-2 に変換し、処理を行います。標準的な FAKRA ケーブル アセンブリを使用して、最大 2 つの DS90UB953-Q1 または DS90UB933-Q1 シリアライザと通信するように構成されています。オンボードの MSP430 と AnalogLaunchPAD GUI ツールを組み合わせることで、PC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
開発キット

ARDCM-3P-V3LINK-CAM — V3Link SerDes デバイスをベースとする、ArduCam マルチチャネル カメラ モジュール ラピッド プロトタイピング キット

Arducam の V3Link カメラ キットは、IMX219 センサと V3Link インターフェイスを搭載したフル HD を特長としており、広帯域の長距離映像プロジェクトの頼れる選択肢です。シールド付き同軸ケーブルにより、最大 10m の距離にわたって信頼性の高い電力とデータ転送が保証され、低レイテンシが維持されることで最適な性能を実現します。

8MP カメラ モジュールを 4 台搭載したこのキットでは、フレキシブルなチャネル切り替えまたは独立制御が可能です。複数のカメラの同期とリモート コントロールの両方を実現し、比類のないフレキシビリティと利便性を提供します。

購入先:ArduCam
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TDES954 IBIS Model

SNLM247.ZIP (212 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ