汎用オーディオ アンプ

信頼性と効率に優れた TI の幅広いオーディオ アンプ製品ラインアップは、サウンドの再生を実現します 

カテゴリ別の参照

TI の汎用オーディオアンプは、コンシューマ デバイスから産業用システムまで、さまざまな用途に必要とされるフレキシビリティと性能を実現します。これらのアンプは、クリアなサウンド、効率的な電力利用、ノイズと歪みの最小化に役立つ堅牢な設計を実現します。高品質でコスト効率の優れたオプションを幅広く取り揃えた TI の製品ラインアップは、基本的なオーディオ再生から、より高度なマルチチャネル システムまで、すべてサポートしています。基板面積の最適化、BOM (部品表) コストの削減、オーディオ品質の向上のいずれの目的でも、TI の製品ラインアップは統合のシンプル化とプロジェクト要件の適合に役立つ性能とサポートを取り揃えています。

種類別に選択


チャネル数


オーディオ入力

主な汎用オーディオ アンプ

オーディオが必要な状況で TI 製品を選択する理由

checkmark

あらゆるニーズに応えるソリューション

当社のスケーラブルなポートフォリオは、多様な設計ニーズとアプリケーションを幅広くサポートします。

checkmark

電力効率の向上

効率を最大化し電力損失を低減する先進技術を搭載した当社のオーディオ アンプにより、バッテリ寿命を延ばすことができます。

checkmark

業界をリードするソリューション サイズ

インテリジェントな統合、革新的なパッケージング オプション、BOM (部品表) 点数の低減を特長とする各種オーディオ アンプは、スペース制約が厳しい設計に最適です。

checkmark

プレミアム音質

DSP 対応アンプと先進アルゴリズムにより、コンパクトなスピーカからより大きくダイナミックなサウンドを実現できます。

オーディオ技術の詳細を見る

損傷を与えることなく、より大音量でクリーンなサウンドを実現します 

当社のスマート アンプ技術は、リアルタイム電流 (I) および電圧 (V) センシング機能を使用して、スピーカの状態をアクティブに監視し、過度の温度や変位による損傷を防止します。閉ループ保護機能を採用すると、信頼性に影響を及ぼさずに、性能の限界にまでスピーカを安全に押し上げることができます。

リアルタイム出力を最適化することで、IV センシングは、より音量の大きいよりクリーンなサウンドを出力するほか、スペースとコストに制約のある車載設計でプレミアム オーディオ性能を実現しやすくなります。

技術記事
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TI のスピーカ保護アンプがリアルタイム モデリングを使用し、損傷のリスクなしに、小型スピーカでより大きな音量でより鮮明な音質を実現する方法をご覧ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
TAS2563 Device Features and Controls Overview
TAS2563 でリアルタイム IV センシング機能を使用して、スピーカを保護する方法をご覧ください。
PDF | HTML
スピーカ保護 に関する主な製品
TAS2563 アクティブ スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
TAS2781 アクティブ 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ
TAS2572 アクティブ I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ

サウンドを犠牲にせずに効率を向上

当社のオーディオ アンプは、効率の最大化と電力損失の低減に役立つ高度な技術を採用しています。Y ブリッジは、電力の需要に基づいて複数の電圧レール間でインテリジェントな方法で切り替えを行い、アイドル消費電力を最大 90% 節減し、効率を 15% ~ 20% 向上させます。

Class-H アンプは内蔵または外部の昇降圧コンバータと組み合わせて動作し、エンベロープ トラッキングを使用して電源電圧を動的に調整するため、オーディオ信号に必要な電力のみを供給します。車載オーディ オシステムとバッテリ駆動オーディ オシステムでは、このような機能により、低発熱動作、バッテリ駆動時間の延長、高品質なサウンドの維持が可能になります。

アプリケーション・ノート
TAS2x20、TAS257x 内の Y ブリッジ採用による効率向上 (Rev. A 翻訳版)
当社の Y ブリッジ技術を活用して、バッテリ動作時間の延長と、実際の使用事例でデバイスの性能向上を実現する方法をご覧ください。
PDF | HTML
ビデオ
TAS2x20:開発中の設計に TI のアンプを簡単に統合できます
業界をリードする TI のオーディオ アンプ、TAS2120 と TAS2320 の紹介。これらの統合型オーディオ アンプは、期待を上回るオーディオ環境を実現し、業界の障壁を押し上げることが可能になります。
電力効率 に関する主な製品
TAS2120 アクティブ 15V Class-H 昇圧機能内蔵、8.2W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ
TAS5815 アクティブ Class-H 制御機能搭載、30W ステレオまたは 60W モノラル、デジタル入力、高効率、Class-D オーディオ アンプ
新製品 TAS2320 アクティブ 15V 外部昇圧サポート、15W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

当社の統合型ソリューションにより、部品表 (BOM) と基板面積を最小化できます

車載とポータブル オーディオの設計者にとって、部品表 (BOM) コストと基板面積の削減は優先事項です。重要な機能を当社の各種デバイスに直接組み込むことで、外部部品の必要性を最小限に抑えながら、性能や信頼性を向上させることができます。

当社の製品ラインアップは、高い同相信号除去比ライン レシーバ、低ドロップアウト レギュレータを搭載した昇圧コンバータ、入力診断用の逐次比較型 A/D コンバータ、ヘッドホン アンプ、高度なイコライゼーションとスピーカ保護を実現するデジタル信号処理 (DSP)、リアルタイム負荷診断、効率を向上させる class-H 制御を搭載しています。この統合により、音質を損なうことなく、設計が簡素化され、開発期間が短縮されます。

技術記事
How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home
消費者のオーディオ品質への要求が高まるにつれ、エンジニアたちは新たな課題に直面しています:この記事では、スマートホーム製品の設計者が、限られたスペースのシステムでも高忠実度のオーディオを実現するために、スマート アンプをますます活用していることについて解説します。
PDF | HTML
アプリケーション概要
未来が語る: テキサス インスツルメンツのオーディオ アンプによりイ ンテリジェントロボットを進化
テキサス インスツルメンツは、インテリジェントなロボットが必要とするオーディオ性能を実現するために開発されたオーディオ アンプの幅広い製品ラインアップを提供しています。
PDF | HTML
統合型ソリューション に関する主な製品
TAS2781 アクティブ 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ
TAS2563 アクティブ スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ