クロック ジッタ クリーナ
カテゴリ別の参照
位相ノイズを最小限に抑え、JESD204B 規格に準拠していることで定評のある TI のクロック ジッタ クリーナ製品を採用すると、優れた性能を実現できます。これらのデバイスは、内部のフェーズ ロック ループ (PLL) を採用することで、システム内の位相ノイズとジッタを効率的に低減します。TI の先進的な BAW (バルク弾性波) 共振器技術を活用すると、高速通信、産業、宇宙の各アプリケーションで、厳しいシステム レベルの要件をシームレスに満たすことができます。TI のジッタ クリーナは、使いやすい操作と包括的な構成変更機能を採用しており、多様性を実現し、最大 16 出力の複数の出力オプションを採用しています。
TI のクロック ジッタ クリーナと BAW 技術の詳細
クリティカルな設計に適した宇宙製品
TI の放射線強化クロック ソリューションは、無線周波数フロント エンドとデータ処理に関連するクロック要件を解決します。
宇宙市場での TI の 60 年にわたる専門知識に基づき、放射線強化システムに関する TI の知識を活用すると、ミッション クリティカルな設計要件を満たし、低軌道から深宇宙ミッションまで、宇宙グレードの認証を迅速に取得することができます。
従来の放射線強化セラミック (QML-V) パッケージに加えて、TI は次の分野で製品を提供しています。
- SEL ≥65MeV⋅cm2/mg、かつ TID ≥100krad (Si) の放射線強化プラスチック (QML-P) パッケージ
- SEL ≥43MeV⋅cm2/mg、かつ TID ≥30krad (Si) の耐放射線特性プラスチック (宇宙用 EP)
低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版)
高性能シンクロナイザと RF シンセサイザ
TI のクロック処理製品ラインアップは、クロック ディストリビューション ソリューションから、高性能ネットワーク シンクロナイザや RF (無線周波数) シンセサイザに至るまで、広い範囲に対応しています。
- データ コンバータ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ)、SoC (システム オン チップ) に位相同期済みクロックと SYSREF 信号を供給する方法で、JESD204B と JESD204C の各アプリケーションをサポートしています。
- IEEE 1588v2 高精度時間プロトコル (PTP) ソフトウェアは、包括的なタイミング サポートを達成し、1pps (Pulse Per Second) 信号の偏差は ±2ns です。これは、ITU-T プロファイルの Class D 性能を満たします。また、部分的なタイミング サポートは、PDV (パケット遅延変動) が 230μs を上回る場合、±1μs 未満です
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
<i></i>JESD204B および JESD204C リファレンス デザイン
LMK5B33216アクティブ
向上したジッタ特性の利点
BAW テクノロジーの超低ジッタ特性は、イーサネットをベースとする 800Gbps や 1.6TBps の高速ネットワークと、5G と 6G の各ワイヤレス インフラ アプリケーションが課す厳格なクロック要件を満たすことができます。
- 電圧制御 BAW 発振器 (VBCO):TI のネットワーク シンクロナイザのうち、VCO として BAW テクノロジーを採用した製品は、LC チューニングした従来の VCO に比べて少なくとも 20dB の優位を確保しており、その結果、クロックのジッタ特性は 50fs (フェムト秒) 未満に低減できています。
- BAW 基準クロック:TI の BAW ベース発振器とクロック ジェネレータは、EtherCAT、SerDes、PCIe、ASIC/FPGA クロッキングに関する厳格なビット エラー レート要件を満たすクリーンなクロック供給源を提供します。