TI の各種ネットワーク シンクロナイザを採用すると、高精度のタイミング同期と超低ジッタを実現可能

カテゴリ別の参照

高速ネットワークと高度なワイヤレス インフラで、TI の BAW (バルク弾性波) 電圧制御オシレータをベースとするネットワーク シンクロナイザは、超低ジッタと、Class-D 同期規格より優れた特性を実現します。

機能別の選択


高速ネットワーク


ワイヤレス インフラ

主なネットワーク シンクロナイザ

TI のクロック ネットワーク シンクロナイザの高精度をご確認ください

高性能ネットワーク シンクロナイザ

TI のクロック処理製品ラインアップは、クロック ディストリビューション ソリューションから、高性能ネットワーク シンクロナイザや RF (無線周波数) シンセサイザに至るまで、広い範囲に対応しています。

  • データ コンバータ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ)、SoC (システム オン チップ) に位相同期済みクロックと SYSREF 信号を供給する方法で、JESD204B と JESD204C の各アプリケーションをサポートしています。
  • IEEE 1588v2 高精度時間プロトコル (PTP) ソフトウェアは、包括的なタイミング サポートを達成し、1pps (Pulse Per Second) 信号の偏差は ±2ns です。これは、ITU-T プロファイルの Class D 性能を満たします。また、部分的なタイミング サポートは、PDV (パケット遅延変動) が 230μs を上回る場合、±1μs 未満です
  • PTP (高精度時間プロトコル) のテレコム プロファイル G8275.1 と G.8275.2 に準拠。
アプリケーション・ノート
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
このアプリケーション レポートでは、LMK5C33216 の ITU-T G.8262 (同期イーサネット機器スレーブ クロックのタイミング特性) 規格への準拠について詳細に説明します。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2
このアプリケーション レポートでは、 PTP プロファイルである G.8275.1 と G.8275.2 に対するネットワークシンクロナイザ準拠テストの詳細を示します。
PDF | HTML
IEEE 1588 と PTP (高精度時間プロトコル) に関する主な製品

向上したジッタ特性の利点

BAW テクノロジーの超低ジッタ特性は、イーサネットをベースとする 800Gbps や 1.6TBps の高速ネットワークと、5G と 6G の各ワイヤレス インフラ アプリケーションが課す厳格なクロック要件を満たすことができます。

  • 電圧制御 BAW 発振器 (VBCO):TI のネットワーク シンクロナイザのうち、VCO として BAW テクノロジーを採用した製品は、LC チューニングした従来の VCO に比べて少なくとも 20dB の優位を確保しており、その結果、クロックのジッタ特性は 50fs (フェムト秒) 未満に低減できています。
  • BAW 基準クロック:TI の BAW ベース発振器とクロック ジェネレータは、EtherCAT、SerDes、PCIe、ASIC/FPGA のクロック処理に関する厳格なビット エラー レート要件を満たすクリーンなクロック供給源を実現します。
ダウンロード
アプリケーション・ノート
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
このアプリケーション レポートでは、LMK05318 を使用して入力ジッタをクリーニングする (遅延のばらつきを小さくし、クロックと次のクロックの間隔をできるだけ揃える) 2 つの方法の概要を説明します。
PDF
アプリケーション・ノート
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
このアプリケーション レポートでは、LMK5C33216 の ITU-T G.8262 (同期イーサネット機器スレーブ クロックのタイミング特性) 規格への準拠について詳細に説明します。
PDF | HTML
バルク弾性波 (BAW) に関する主な製品

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
超高性能クロック シンクロナイザを使用して、超低ノイズのリファレンス クロックを生成する手法の利点をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
LMK05318 シンクロナイザと BAW テクノロジーを組み合わせて、位相ノイズと実効 (RMS) ジッタを低減し、高周波で低ノイズのクロックを生成する際に TCXO (温度補償水晶発振器) や OCXO (恒温槽付水晶発振器) を不要にする方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
超高性能クロック シンクロナイザを使用して、高速シリアル リンクが必要とするリファレンス クロックを生成する手法の利点をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF