AC/DC スイッチング レギュレータ
カテゴリ別の参照
TI は、多様なトポロジとアプリケーションに対応する AC/DC 電力変換製品を提供しています。TI の各種スイッチング レギュレータは、電気的特性の改善を通じて、ライン条件と負荷条件全体にわたる効率を向上させ、最新の電源要件に適合するのに役立ちます。TI のコンバータでは、コントローラと窒化ガリウム (GaN) 電力段を単一の製品に統合することによって、最高水準の統合を実現し、設計の簡素化を可能にします。TI の特定用途向けコントローラは、ゲート ドライバを内蔵しており、内蔵のパワー トランジスタを使用しないソフトスイッチング制御アルゴリズムを採用しています。一方、汎用コントローラでは、ドロップインまたはピン互換の代替品により、より優れたトポロジの柔軟性を実現します。モバイル アダプタから電気自動車の充電器、スマート TV からデータセンター サーバーの電源、エネルギー インフラストラクチャまで、TI の AC/DC スイッチング レギュレータは、世界中のエネルギー要件が厳しいアプリケーションで画期的な性能を発揮しています。
TI の AC/DC スイッチング レギュレータを選択する理由
Technical Resources
力率補正 (PFC) の基礎と複数のトポロジの分類 (Power Factor Correction (PFC) basics and classifying topologies)
How to approach a power-supply design – part 1
Discover featured applications
TV やオーディオの各アプリケーションで超低スタンバイ消費電力を実現できます
TI の PFC/LLC コントローラとコンバータは、TV やサウンドバーなどのパーソナル エレクトロニクス アプリケーション向けに高度なパワー マネージメントを実現します。これらのソリューションは、効率を最適化すると同時に、最新のコンシューマ デバイスの厳格な設計要件に適合しています。
利点:
- "常時オン"の TV システムに適した超低スタンバイ消費電力。
- 包括的なシステム保護機能を搭載した高効率の電力変換•サウンドバー向けオーディオ帯域外で負荷適応型の周波数管理機能。
- システムの信頼性を向上させる統合型電力監視機能。
注目のリソース
家電製品向けの小型 AC/DC パワー マネージメント
TI の高度な AC/DC コントローラとコンバータは、AC ユニット、バッテリ チャージャ、家電製品のそれぞれで優れたパワー マネージメントを実現して設計されており、家電製品の設計を変革できます。
利点:
- 高効率パワー マネージメント–最適化済みの BOM (部品表) を組み合わせた高度な力率補正機能により、部品点数の低減とシステム全体のサイズ縮小を実現します。
- 静音動作 — 音響ノイズが小さい設計により、住宅や商業環境でユーザーの使いやすさが向上します。
- 信頼性の高い性能 — 堅牢な熱管理により、厳しい電力要件の下でも一貫性のある動作を実現できます。
注目のリソース
- PMP41015 – 産業用 PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) アプリケーション向け、40W、AC/DC 絶縁型電源のリファレンスデザイン
- UCG28826EVM-093 – UCG28826 評価基板
次世代の車載アプリケーションに適した高性能 AC/DC パワー マネージメント
HEV バッテリ システム内の補助電源向けフライバック コントローラから、μDCDC やオンボード充電アプリケーション向けの PFC コントローラや LLC コントローラまで、パワートレイン全体で高精度の制御、信頼性、保護を実現しています。
利点:
- 車載環境で安全な動作を確保するために、堅牢な各種保護機能。
- 広い動作温度範囲により、フード条件下で信頼性の高い性能を実現。
- 車載認証取得済みで、厳格な車載規格に適合する信頼性。
注目のリソース
- PMP23431 – 60V ~ 1000V 入力、トリプル出力 10W PSR フライバックのリファレンス デザイン
- UCC28070-Q1 – 車載、2 相インターリーブ連続導通モード (CCM) PFC コントローラ
- UCC28730-Q1 – 車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ
- UCC28070EVM – UCC28070 の評価基板
- UCC28730EVM-552 – UCC28730 1 次側フライバック コンバータと、2 次側ウェーク アップ機能を実現する UCC24650 の組み合わせ
重要なエネルギーインフラ向けの包括的な AC/DC 電源ソリューション
PFC、LLC、フライバックなどの AC/DC コントローラで構成された包括的な製品ラインアップは、スマート メーターやグリッド監視システムから、再生可能エネルギー コンバータやバックアップ電源まで、優れたパワー マネージメントを実現します。コントローラは、高精度制御と多様な電源トポロジにまたがる堅牢な保護機能により、信頼性の高い動作を実現します。
利点:
- 汎用トポロジと制御機能は、広い電力範囲をサポートし、低消費電力の補助電源から大電力グリッド接続アプリケーションまで、スケーラブルなソリューションを実現します。
- 包括的な障害検出、過電流保護、アーク感度。
注目のリソース
Design & development resources
UCC28750 電流モード フライバック コントローラの評価基板
UCG28826 評価基板
UCG28826EVM-093 は 65W USB-C® PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この EVM は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この EVM は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28826EVM-093 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD (...)
UCC25661 評価基板
UCC25661 評価基板 (EVM) は、UCC25661x LLC 共振コントローラ (高電圧空間距離を確保するためにピンを削除した 16 ピン SOIC パッケージ) の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、UCC25661x が LLC 共振ハーフブリッジ DC/DC コンバータを制御し、負荷範囲と入力電圧範囲の全体にわたって高効率を実現する方法を提示します。
WEBENCH® Power Designer
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)