자동차 또는 산업용 시스템에 C2000 실시간 MCU를 통합하기 위한 TI의 설계 및 개발 에코시스템은 설계 프로세스를 간소화하고 더 쉽게 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다.

하드웨어

TI의 C2000 실시간 MCU 포트폴리오에는 선별된 스타터 키트 및 모든 기능을 갖춘 평가 모듈(EVM)이 포함되어 있습니다. 평가하고자 하는 디바이스를 식별했으면 제품 페이지에서 평가를 위해 사용할 수 있는 권장 하드웨어를 확인해 보세요. 각 하드웨어 플랫폼은 고객의 특정 설계 요구 사항에 맞게 맞춤화된 기능 세트를 통해 완전한 평가 및 개발 기능을 제공합니다.

하드웨어 설계 지침

하드웨어 개발 툴

평가 모듈 및 디버거

평가 보드

F29H85x controlSOM 평가 모듈

F29H85X-SOM-EVM을 평가하려면 XDS110ISO-EVM 디버그 프로브를 별도로 구매해야 합니다.

HSEC180ADAPEVM 및 TMDSHSECDOCK는 controlCARD 기반 플랫폼과의 역호환성을 위해 별도로 옵션 구매할 수 있습니다.

F29H85X-SOM-EVM는 F29H85x 및 F29P58x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 평가 및 개발 보드입니다. 이 시스템 온 모듈 설계는 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다.

평가 보드

C2000™ 실시간 MCU F28P65x LaunchPad™ 개발 키트

LAUNCHXL-F28P65X는 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 F28P65x 장치용 저비용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위해 추가 핀을 제공하고 2개의 BoosterPack™ 플러그인 모듈 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.

평가 보드

C2000™ 실시간 MCU F28P55X LaunchPad™ 개발 키트

LAUNCHXL-F28P55X는 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 F28P55x 장치용 저비용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위해 추가 핀을 제공하고 2개의 BoosterPack™ 플러그인 모듈 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.

평가 보드

C2000™ 실시간 MCU F2800157 LaunchPad™ 개발 키트

LAUNCHXL-F2800157는 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 F280015x 장치용 저비용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위해 추가 핀을 제공하고 2개의 BoosterPack™ 플러그인 모듈 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.

개발 키트

C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F2800137 LaunchPad™ 개발 키트

LAUNCHXL-F2800137은 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 F280013x 장치용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위해 추가 핀을 제공하고 2개의 BoosterPack™ 플러그인 모듈 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.

개발 키트

C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F280039C LaunchPad™ 개발 키트

LAUNCHXL-F280039C는 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 TMS320F28003x 장치용 저비용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위해 추가 핀을 제공하고 2개의 BoosterPack™ 플러그인 모듈 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.

도터 카드

디지털 전원 벅 컨버터 부스터팩

The Digital Power Basic Training Kit provides an introductory platform for learning the basics of digital power control with C2000™ microcontrollers. When paired with a compatible LaunchPad, this BoosterPack demonstrates a full buck converter control system. The buck converter power stage (...)

도터 카드

션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 평가 모듈

BOOSTXL-3PHGANINV EVM(평가 모듈)은 서보 드라이브와 같은 정밀 드라이브의 정확한 제어를 위한 정밀 인라인 션트 기반 위상 전류 센싱 기능을 갖춘 48V/10A 3상 GaN 인버터를 구현합니다.
 

MathWorks MATLAB & Simulink 예시 모델에는 다음이 포함됩니다.

도터 카드

C2000 DesignDRIVE 위치 관리자 BoosterPack™ 플러그 인 모듈

PositionManager BoosterPack은 리졸버 및 SinCos 변환기와 같은 절대 인코더 및 아날로그 센서에 대한 인터페이스를 평가할 수 있는 유연한 저전압 플랫폼입니다.  DesignDRIVE 위치 관리자 소프트웨어 솔루션과 함께 사용하는 경우 이 저비용의 평가 모듈(EVM)은 EnDat, BiSS 및 T-형식과 같은 많은 널리 사용되는 위치 인코더 유형과 C2000 실시간 제어 장치를 인터페이싱하는 강력한 툴이 됩니다.  C2000 위치 관리자 기술은 가장 널리 사용되는 디지털 및 아날로그 위치 센서에 대한 (...)
평가 보드

벅, 션트 증폭기(SPI 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈

BOOSTXL-DRV8323RS는 DRV8323RH 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFETTM 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다. 이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지와 개별 저압측 전류 션트 증폭기가 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 이상적인 평가 모듈(EVM)입니다. 이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다. 이 드라이브 단계는 단락, 열, 슈트스루 및 저전압 보호로 완전히 보호되며, 장치 SPI 레지스터를 통해 (...)

평가 보드

벅, 션트 증폭기(하드웨어 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RH 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈

BOOSTXL-DRV8323RH는 DRV8323RH 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFETTM 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다.  이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지와 개별 저압측 전류 션트 증폭기가 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 이상적인 EVM입니다.  이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다.  이 구동계는 단락, 열, 슈트스루 및 부족 전압으로부터 완전히 보호되며, 여러 하드웨어 구성 핀을 통해 쉽게 (...)
도터 카드

고속 직렬 인터페이스(FSI) 어댑터 보드 평가 모듈(EVM)

더 빠르고, 더 저렴하고, 더 견고함: 새로운 직렬 통신 기술인 FSI(고속 직렬 인터페이스)를 통해 전체 절연에 걸쳐 200Mbps 처리량 달성

FSI는 신호 수가 적은 직렬 통신 주변 기기로, C2000 실시간 제어 마이크로컨트롤러(MCU)에서 사용할 수 있으며, 이 MCU는 최대 200Mbps의 다른 직렬 주변 기기에 비해 높은 처리량으로 저비용의 안정적인 통신을 제공합니다. 짧은 지연으로 장치 간에 시간이 중요한 데이터를 전달할 수 있는 FSI는 제어 시스템 내에서 처리, 감지 및 활성화를 분산하는 새로운 토폴로지와 방법을 (...)

평가 보드

DRV8329A 3상 BLDC 게이트 드라이버용 평가 모듈

DRV8329AEVM은 BLDC 모터용 DRV8329A 게이트 드라이버를 기반으로 하는 30A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다. DRV8329은 외부 다이오드 없이 부트스트랩 작동을 위한 3개의 다이오드를 통합합니다. 이 디바이스에는 저압측 전류 측정을 위한 전류 션트 증폭기, 80mA LDO, 데드 타임 제어 핀, VDS 과전류 레벨 핀 및 게이트 드라이버 차단기 핀이 포함되어 있습니다. EVM에는 이러한 설정을 평가할 수 있는 스위치, 전위차계 및 저항기가 포함되어 있으며 DRV8329 디바이스의 A 버전(6x (...)

평가 보드

DRV8316R 3상 PWM 모터 드라이버 평가 모듈

DRV8316REVM은 12V/24V DC 레일 또는 배터리 전원 애플리케이션용 8A 피크 전류 드라이브를 지원하는 3상 BLDC(브러시리스 DC) 모터를 구동하기 위한 3개의 하프 H 브리지 통합 MOSFET 드라이버를 제공합니다. 

이 장치는 BLDC 모터의 3상 전류를 감지하는 통합 전류 감지와 3개의 전류 감지 증폭기(CSA)를 통합하여 최적의 FOC 및 전류 제어 시스템 구현을 달성합니다.

런치패드 연결을 사용하면 DRV8316에 대한 개인용 펌웨어 개발 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 여기에는 (...)

평가 보드

DRV8353RS 평가모듈(EVM), 3상 브러시리스 DC 스마트 게이트 드라이버 

DRV8353RS-EVM은 DRV8353RS 게이트 드라이버 및 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 구동계입니다.

이 EVM(평가 모듈)에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지와 개별 저압측 전류 션트 증폭기가 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 이상적입니다.  이 모듈은 통합 0.35A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다.  이 구동계에는 구성 가능한 SPI를 통한 단락, 열, 슛스루 및 저전압 상태에 대한 보호 기능 및 오류용 핀과 함께 (...)

도터 카드

벅 및 SPI 인터페이스를 지원하는 DRV8320RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈

BOOSTXL-DRV8320RS는 DRV8320RS 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFET 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다.  이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지 기능이 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 적합한 모듈입니다.  이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다.  이 드라이브 단계는 단락, 열, 슈트스루 및 저전압 보호로 완전히 보호되며, 장치 SPI 레지스터를 통해 쉽게 구성할 수 있습니다.
평가 보드

TMS320F2800137 평가 모듈 controlCARD

TMDSCNCD2800137은 TMS320F280013x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속) 에지 커넥터가 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. TMDSCNCD2800137 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.
평가 보드

TMDSCNCD2800157 controlCARD 평가 모듈

TMDSCNCD2800157은 F280015x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속) 에지 커넥터가 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. TMDSCNCD2800157 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.

평가 보드

C2000™ MCU controlCARD™용 TMS320F280025C 평가 모듈

TMDSCNCD280025C은 F28002x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속 에지 커넥터)이 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. TMDSCNCD280025C 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.

도터 카드

TMS320F280039C 평가 모듈 C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD280039C은 F28003x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속) 에지 커넥터가 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. TMDSCNCD280039C 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.

도터 카드

C2000™ MCU controlCARD™용 F280049C 평가 모듈

TMDSCNCD280049C는 C2000™ F28004x 시리즈 마이크로컨트롤러 제품을 위한 HSEC180 controlCARD 기반 평가 및 개발 툴입니다. controlCARD는 초기 평가 및 시스템 프로토타이핑에 이상적입니다. controlCARD는 두 가지 표준 폼 팩터(100핀 DIMM 또는 180핀 HSEC) 중 하나를 활용하여 프로파일이 낮은 단일 보드 컨트롤러 솔루션을 제공하는 완전한 보드 수준 모듈입니다. 첫 번째 평가의 경우 controlCARD는 일반적으로 TMDSHSECDOCK 베이스보드와 함께 번들로 (...)

도터 카드

C2000™ Delfino MCU controlCARD™용 F28379D 개발 키트

TMDSCNCD28379D는 TI MCU의 F2837xD, F2837xS 및 F2807x 시리즈를 위한 HSEC180 controlCARD 기반 평가 및 개발 툴입니다. controlCARD는 초기 평가 및 시스템 프로토타이핑에 이상적입니다. controlCARD는 두 가지 표준 폼 팩터(100핀 DIMM 또는 180핀 HSEC) 중 하나를 활용하여 프로파일이 낮은 단일 보드 컨트롤러 솔루션을 제공하는 완전한 보드 수준 모듈입니다. 첫 번째 평가의 경우 controlCARD는 일반적으로 베이스보드와 함께 번들로 구매하거나 (...)

평가 보드

C2000™ MCU controlCARD™용 F28388D 평가 모듈

TMDSCNCD28388D는 F2838xS 및 F2838xD 장치의 C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속 에지 커넥터) controlCARD를 제공하며 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. TMDSCNCD28388D 평가를 위해서는 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 또는 번들 키트로 구매할 수 있습니다.

도터 카드

HSEC180 controlCARD 베이스보드 도킹 스테이션

TMDSHSECDOCK은 호환 가능한 HSEC180 기반 controlCARD의 주요 신호에 대한 헤더 핀 액세스를 제공하 베이스 보드입니다. 신속한 프로토타이핑을 위해 브레드보드를 사용할 수 있습니다. 보드 전원은 USB 케이블 또는 5V 배럴 공급 장치로 공급할 수 있습니다.

인터페이스 어댑터

180~100핀 DIMM 어댑터

The TMDSADAP180TO100 adapter allows the use of 180-Pin C2000 control cards with existing 100-Pin DIMM based evaluation tools.
평가 보드

TMDSCNCD28P55X controlCARD 평가 모듈

TMDSCNCD28P55X은 F28P55x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속 엣지 커넥터)이 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합합니다. TMDSCNCD28P55X, 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.

평가 보드

TMS320F28P65X controlCARD 평가 모듈

TMDSCNCD28P65X은 F28P65x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 저비용 평가 및 개발 보드입니다. HSEC180(180핀 고속 엣지 커넥터)이 제공되며 controlCARD로 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합합니다. TMDSCNCD28P65X, 평가를 위해 180핀 도킹 스테이션 TMDSHSECDOCK가 필요하며 별도로 구매할 수 있습니다.

평가 보드

InstaSPIN-FOC 및 InstaSPIN-MOTION 지원 Piccolo MCU를 지원하는 고전압 모터 제어 키트

TMDSHVMTRINSPIN은 DIMM100 controlCARD 기반 마더보드 평가 모듈입니다. InstaSPIN™ 기술이 적용된 고전압 모터 제어 키트는 텍사스 인스트루먼트의 C2000™ InstaSPIN 32비트 마이크로컨트롤러 제품군에 포함된 혁신적인 InstaSPIN-FOC 및 InstaSPIN-MOTION 모터 제어 기술을 활용하여 고전압 모터의 디지털 제어를 배우고 실험할 수 있는 훌륭한 레퍼런스 플랫폼을 제공합니다. InstaSPIN 기술을 통해 모터 시스템 개발자는 3상 모터를 신속하게 식별, (...)

개발 키트

산업용 모터 제어용 C2000 DesignDRIVE 개발 키트

DesignDRIVE 개발 키트(IDDK) 하드웨어는 고전압 3상 모터를 구동하기 위한 최대 전력계를 갖춘 통합 서보 드라이브 설계를 제공하며 다양한 위치 피드백, 전류 센싱 및 제어 토폴로지의 평가를 용이하게 해줍니다.

델타-시그마 싱크 필터 8개, 16비트 또는 12비트 ADC 4개, 윈도우형 비교기 등 C2000™ MCU의 감지 주변 기기를 통해 DesignDRIVE 키트는 션트, 플럭스게이트/홀, 델타-시그마 전류 센싱을를 동시에 지원할 수 있습니다. 위치 피드백을 위해 이 키트는 EnDat, BiSS, T포맷, 증분형 (...)
도터 카드

고속 직렬 인터페이스(FSI) 어댑터 보드 평가 모듈(EVM)

더 빠르고, 더 저렴하고, 더 견고함: 새로운 직렬 통신 기술인 FSI(고속 직렬 인터페이스)를 통해 전체 절연에 걸쳐 200Mbps 처리량 달성

FSI는 신호 수가 적은 직렬 통신 주변 기기로, C2000 실시간 제어 마이크로컨트롤러(MCU)에서 사용할 수 있으며, 이 MCU는 최대 200Mbps의 다른 직렬 주변 기기에 비해 높은 처리량으로 저비용의 안정적인 통신을 제공합니다. 짧은 지연으로 장치 간에 시간이 중요한 데이터를 전달할 수 있는 FSI는 제어 시스템 내에서 처리, 감지 및 활성화를 분산하는 새로운 토폴로지와 방법을 (...)

평가 보드

C2000™ MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 설계

Vienna 정류기 전력 토폴로지는 오프보드 전기자동차(EV) 충전기 및 통신 정류기와 같은 고전력 3상 전력 역률 보정(AC-DC) 애플리케이션에 사용됩니다 이 설계에서는 C2000™ MCU를 사용하여 전력계를 제어하는 방법을 보여줍니다. 또한 이 설계에서는 HSEC180 controlCARD 인터페이스를 사용하며 소프트웨어가 MCU 시리즈 F2837x 또는 F2838x 및 F28004x를 지원합니다.

C2000 MCU가 전기 자동차 애플리케이션에 제공할 수 있는 기능에 대해 자세히 알아보세요.
개발 키트

전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 개발 키트

이 레퍼런스 설계는 C2000™ F2837xD 및 F28004x 마이크로컨트롤러를 사용하여 단상 인버터(DC-AC) 제어를 구현합니다. 설계는 인버터를 위한 두 가지 작동 모드를 지원합니다. 첫 번째는 출력 LC 필터를 사용하는 전압 소스 모드이며, 이 제어 모드는 일반적으로 무정전 전원 공급 장치에 사용됩니다.   두 번째는 출력 LCL 필터를 사용하는 그리드 연결 모드로, 일반적으로 태양광 인버터에 사용됩니다. 이 설계에 대한 펌웨어는 솔루션 어댑터를 사용하여 조정할 수 있고 보상 디자이너 및 SFRA를 사용하여 제어 루프를 (...)
디버그 프로브

XDS110 JTAG 디버그 프로브

텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI 임베디드 프로세서를 위한 새로운 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS110은 XDS100 제품군을 대체하면서 하나의 포드로 더 다양한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을지원합니다. 또한 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)가 포함되어 있는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어(Core) 및 시스템 트레이스(System Trace)를 지원합니다.  핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.

(...)
디버그 프로브

XDS200 USB 디버그 프로브

XDS200은 TI 임베디드 장치를 디버깅하는 데 사용되는 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. 대부분의 장치의 경우 더욱 저렴한 신형 XDS110(www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)을 사용하실 것을 권장합니다. XDS200은 단일 포드에서 다양한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을 지원합니다. 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(임베디드 트레이스 버퍼)가 포함되어 있는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 트레이스를 지원합니다.

XDS200은 TI 20핀 커넥터(TI 14핀, (...)

디버그 프로브

XDS560™ 소프트웨어 v2 시스템 추적 USB 디버그 프로브

XDS560v2는 디버그 프로브의 XDS560™ 제품군 중 최고의 성능을 가진 제품으로, 기존의 JTAG 표준(IEEE1149.1)과 cJTAG(IEEE1149.7)를 모두 지원합니다.  SWD(직렬 와이어 디버그)는 지원하지 않습니다.

모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(임베디드 추적 버퍼)가 있는 모든 ARM 및 DSP 프로세서에서 코어와 시스템 트레이스를 지원합니다.  핀을 통한 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.

XDS560v2는 MIPI HSPT 60핀 커넥터(TI 14핀, TI 20핀 및 ARM (...)

평가 보드

고전압 영구 자석 동기 모터

고전압 모터 제어 키트와 함께 사용할 수 있는 고전압 영구 자석 동기 모터가 제공됩니다.

평가 보드

24V BLDC 모터

The LVBLDCMTR is a low-voltage 3-ph synchronous brushless DC motor with surface mount magnets and sinusoidal back EMF.  Primarily to be used for InstaSPIN-FOC evalution.

Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools

Motor Parameters as identified by InstaSPIN-FOC

#elif (USER_MOTOR == (...)

평가 보드

저전압 서보 모터 - 저전압 서보(인코더) 모터 및 와이어링 하니스

The LVSERVOMTR is a low-voltage 3-ph synchronous permanent magnet servo motor with sinusoidal back EMF.  Includes a MOLEX wiring connector to break out the phases and encoder signals for use with standard connectors.

Learn more about C2000 Motor Control 

평가 보드

2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC 평가 모듈

Kit includes two low voltage synchronous 3-ph sinusoidal back EMF permanent magnet motors, coupling, and aluminum frame mount for the intention to run one motor under test with the other acting as an active load. Primarily to be used for InstaSPIN-FOC,  InstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE (...)

차량용 레퍼런스 설계

레퍼런스 디자인

C2000™ MCU를 사용하는 CCM 토템 폴 PFC 및 CLLLC DC/DC를 갖춘 7.4kW 온보드 충전기 레퍼런스 설계

TIDM-02013은 양방향 온보드 충전기 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 인터리브드 CCM(Continuous Conduction Mode) 토템 폴(TTPL) 브리지리스 PFC(Power Factor Correction) 전력계, 그리고 단일 C2000™ 실시간 제어 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하여 제어되는 CLLLC DCDC 전력계로 구성되며 TI 질화 갈륨(GaN) 전원 모듈을 활용합니다.

이 전력 토폴로지는 양방향 전력 흐름(PFC 및 그리드 장착 인버터)을 사용할 수 있으며, GaN 장치를 사용하여 전원 공급 장치의 (...)

레퍼런스 디자인

HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계

양방향 전력 흐름 기능과 소프트 스위칭 특성을 갖춘 CLLLC 공진 DAB는 HEV/EV(하이브리드 전기차/전기차) 온 보드 충전기와 에너지 저장 애플리케이션에 이상적입니다. 이 설계는 폐쇄형 전압 및 폐쇄형 전류 루프 모드에서 C2000™ MCU를 사용하여 이 전원 토폴로지를 제어하는 방법을 보여줍니다. 이 설계와 함께 사용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어를 활용하여 시장 출시 시기를
앞당길 수 있습니다.
레퍼런스 디자인

전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지

이 레퍼런스 설계는 최대 전력 밀도를 목표로 하는 GaN 기반 3kW PSFB(위상 이동 풀 브리지)입니다. 이 설계에는 보조 동기식 정류기 MOSFET에 대한 전압 응력을 최소화하기 위해 액티브 클램프가 있으며 그에 따라 더 우수한 FOM(figure-of-merit)과 더 낮은 전압 정격 MOSFET을 활용할 수 있습니다. PMP23126은 기본 측에서 TI의 30mΩ GaN을 사용하고 보조 측에서 실리콘 MOSFET를 사용합니다. LMG3522 상단 측 냉각d GaN과 일체형 드라이버 및 보호 기능이 Si MOSFET와 (...)

레퍼런스 디자인

C2000™ MCU를 사용하는 CCM 토템 폴 PFC 및 CLLLC DC/DC를 갖춘 7.4kW 온보드 충전기 레퍼런스 설계

TIDM-02013은 양방향 온보드 충전기 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 인터리브드 CCM(Continuous Conduction Mode) 토템 폴(TTPL) 브리지리스 PFC(Power Factor Correction) 전력계, 그리고 단일 C2000™ 실시간 제어 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하여 제어되는 CLLLC DCDC 전력계로 구성되며 TI 질화 갈륨(GaN) 전원 모듈을 활용합니다.

이 전력 토폴로지는 양방향 전력 흐름(PFC 및 그리드 장착 인버터)을 사용할 수 있으며, GaN 장치를 사용하여 전원 공급 장치의 (...)

레퍼런스 디자인

GaN HEMT를 지원하는 고전압-저전압 DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 650V 질화 갈륨(GaN) 하이 전자 모빌리티 트랜지스터(HEMT)를 지원하는 3.5kW 고전압-저전압 DC 컨버터를 설명합니다. LMG3522R030을 기본 스위치로 사용하여 컨버터는 높은 스위칭 주파수에서 작동합니다. 이 설계에서 컨버터는 더 작은 크기의 변압기를 사용합니다. 액티브 클램핑 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)의 열 성능을 완화하기 위해 컨버터는 2채널 액티브 클램핑 회로를 사용합니다.

레퍼런스 디자인

HEV/EV 온보드 충전기용 양방향 CLLLC 공진 듀얼 활성 브리지(DAB) 레퍼런스 설계

양방향 전력 흐름 기능과 소프트 스위칭 특성을 갖춘 CLLLC 공진 DAB는 HEV/EV(하이브리드 전기차/전기차) 온 보드 충전기와 에너지 저장 애플리케이션에 이상적입니다. 이 설계는 폐쇄형 전압 및 폐쇄형 전류 루프 모드에서 C2000™ MCU를 사용하여 이 전원 토폴로지를 제어하는 방법을 보여줍니다. 이 설계와 함께 사용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어를 활용하여 시장 출시 시기를
앞당길 수 있습니다.
레퍼런스 디자인

3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 단상 듀얼 액티브 브리지(DAB) DC/DC 컨버터의 구현에 대한 개요를 제공합니다. DAB 토폴로지는 소프트 스위칭 정류, 장치 수 감소, 높은 효율과 같은 이점을 제공합니다. 전력 밀도, 비용, 무게, 갈바닉 절연, 고전압 변환 비율 및 안정성이 중요한 요소인 경우 설계는 EV 충전소 및 에너지 저장 애플리케이션에 이상적입니다. DAB의 모듈성과 대칭 구조는 컨버터를 적층하여 높은 전력 처리량을 달성하고 배터리 충전 및 방전 애플리케이션을 지원하기 위한 양방향 작동 모드를 용이하게 합니다.
레퍼런스 디자인

ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 단일 TMS320F28388D 실시간 C2000™ MCU를 통해 HEV/EV 트랙션 인버터 및 양방향 DC-DC 컨버터를 제어하는 방법을 보여줍니다. 트랙션 컨트롤은 소프트웨어 기반의 리졸버-디지털 컨버터(RDC)를 사용하여 모터를 최대 20,000RPM의 고속으로 구동합니다. DC-DC 컨버터는 위상 전환 풀 브리지(PSFB) 토폴로지 및 동기 정류(SR) 스키마와 함께 PCMC(피크 전류 모드 제어) 기술을 사용합니다. 트랙션 인버터 스테이지는 UCC5870-Q1 스마트 게이트 드라이버로 구동되는 (...)

레퍼런스 디자인

전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지

이 레퍼런스 설계는 최대 전력 밀도를 목표로 하는 GaN 기반 3kW PSFB(위상 이동 풀 브리지)입니다. 이 설계에는 보조 동기식 정류기 MOSFET에 대한 전압 응력을 최소화하기 위해 액티브 클램프가 있으며 그에 따라 더 우수한 FOM(figure-of-merit)과 더 낮은 전압 정격 MOSFET을 활용할 수 있습니다. PMP23126은 기본 측에서 TI의 30mΩ GaN을 사용하고 보조 측에서 실리콘 MOSFET를 사용합니다. LMG3522 상단 측 냉각d GaN과 일체형 드라이버 및 보호 기능이 Si MOSFET와 (...)

레퍼런스 디자인

GaN HEMT를 지원하는 고전압-저전압 DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 650V 질화 갈륨(GaN) 하이 전자 모빌리티 트랜지스터(HEMT)를 지원하는 3.5kW 고전압-저전압 DC 컨버터를 설명합니다. LMG3522R030을 기본 스위치로 사용하여 컨버터는 높은 스위칭 주파수에서 작동합니다. 이 설계에서 컨버터는 더 작은 크기의 변압기를 사용합니다. 액티브 클램핑 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)의 열 성능을 완화하기 위해 컨버터는 2채널 액티브 클램핑 회로를 사용합니다.

레퍼런스 디자인

3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 단상 듀얼 액티브 브리지(DAB) DC/DC 컨버터의 구현에 대한 개요를 제공합니다. DAB 토폴로지는 소프트 스위칭 정류, 장치 수 감소, 높은 효율과 같은 이점을 제공합니다. 전력 밀도, 비용, 무게, 갈바닉 절연, 고전압 변환 비율 및 안정성이 중요한 요소인 경우 설계는 EV 충전소 및 에너지 저장 애플리케이션에 이상적입니다. DAB의 모듈성과 대칭 구조는 컨버터를 적층하여 높은 전력 처리량을 달성하고 배터리 충전 및 방전 애플리케이션을 지원하기 위한 양방향 작동 모드를 용이하게 합니다.
레퍼런스 디자인

ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 단일 TMS320F28388D 실시간 C2000™ MCU를 통해 HEV/EV 트랙션 인버터 및 양방향 DC-DC 컨버터를 제어하는 방법을 보여줍니다. 트랙션 컨트롤은 소프트웨어 기반의 리졸버-디지털 컨버터(RDC)를 사용하여 모터를 최대 20,000RPM의 고속으로 구동합니다. DC-DC 컨버터는 위상 전환 풀 브리지(PSFB) 토폴로지 및 동기 정류(SR) 스키마와 함께 PCMC(피크 전류 모드 제어) 기술을 사용합니다. 트랙션 인버터 스테이지는 UCC5870-Q1 스마트 게이트 드라이버로 구동되는 (...)

레퍼런스 디자인

2륜 및 3륜 트랙션 인버터 레퍼런스 설계

TIDM-02017은 2륜 및 3륜 애플리케이션용 고성능 및 고효율 트랙션 인버터 시스템 개발을 위한 기반을 제공하고 시장 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 5kW48V48V 트랙션 인버터 레퍼런스 설계입니다. 이 설계에는 FreeRTOS 실시간 운영 체제 포트와 함께 모터 제어 알고리즘을 독립적으로 실행하는 F28P65x C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러가탑재되어 있습니다. 또한 레퍼런스 설계는 높은 게이트 드라이브 강도와 고급 모니터링 및 보호 기능을 지원하는 DRV3255 통합 게이트 드라이버를 제공하여 견고한 인버터 (...)

레퍼런스 디자인

고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계

TIDM-02014는 Texas Instruments와 Wolfspeed가 개발한 800V, 300kW SiC 기반 트랙션 인버터 시스템 레퍼런스 설계로, OEM 및 설계 엔지니어가 고성능, 고효율 트랙션 인버터 시스템을 만들고 출시 시기를 앞당길 수 있는 기반을 제공합니다. 이 솔루션은 TI 및 Wolfspeed의 트랙션 인버터 시스템 기술이 Wolfspeed SiC 전력 모듈을 구동하는 고성능 절연 게이트 드라이버 및 실시간 가변 게이트 구동 강도를 통해 사용 가능한 전압의 오버슈트를 줄임으로써 시스템 효율성을 개선하는 방법을 (...)

레퍼런스 디자인

MathWorks®를 사용한 고전압 HEV/EV HVAC eCompressor 모터 제어 레퍼런스 설계

TIDM-02012는 중간 성능 C2000™ TMS320F28003x 실시간 MCU로 제어되는 HEV/EV 콤프레서(eCompressor) 애플리케이션을 위해 구축된 고전압, 5kW 레퍼런스 설계입니다. 400V 및 800V DC 버스 모두로 평가하도록 설계되었으며, 더 높은 배터리 전압의 시장 트렌드를 지원합니다.  controlCARD 기반 설계는 사용자가 여러 MCU 및 게이트 드라이버 옵션을 평가할 수 있으며, 증가하는 사이버 보안, 기능 안전 및 기타 자동차 시장 요구 사항을 충족하기 위한 향후 로드맵 장치를 비롯한 (...)

산업용 레퍼런스 설계

레퍼런스 디자인

C2000™ MCU 및 MSPM0을 지원하는 750W 모터 인버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 세탁기 또는 그와 유사한 장비를 위한 750W 모터 드라이브로, 플럭스, 각도, 속도 및 토크 옵저버(FAST) 소프트웨어 인코더 또는 eSMO(향상된 슬라이딩 모드 옵저버)를 지원하는 3상 PMSM(영구 자석 동기 모터)를 위한 센서리스 FOC(자속 기준 제어)를 구현하는 방법을 보여줍니다. 모듈식 디자인을 사용하는 이 레퍼런스 설계는 동일한 마더보드에서 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU) 및 MSPM0 MCU 도터 보드를 모두 지원합니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 (...)

레퍼런스 디자인

250W 모터 인버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 주요 가전제품 또는 유사한 애플리케이션을 위한 250W 모터 드라이브로, 히트 싱크가 없는 GaN IPM DRV7308 기반 고효율 모터 인버터를 보여주며, UCC28911로 낮은 대기 전력 설계를 시연합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 FAST™ 소프트웨어 인코더 또는 eSMO를 사용하는 3상 PMSM용 무센서 FOC 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 모듈식 디자인을 사용하는 이 레퍼런스 설계는 동일한 마더보드에서 C2000™ MCU 및 MSPM0 시리즈 마이크로컨트롤러 부속 보드를 모두 지원합니다. 이 (...)

레퍼런스 디자인

HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계

TIDM-02010 레퍼런스 설계는 HVAC 애플리케이션의 가변 주파수 에어컨 실외기 컨트롤러를 위한 1.5kW 듀얼 모터 드라이브 및 PFC 제어 레퍼런스 설계로, 컴프레서 및 팬 모터 드라이브용 무센서 3상 PMSM 벡터 제어 및 단일 C2000™ 마이크로컨트롤러를 통해 새로운 효율성 표준을 충족하는 디지털 인터리브 부스트 PFC를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 거쳐 즉시 사용 가능하여 개발 시간과 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 레퍼런스 설계에는 하드웨어 (...)

레퍼런스 디자인

GaN 레퍼런스 설계 기반의 1.6kW, 양방향 마이크로 인버터

이 레퍼런스 설계는 에너지 저장 기능이 있는 4입력 양방향 1.6kW GaN 기반 마이크로 인버터를 보여줍니다.
레퍼런스 디자인

태양광 애플리케이션의 머신 러닝 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 인공 지능(AI) 기반의 태양광 애플리케이션의 DC 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드를 제공합니다. DC 아크는 DC 스팅 전류에 고주파 잡음을 유도합니다. 아크 주파수를 감지하기 위해 데이터를 수집하여 아크를 식별하도록 훈련된 내장형 AI 모델에 공급합니다. 기존의 아크 감지 접근 방식에 비해 이는 더 적은 계산 노력으로 더 높은 정확도를 달성합니다. 아크 감지를 위한 신호 체인 외에도 이 설계는 임베디드 AI 모델 교육을 위한 아크 데이터를 수집하고 레이블을 지정하는 기능을 제공합니다. 이 하드웨어는 (...)

레퍼런스 디자인

광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 광발전 시스템의 DC 아크 감지를 위한 4채널 아날로그 프런트 엔드를 구현합니다. 아크는 태양 전지판과 인버터 사이의 DC 전류에 존재하는 AC 잡음을 분석하여 감지합니다. 신호는 아날로그 필터 단계에 의해 조절되는 전류 변압기로 수집되고, C2000 실시간 MCU(마이크로컨트롤러)로 주파수 분석이 완료되기 전에 16비트 ADC ADC8363이 샘플링합니다. 이 설계는 여러 C2000 controlCARD와 호환되기 때문에 MCU를 시스템에 맞춰 조정할 수 있습니다. C2000™ MCU의 내부 ADC는 (...)

레퍼런스 디자인

배터리 에너지 저장 시스템 레퍼런스 설계가 포함된 10kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터

이 레퍼런스 디자인은 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 위한 양방향 전력 변환 시스템을 갖춘 GaN 기반 단상 스트링 인버터의 구현에 대한 개요를 제공합니다. 이 디자인은 두 개의 스트링 입력, 각각 직렬로 최대 10개의 PV(태양광) 패널을 처리할 수 있는 스트링 입력 그리고 50V~500V 범위의 배터리 스택을 처리할 수 있는 에너지 저장 시스템 포트를 하나씩 처리합니다. 스트링 입력에서 BESS까지 공칭 정격 전력은 최대 10kW입니다. 구성 가능한 DC-AC 컨버터는 230V 단상 그리드 연결로 최대 4.6kW를 (...)

레퍼런스 디자인

11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 양방향 3레벨, 3상, SiC 기반 AFE(액티브 프론트 엔드) 인버터 및 PFC(역률 보정) 단계를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 설계에서는 최대 90KHz의 스위칭 주파수와 LCL 출력 필터를 사용하여 자기 크기를 줄입니다. 98.6%의 피크 효율이 달성됩니다. 이 설계는 DQ 영역에서 완전한 3상 AFE 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 양방향 컨버터는 DC 급속 충전 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 애플리케이션을 모두 지원합니다.
레퍼런스 디자인

GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC

이 레퍼런스 디자인은 3레벨, 3상, 질화 갈륨(GaN) 기반 ANPC 인버터 전력계 구현을 위한 설계 템플릿을 제공합니다. 빠른 스위칭 전원 디바이스를 사용하면 100kHz~높은 주파수로 스위칭할 수 있어 필터의 자기 크기를 줄이고 전력 단계의 전력 밀도를 높일 수 있습니다. 멀티 레벨 토폴로지를 사용하면 최대 1000V의 높은 DC 버스 전압에서 600V 정격 전원 디바이스를 사용할 수 있습니다. 낮은 스위칭 전압 스트레스로 스위칭 손실을 98.5%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다.

레퍼런스 디자인

3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 단상 듀얼 액티브 브리지(DAB) DC/DC 컨버터의 구현에 대한 개요를 제공합니다. DAB 토폴로지는 소프트 스위칭 정류, 장치 수 감소, 높은 효율과 같은 이점을 제공합니다. 전력 밀도, 비용, 무게, 갈바닉 절연, 고전압 변환 비율 및 안정성이 중요한 요소인 경우 설계는 EV 충전소 및 에너지 저장 애플리케이션에 이상적입니다. DAB의 모듈성과 대칭 구조는 컨버터를 적층하여 높은 전력 처리량을 달성하고 배터리 충전 및 방전 애플리케이션을 지원하기 위한 양방향 작동 모드를 용이하게 합니다.
레퍼런스 디자인

전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 C2000™ F2837xD 및 F28004x 마이크로컨트롤러를 사용하여 단상 인버터(DC-AC) 제어를 구현합니다. 설계는 인버터를 위한 두 가지 작동 모드를 지원합니다. 첫 번째는 출력 LC 필터를 사용하는 전압 소스 모드입니다. 이 제어 모드는 일반적으로 무정전 전원 공급 장치(UPS)에 사용됩니다. 두 번째는 출력 LCL 필터를 사용한 그리드 연결 모드로, 일반적으로 태양광 인버터에 사용됩니다. 이 설계에 대한 펌웨어는 솔루션 어댑터를 사용하여 조정할 수 있고 보상 디자이너 및 SFRA를 사용하여 제어 (...)

레퍼런스 디자인

통합 모터 드라이브를 위한 48V, 85A 소형 폼 팩터 3상 인버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 48V DC 입력, 85ARMS 출력, 3상 모터 드라이브 인버터를 보여줍니다. 100V 지능형 하프 브리지 게이트 드라이버 DRV8162L은 작은 크기와 견고하고 효율이 높은 전력계를 지원합니다. STO(Safe Torque Off) 기능을 위해 DRV8162L의 분할 전원 공급 아키텍처를 사용하는 멀티 채널 셧다운 경로가 제안됩니다. DRV8162L의 내부 VDS 모니터 및 보호 기능은 과전류 고장으로부터 장치를 보호합니다. 정밀 모터 전류 감지는 INA241A를 사용하여 위상 A와 B, 그리고 (...)

레퍼런스 디자인

1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 서버 전원 공급 장치(PSU) 및 텔레콤 정류기 애플리케이션을 위한 디지털 방식으로 제어되는 소형 1KW AC/DC 전원 공급 장치 설계입니다. 이 고효율 설계는 프론트 엔드 CCM(연속 전도 모드) 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 단계를 포함한 두 개의 주 전력계를 지원합니다. PFC 스테이지는 넓은 부하 범위에서 향상된 효율성을 제공하고 80+ 티타늄 요구 사항을 충족하는 통합 드라이버를 갖춘 LMG341x GaN FET를 사용합니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 1kW에서 +12V DC 출력을 (...)
레퍼런스 디자인

C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인

Vienna 정류기 전력 토폴로지는 오프보드 EV 충전기 및 통신 정류기와 같은 고전력 3상 전력 역률 보정(AC-DC) 애플리케이션에 사용됩니다. 정류기의 제어 설계는 복잡할 수 있습니다. 이 설계에서는 C2000™ MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 전력계를 제어하는 방법을 보여줍니다. 또한 HTTP GUI 페이지 및 이더넷 지원(F2838x만 해당)을 기반으로 Vienna 정류기의 모니터링 및 제어가 가능합니다. 이 설계와 함께 사용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어를 통해 시장 출시 시기를 앞당길 수 있습니다.

Vienna (...)

레퍼런스 디자인

11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 양방향 3레벨, 3상, SiC 기반 AFE(액티브 프론트 엔드) 인버터 및 PFC(역률 보정) 단계를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 설계에서는 최대 90KHz의 스위칭 주파수와 LCL 출력 필터를 사용하여 자기 크기를 줄입니다. 98.6%의 피크 효율이 달성됩니다. 이 설계는 DQ 영역에서 완전한 3상 AFE 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 양방향 컨버터는 DC 급속 충전 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 애플리케이션을 모두 지원합니다.
레퍼런스 디자인

제로 전류 감지를 지원하는 GaN 기반 5kW 2상 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 고밀도, 고효율 5kW PFC(역률 보정) 컨버터로, TI의 고성능 GaN(질화 갈륨) 전원 스위치를 사용해 구현했습니다. 120W/in3의 오픈 프레임 전력 밀도에서 피크 시스템 효율 99.2%를 달성합니다. 이 전력계는 최신형 ZCD(제로 전류 감지) 기반 제어 방식의 2상 토템 폴 PFC를 사용합니다. 새로운 제어 방식은 가변 주파수로 작동하며 모든 작동 조건에서 ZVS(제로 전압 스위칭)를 유지합니다. 제어는 TMS320F280039C 고성능 마이크로컨트롤러와 통합 ZCD 감지 기능을 갖춘 (...)
레퍼런스 디자인

모든 GaN 스위치를 지원하는 3.6kW, 54V, 단상, AC-DC 정류기 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 디지털 방식으로 제어되는 3.6kW, 54V 단상 AC-DC 정류기로, 모든 GaN 스위치를 지원합니다. 표준 폼 팩터를 갖춘 M-CRPS(모듈식 하드웨어 시스템 공통 이중화 전원 공급 장치)를 시연하기 위한 설계입니다. 입력 단계는 단상, 토템폴 브리지리스 PFC(역률 보정)를 채택했고, 출력 단계는 FB SR(풀 브리지 동기 정류기)를 지원하는 FB LLC(풀 브리지 인덕터-인덕터-커패시터) 컨버터를 채택했습니다. LLC 단계 효율은 반부하 시 98.5%를 달성했으며, PFC 단계 효율은 반부하 시 (...)
레퍼런스 디자인

다중 위상 4스위치 벅 부스트 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 배터리 백업(BBU) 애플리케이션에 사용되는 디지털 방식으로 제어되는 GaN(질화 갈륨) 기반 4스위치 벅-부스트 DC/DC 컨버터입니다. 이 설계는 총 7단계로 구성됩니다. 6상은 배터리 방전 작업을 위해 병렬로 연결되어 최대 8.1kW의 방전 전력을 제공합니다. 일곱 번째 단계는 배터리 충전 작업에 사용됩니다. 컨버터는 VIN 및 VOUT 전압에 따라 벅, 벅-부스트 또는 부스트 모드에서 작동하며 각 모드 사이에서 원활하게 전환됩니다.
레퍼런스 디자인

전자 계량기 기능을 지원하는 3.6kW, 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 M-CRPS 전원 공급을 목표로 하는 질화 갈륨(GaN) 기반, 3.6kW, 단일 위상 CCM(연속 전도 모드) 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 컨버터입니다. 이 설계에는 0.5%의 정확도의 전기 계량기 기능이 포함되어 있어 외부 전력 계량 IC가 필요 없습니다. 이 공급 장치는 16A RMS의 최대 입력 전류와 3.6kW의 피크 전력을 지원하도록 설계되었습니다. 전력계 다음에는 베이비 부스트 컨버터가 있으며, 이를 이용해 벌크 커패시터의 크기를 대폭 줄일 수 있습니다. 일체형 드라이버와 보호 기능을 (...)
레퍼런스 디자인

전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지

이 레퍼런스 설계는 최대 전력 밀도를 목표로 하는 GaN 기반 3kW PSFB(위상 이동 풀 브리지)입니다. 이 설계에는 보조 동기식 정류기 MOSFET에 대한 전압 응력을 최소화하기 위해 액티브 클램프가 있으며 그에 따라 더 우수한 FOM(figure-of-merit)과 더 낮은 전압 정격 MOSFET을 활용할 수 있습니다. PMP23126은 기본 측에서 TI의 30mΩ GaN을 사용하고 보조 측에서 실리콘 MOSFET를 사용합니다. LMG3522 상단 측 냉각d GaN과 일체형 드라이버 및 보호 기능이 Si MOSFET와 (...)

레퍼런스 디자인

C2000™ MCU를 사용하는 48V~12V GaN 지원 1.1kW 1/8 브릭 전원 모듈 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 고성능 GaN이 중간 버스 컨버터에 고효율, 소형 폼 팩터를 가능하게 하는 방법을 보여줍니다.
레퍼런스 디자인

C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하는 1kW, 12V HHC LLC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 F280039C 마이크로컨트롤러를 이용해 하이브리드 히스테리시스 제어(HHC)의 부하 과도 성능을 평가하는 데 사용되는 1kW, 400V~12V 하프 브리지 공진 DC/DC 플랫폼입니다. HHC는 DFC(직접 주파수 제어) 및 전하 제어를 결합하는 방법이며, 추가된 주파수 보상 램프로 전하 제어를 제어합니다. 추가 내부 루프를 통해 HHC는 인덕터-인덕터 커패시터(LLC) 단계의 부하 과도 응답 성능을 개선할 수 있습니다.

F29 SDK는 C29 CPU 기반 실시간 MCU 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK에는 고성능 실시간 제어 애플리케이션의 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지가 있어 차량용 및 산업용 애플리케이션에 필요한 제어, 안전 및 사이버 보안 기능과 호스트 기능을 쉽게 통합할 수 있습니다.

C2000 마이크로컨트롤러 SDK(소프트웨어 개발 키트)는 TI 임베디드 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼으로, 이를 통해 간단한 설정, 벤치마크 및 데모에 대한 간편한 빠른 기본 액세스를 제공합니다. 이러한 소프트웨어는 기본 시스템/안전/보안 소프트웨어 기능을 처음부터 만들 필요가 없기 때문에 애플리케이션 개발 일정을 크게 단축할 수 있습니다.

여러 C2000 장치 간 마이그레이션 지원

F28에서 F29로의 프로젝트 마이그레이션: CCS 및 SysConfig를 사용하여 기존 F28 프로젝트를 F29로 마이그레이션하는 방법을 알아보십시오. 이 예제를 통해 이러한 장치 간의 차이점을 살펴보고 TI의 리소스를 사용하여 코드를 빠르게 포팅하는 방법을 알아보십시오.

C2000 IDE Assist 마이그레이션 툴 가이드: 이 애플리케이션 노트에서는 프로젝트 감지 및 설정부터 마이그레이션 검사 실행 및 호환성 문제 해결까지 마이그레이션 프로세스의 각 단계를 안내합니다. 이 문서에서는 일반적인 마이그레이션 관련 문제에 대한 빠른 수정 사항, 코드 차이 분석을 위한 마이그레이션 보고서, 장치 아키텍처 간에 원활하고 안정적으로 전환할 수 있도록 하는 중요한 제약 조건 및 고려 사항에 대해 설명합니다.

소프트웨어 개발 툴

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거 툴

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경

CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.

CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

시스템 구성 툴

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

C28x 및 C29x 코드 생성 툴(CGT) 컴파일러

The TI C28x code generation tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C2000™ microcontroller platforms. They are engineered to maximize the potential of C28x and C29x real-time control devices.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

운영 체제

FreeRTOS

FreeRTOS 지원 개요
소프트웨어

C2000™ C28x 최적화 가이드

이 가이드에서는 C2000™ MCU의 TMS320C28x CPU에서 실행되는 애플리케이션의 성능을 개선하는 체계적인 접근법을 설명합니다.

디버그 및 프로그래밍 툴

소프트웨어 프로그래밍 도구

UniFlash 플래시 프로그래밍 도구

UniFlash는 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 에코시스템의 일부로, TI 마이크로컨트롤러 및 무선 연결 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서의 온보드 플래시를 프로그래밍하기 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽 및 명령줄 인터페이스를 모두 제공하며, 데스크톱 또는 클라우드 환경에서 실행할 수 있습니다.

UniFlash는 CCStudio™ 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux®, macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.

macOS는 mmWave, AMx, K2G 및 (...)

개발을 가속화하고 출시 시간을 단축하도록 설계된 C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 타사 하드웨어 및 소프트웨어 에코시스템을 살펴보십시오. TI는 업계 최고의 기업과 협력하여 AUTOSAR 스택, 안전 소프트웨어, 보안 솔루션, 모델 기반 설계, 개발 툴 등을 제공하며, 타사의 툴과 전문 지식을 활용하여 시스템 요구 사항을 보다 빠르고 효율적으로 충족하도록 돕습니다.

AUTOSAR 및 RTOS(실시간 운영 체제)를 지원하므로 C2000 MCU 개발자가 확장 가능한 모듈형, 규격 준수 차량용 애플리케이션을 만들 수 있습니다. TI의 파트너는 기능 안전 및 실시간 성능을 위해 맞춤화된 전체 AUTOSAR 스택, MCAL 통합 및 인증 RTOS 솔루션을 제공합니다.

기능 안전, 사이버 보안 및 HSM(하드웨어 보안 모듈)을 위한 신뢰할 수 있는 타사 솔루션으로 안전하고 안전한 애플리케이션을 개발하십시오. TI 파트너는 TI-FS(기초 보안) 소프트웨어 개발 키트 외에도 C2000 MCU용 인증된 소프트웨어 스택, 보안 부트로더, 암호화, 방화벽 및 전체 ISO 26262 준수 툴을 제공합니다.

업계에서 검증된 컴파일러 및 모델 기반 설계 환경으로 개발과 코드 생성 속도를 높이십시오. 이러한 툴은 최적화된 성능, 안전 인증 툴 체인 및 C2000 MCU와의 원활한 통합을 지원합니다.

다양한 하드웨어 개발 툴을 통해 디버깅, 플래싱, 프로파일링 및 보정을 가속화하십시오. TI의 타사 파트너는 JTAG, 추적, 플래시 프로그래밍, 보정 및 실시간 디버깅에 대한 강력한 지원을 제공하여 C2000 MCU의 워크플로를 간소화합니다.

C2000 아카데미

이 가이드는 C2000™ 실시간 MCU(마이크로컨트롤러)를 시작하는 데 필요한 모든 정보가 포함된 유용한 레퍼런스입니다. T

C2000 아카데미

C2000 아카데미는 C2000 MCU 기술과 관련된 실습 랩과 같은 교육 리소스를 제공합니다.

C2000™ MCU 비디오

C2000 MCU의 방대한 정보 비디오 라이브러리를 살펴보십시오.  제어 이론, 장치 주변 기기, 소프트웨어 툴, 실시간 애플리케이션 등에 대해 자세히 알아보십시오.