DLP® 제품 설계 및 개발
TI의 설계 및 개발 에코시스템은 설계를 간소화하여 보다 쉽게 새로운 솔루션을 조사, 평가 및 개발할 수 있도록 합니다
하드웨어
애플리케이션에 가장 적합한 DLP 제품을 찾으면 가장 적합한 EVM을 선택하는 데 도움이 됩니다. 나만의 설계에 맞는 PCB(인쇄 회로 보드) 레이아웃 및 설계 요구 사항을 알아보세요.
DLP 기술을 경험하는 가장 쉬운 방법은 EVM을 구매하는 것입니다. TI는 초보자 및 숙련된 엔지니어가 평가 단계에서 생산 단계로 신속하게 넘어갈 수 있도록 EVM을 설계하였습니다.
개발을 시작할 때 인쇄 회로 기판은 DLP 디스플레이 및 프로젝션 하위 시스템에 적합한 레이아웃 및 전기 설계 요구 사항을 통합해야 합니다. 이러한 지침을 준수하지 않을 경우 장치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
하드웨어 개발
차량용
DLP2021-Q1 동적 접지 프로젝터용 평가 모듈
DLP® 제품 DLP2021LEQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP2021-Q1 칩셋의 빠른 평가를 지원하는 완전한 전자 및 광학 시스템입니다. DLP2021-Q1 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 FPGA(현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이) 기반 DMD 컨트롤러와 인터페이스하여 GPU(그래픽 처리 유닛) 무료 시스템 아키텍처를 구현합니다.
이 EVM은 RGB LED(발광 다이오드)와 단일 백색 LED 등 두 가지 조명원 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. DLP2021LEQ1EVM은 완전한 컬러 콘텐츠를 투사하는 RGB (...)
DLP3021-Q1 동적 접지 프로젝터 평가 모듈
DLP® 제품 DLP3021LEQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP3021-Q1 칩셋을 제어하고 인터페이스하도록 설계된 완전한 전자 및 광학 서브시스템입니다. DLP3021-Q1은 FPGA 기반 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러와 상호 작용합니다. 이 칩셋은 조명 및 프로젝션 광학 부품과 RGB LED가 결합되어 있어 소형 폼 팩터에서 풀 모션 비디오 재생과 함께 최대 30루멘의 밝기를 제공하는 프로젝터를 생성합니다. DLP3021LEQ1EVM은 생산 설계가 아니며 평가 전용입니다.
DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
녹색 LED가 있는 DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
DLP5534-Q1 405nm 프로젝터 평가 모듈
DLP5534-Q1 전자 제품 평가 모듈
DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈
DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈
DLP3030-Q1 PGU(Picture Generation Unit) 평가 모듈
DLP3030-Q1 전자 제품 평가 모듈
DLP5530-Q1 PGU(Picture Generation Unit) 프로젝터 평가 모듈
DLP5530-Q1 전자 제품 평가 모듈
3D 프린팅
TI 하드웨어 툴
DLPLCRC410 평가 모듈
DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR65EVM is the (...)
DLP650LNIR DMD 평가 모듈
DLP® 0.67인치, 2716x1600 어레이, S610 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP670S, a 0.67-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2716 x 1600 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR67EVM is the right (...)
DLP7000 DMD 평가 보드
DLP7000UV DMD 평가 보드
DLP® 0.90인치, WQXGA, Type A DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP9000, a 0.9-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2560 x 1600 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR90EVM is the right (...)
DLP® LightCrafter™ 단일 DLPC900 평가 모듈
This DLP evaluation module (EVM) houses a single DLPC900 digital micromirror device (DMD) controller, allowing for configurable control of the DLPLCR65EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or other peripheral (...)
DLP® 듀얼 DLPC900 컨트롤러 보드 평가 모듈
This DLP evaluation module (EVM) houses two DLPC900 digital micromirror device (DMD) controllers, allowing for configurable control of the DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or (...)
DLP9500 DMD 평가 보드
DLP9500UV DMD 평가 보드
파트너 툴
DLP Discovery 칩셋용 DLi D4100, D4120, D4130 개발 키트
DLP6500용 DLi6500 1080p 개발 키트
In-Vision Mercury, DLP6500 기반 3D 계측 조명 엔진
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
2채널 병렬 또는 순차 광 노출을 위한 In-Vision Twowave DLP9000 조명 엔진 모듈
In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).
Optecks DLP650LNIR DMD 평가 모듈
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
DLPC410용 ViALUX SuperSpeed V 모듈
ViALUX’ SuperSpeed V-모듈은 DLPC410용 컨트롤러 보드, 디지털 마이크로미러 디바이스(DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV 또는 0.96 WUXGA DMD)와 ALP-4 컨트롤러 제품군 소프트웨어가 포함된 완전한 서브시스템을 제공합니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 고성능 픽셀 레벨 제어를 지원합니다. 새로운 최신 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP® 서브시스템에는 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스가 있어 짧은 제품 출시를 지원합니다.
DMD 보드의 (...)
DLPC910용 ViALUX SuperSpeed V 모듈
ViALUX’ SuperSpeed v-모듈은 DLPC910, 디지털 마이크로미러 디바이스(DLP6500FLQ 또는 DLP9000X) 및 ALP-4 컨트롤러 제품군 소프트웨어가 포함된 완전한 서브시스템을 제공합니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 고성능 픽셀 레벨 제어를 지원합니다. 새로운 최신 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP 서브시스템에는 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스가 있어 짧은 제품 출시를 지원합니다.
DMD 보드의 소형 설계는 플렉스 케이블 연결을 1개가 아닌 두 개의 PCB 에지에 결합하여 조립 공간을 (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System WQ
The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)
Wintech W4100 고속 개발 키트
3D 스캐닝
TI 하드웨어 툴
DLP® 3010 조명 제어 평가 모듈
DLP® 4710 조명 제어 평가 모듈
DLPLCRC410 평가 모듈
DLP® 0.50인치, 2048x1080 어레이, S410 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP500YX, a 0.50-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2048 x 1080 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 16,100-Hz.
The DLPLCR50XEVM is the (...)
DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR65EVM is the (...)
DLP650LNIR DMD 평가 모듈
DLP® 0.67인치, 2716x1600 어레이, S610 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP670S, a 0.67-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2716 x 1600 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR67EVM is the right (...)
DLP7000 DMD 평가 보드
DLP® 듀얼 DLPC900 컨트롤러 보드 평가 모듈
This DLP evaluation module (EVM) houses two DLPC900 digital micromirror device (DMD) controllers, allowing for configurable control of the DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or (...)
DLP9500 DMD 평가 보드
파트너 하드웨어 툴
In-Vision Mercury, DLP6500 기반 3D 계측 조명 엔진
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
Optecks DLP650LNIR DMD 평가 모듈
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
DLPC410용 ViALUX SuperSpeed V 모듈
ViALUX’ SuperSpeed V-모듈은 DLPC410용 컨트롤러 보드, 디지털 마이크로미러 디바이스(DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV 또는 0.96 WUXGA DMD)와 ALP-4 컨트롤러 제품군 소프트웨어가 포함된 완전한 서브시스템을 제공합니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 고성능 픽셀 레벨 제어를 지원합니다. 새로운 최신 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP® 서브시스템에는 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스가 있어 짧은 제품 출시를 지원합니다.
DMD 보드의 (...)
DLPC910용 ViALUX SuperSpeed V 모듈
ViALUX’ SuperSpeed v-모듈은 DLPC910, 디지털 마이크로미러 디바이스(DLP6500FLQ 또는 DLP9000X) 및 ALP-4 컨트롤러 제품군 소프트웨어가 포함된 완전한 서브시스템을 제공합니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 고성능 픽셀 레벨 제어를 지원합니다. 새로운 최신 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP 서브시스템에는 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스가 있어 짧은 제품 출시를 지원합니다.
DMD 보드의 소형 설계는 플렉스 케이블 연결을 1개가 아닌 두 개의 PCB 에지에 결합하여 조립 공간을 (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Wintech W4100 고속 개발 키트
디스플레이 및 프로젝션
4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP650TE 평가 모듈
DLP® 제품 DLP650TEEVM을 DLPC7540EVM과 결합하면 DLP 0.65인치 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP650TEEVM은 0.65인치 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC7540EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
고해상도 디스플레이 컨트롤러를 위한 DLPC7540 평가 모듈
DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM과 결합하면 DLP® 제품 DLPC7540EVM은 DLP 4K UHD 시스템의 프로토타이핑 시간을 단축할 수 있습니다. DLPC7540EVM은 0.47인치 4K UHD 또는 0.65인치 4K UHD 표준 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 구동하기 위한 솔루션을 제공하는 동시에 포함된 Vx1 인터페이스 프런트 엔드 시스템으로 테스트할 수 있습니다. DLPC7540EVM과 DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM의 조합은 DMD의 HDMI 소스의 스플래시, 테스트 패턴 (...)
4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP471TE 평가 모듈
DLP® 제품 DLP471TEEVM을 DLPC7540EVM과 결합하면 DLP 0.47인치 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP471TEEVM은 0.47인치 4K UHD DMD를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC7540EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLP660TE 4K UHD DMD 평가 모듈
DLP470TE 4K UHD DMD 평가 모듈
DLP® LightCrafter™ 디스플레이 471TP 평가 모듈
DLP® LightCrafter™ Display 471TP는 소비자 가전 및 산업 시장의 휴대용 고해상도 애플리케이션을 위한 사용하기 쉬운 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. 평가 모듈(EVM)은 DLP471TP 0.47인치 4K 디지털 마이크로미러 장치(DMD), DLPC6540 HSSI 디스플레이 컨트롤러 및 가장 작은 폼 팩터와 최저 비용으로 4K UHD 해상도를 제공하는 DLPA3005 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP471TP 칩셋을 갖추고 있습니다. 이 EVM은 소형 폼팩터에 생산 준비가 완료된 광학 엔진과 (...)
풀 HD DLP4710 칩셋 평가 모듈
DLPDLCR3310 LightCrafter 디스플레이 평가 모듈
DLP® LightCrafter 디스플레이 3310 EVM은 소비자, 기업, 산업용 시장의 방대한 1080p 디스플레이 애플리케이션을 위한 편리한 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. 이 평가 모듈(EVM)은 DLP3310(0.33 1080p) DMD, DLPC3437 디스플레이 컨트롤러와 DLPA3000 PMIC/LED 드라이버를 갖추고 있습니다. 이 EVM은 생산 준비가 완료된 광학 엔진을 갖추고 있으며 소형 폼 팩터에 해상도, 밝기, 프로그래밍 기능을 조합하여 제공합니다.
DLP® LightCrafter™ 디스플레이 230NP 평가 모듈
DLP® LightCrafter™ Display 230NP is an easy to use, compact, plug and play evaluation platform for a wide array of ultramobile and ultraportable display applications in consumer, industrial, medical and Internet of Things (IoT) markets. The evaluation module (EVM) features the DLP230NP (...)
DLP LightCrafter 디스플레이 3010EVM-G2
DLP® LightCrafter™ 디스플레이 2000 평가 모듈
DLP® LightCrafter Display 2000 평가 모듈(EVM)은 모바일 프로젝터, 스마트 홈 디스플레이, AR 안경, 가전제품 및 로봇과 같이 초이동성 및 초휴대성을 갖는 다양한 디스플레이 애플리케이션용으로 경제적이고, 컴팩트한 플러그 앤 플레이 DLP 디스플레이 EVM입니다. 이 EVM은 DLP2000(nHD) 칩셋, 광학 엔진(여기서 별도 구매 가능) 및 8/16/24비트 RGB 병렬 동영상 프로세서 인터페이스를 탑재하고 있습니다. 1080p 해상도, 100 lm 및 Raspberry Pi를 즉시 제공하는 더 높은 (...)
DLP2000 광학 엔진 평가 모듈
DLP® 모듈 2000 평가 모듈(EVM)은 최대 20lm을 지원하는 경제적인 초소형 0.2nHD 광학 엔진입니다. DLPDLCR2000EVM과 동일한 광학 엔진을 사용합니다.
분광학
TI 하드웨어 툴
DLP650LNIR DMD 평가 모듈
DLP® NIRscan & trade, 나노 평가 모듈
The DLP NIRscan Nano is a compact battery-operated evaluation module (EVM) for portable near-infrared spectroscopy solutions. Featuring the DLP2010NIR digital micromirror device (DMD), the NIRscan Nano supports Bluetooth low energy to enable mobile lab measurements for hand-held spectrometers. The (...)
DLP® NIRscan™ 평가 모듈
The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer. This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box. The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)
파트너 하드웨어 툴
Optecks DLP650LNIR DMD 평가 모듈
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
DLP(R) NIRscan Nano 전달 EVM(평가 모듈 및 보드)
The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)
DLPC410용 ViALUX SuperSpeed V 모듈
ViALUX’ SuperSpeed V-모듈은 DLPC410용 컨트롤러 보드, 디지털 마이크로미러 디바이스(DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV 또는 0.96 WUXGA DMD)와 ALP-4 컨트롤러 제품군 소프트웨어가 포함된 완전한 서브시스템을 제공합니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 고성능 픽셀 레벨 제어를 지원합니다. 새로운 최신 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP® 서브시스템에는 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스가 있어 짧은 제품 출시를 지원합니다.
DMD 보드의 (...)
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
소프트웨어
DLP 컨트롤러에 적합한 펌웨어 또는 직렬 주변 기기 인터페이스, I2C 또는 USB 명령을 통해 EVM을 제어하는 그래픽 사용자 인터페이스를 다운로드하십시오.
소프트웨어 개발 툴
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
DLP® 컨트롤러 API
계산 툴
동적 접지 프로젝션 밝기 예측 계산기
This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)
AR HUD 루멘 예산 예측 계산기
AR HUD 볼륨 예측 계산기
펌웨어
DLPC900 구성 및 지원 펌웨어
The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)
DLPC350 구성 및 지원 펌웨어
평가 모듈(EVM)용 GUI
DLP® 디스플레이 및 조명 제어 EVM GUI 설치 관리자
The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.
소프트웨어 개발 키트(SDK)
LightCrafter™ 시리즈 컨트롤러용 DLP® 고급 조명 제어 SDK
This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)
광학 모듈
광학 모듈은 DMD, 조명(LED), 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리입니다. 광학 모듈은 전원 및 비디오를 공급하기 위해 구동 장치가 필요합니다. TI 레퍼런스 설계를 사용하여 사용자 지정 빌드하거나 독립 써드파티에서 평가 플랫폼을 소싱할 수 있습니다.