디지털 아이솔레이터
카테고리별로 찾아보기
TI의 포괄적인 기본, 강화 및 통합 전원 디지털 아이솔레이터 포트폴리오를 살펴보십시오. 이 모든 제품은 탁월한 효율성, 안정성 및 EMC 성능을 위해 독자적인 SiO₂(이산화규소) 절연 기술을 기반으로 개발되었습니다. 최대 5.7kV의 강화 절연, 200Mbps 데이터 전송률, 5µA/ch 미만 전력, 우수한 RI를 지원하는 일반 250kV/µs CMTI를 갖춘 TI 아이솔레이터는 잡음이 많은 고전압 환경에서 강력한 신호 무결성을 보장합니다. 공간 절약형 2mm x 3mm QFN부터 20mm 이상의 확장된 연면 옵션에 이르기까지 다양한 패키지로 제공되며, ATEX, IECEx, AEC-Q100, 강화 및 방사선 내성 표준에 대한 인증을 받았습니다.
유형 선택
등급별 디지털 아이솔레이터
등급별 디지털 아이솔레이터
전원 통합 디지털 아이솔레이터
주요 디지털 아이솔레이터
모든 설계에 맞게 신호 절연 재정의
신제품
디지털 아이솔레이터
절연 정격 이해하기
일반적으로 갈바닉, 기본 및 강화라는 용어는 절연 전압 정격을 설명하는 데 사용됩니다.
- 갈바닉: 접지 전위차를 해결하기 위해 회로 간에 전기 절연을 제공합니다.
- 기본: 전기 충격에 대한 인증된 보호 계층을 제공합니다. 추가적인 보호 조치가 있는 시스템에 이상적입니다. 기본 절연은 절연체가 온전한 상태에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
- 강화: 기본 및 보조 보호 기능을 결합하여 두 개의 독립 절연 요소에 대한 상응하는 보호 수준을 제공하는 보다 강력한 인증 절연 시스템입니다. 직접 접촉 환경에 적합하며, 추가적인 보호 조치가 필요하지 않습니다.
Understanding Functional Isolation (Rev. A)
Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation
TI의 다양한 패키지 옵션 살펴보기
TI는 보드 공간을 절약하거나 고전압 시스템 요구 사항을 위한 최대 연면을 충족하는 다양한 패키지 옵션으로 절연 장치를 제공합니다. 가장 작은 2mm x 2mm QFN 패키지부터 최대 10.3mm x 14mm 연면 DWW 패키지에 이르기까지 TI의 패키지는 모든 애플리케이션에서 검증된 성능을 제공합니다.
Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation
Considerations for Selecting Digital Isolators
TI의 HiREL 절연 장치 살펴보기
오늘날의 경쟁이 치열한 우주 항공 및 방위 시장에서 안정성은 타협할 수 없습니다. TI는 가장 극한의 환경에서 작동하도록 설계된 포괄적인 HiRel(고신뢰성) 반도체 포트폴리오를 제공합니다. 당사의 솔루션은 다음과 같습니다.
- 넓은 온도 범위: -55°C~125°C
- 우주 항공 강화 부품: 우주 환경의 문제를 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
- 초고온 옵션: 내구성이 필수적인 혹독한 지상 조건에 적합하도록 설계되었습니다.
How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i
How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A)
통합 전원을 지원하는 절연을 사용하해야 하는 이유
TI는 절연 시스템 설계를 위한 고성능 기능을 제공하면서 보드 공간을 최소화하도록 설계된 다양한 수준의 전원 통합을 지원하는 포괄적인 절연 장치 포트폴리오를 제공합니다.
TI의 최신 ISOW 및 ISOxxxxT 장치는 통합을 손쉽게 만들고, 시간을 절약하고, 비용을 절감하며, 개별 절연과 전원 부품을 결합하는 복잡성을 제거합니다.
다음을 포함하여 시스템 수준 요구 사항에 맞는 다양한 제품 중에서 선택하십시오.
- 출력 수
- 출력 전력
- 규제 요건
- 입력 전압 범위
TI의 통합 절연 포트폴리오를 통해 성능 저하 없이 비용 효율적인 단일 솔루션을 얻을 수 있습니다.
Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power
Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power
How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741
초저전력 및 고속을 지원하는 최적화된 디지털 아이솔레이터 살펴보기
TI의 최적화된 디지털 아이솔레이터 제품군은 높은 안전, 낮은 소비 전력, 소형 크기가 필요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 최대 3kVrms의 절연과 100년 이상의 예상 장벽 수명을 제공하는 TI의 장치는 광범위한 시스템에서 강력한 보호 기능을 제공합니다. 가장 작은 패키지 옵션으로 제공되는 이러한 아이솔레이터는 성능과 타협할 수 없는 공간 제약이 있는 고안정성 설계에 이상적입니다.
How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)
How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)
추가 질문이 있으십니까? TI의 E2E(엔지니어-투-엔지니어) 포럼 방문
TI의 E2E™ 설계 지원 포럼은 설계 프로세스의 모든 단계에 걸쳐 도움을 받을 수 있는 곳입니다. 당사의 숙련된 엔지니어가 기술적인 질문에 답변하고 통찰력을 공유하여 설계 문제를 신속하고 자신 있게 해결할 수 있도록 지원합니다.