더 작고 효율이 높은 컨트롤러. TI의 고성능 동기 정류기 컨트롤러 포트폴리오는 출력 정류기 다이오드를 더 효율적인 동기 정류기 전계 효과 트랜지스터로 대체하여 전원 공급 장치의 효율성을 높일 수 있습니다. 이 토폴로지를 통해 더 작고, 발열이 적고, 엄격한 요구 사항을 준수하는 솔루션을 만들 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기


단일 채널 컨트롤러

모든 단일 단계 및 다중 단계 토폴로지 지원

듀얼 채널 컨트롤러

LLC 및 기타 하프 브리지 토폴로지에 최적화

1차측 시작

출력에서 정전용량의 1/6로 빠른 과도 응답을 지원합니다.

Technical Resources

Application note

UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)

이 교육 시리즈에서는 동기 정류기를 사용하여 효율성을 개선하는 장점을 설명하고 적합한 SR MOSFET을 선택할 수 있는 설계 기준을 제시합니다.
Application note

Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624

이 애플리케이션 노트는 최신 SR 컨트롤러와 LLC 공진 컨버터 애플리케이션을 사용할 때 유용한 팁과 설계 고려 사항을 제공합니다.
More literature

Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters

이 세미나에서는 TI의 최신 웨이크업 IC인 UCC24650을 사용하여 PSR 플라이백 공급의 과도 응답을 개선하는 동시에 출력 커패시턴스를 줄이고 탁월한 대기 전력을 유지하는 방법을 검토합니다.