계측 증폭기
정확도와 공간 효율성을 극대화하는 통합 저항 네트워크
카테고리별로 찾아보기
최첨단 프로세스와 박막 기술을 사용하는 TI의 계측 증폭기는 오프셋 전압, 게인 오류, 드리프트 및 동상 모드 제거와 같은 매우 높은 수준의 DC(직접 전류) 정밀도를 실현합니다. 혁신적인 설계로 TI의 계측 증폭기가 탁월한 수준의 속도, 잡음 및 전력을 제공할 수 있으며, 첨단 패키징은 3mm x 3mm QFN 옵션으로 최대 공간 절약을 위해 크기를 확장할 수 있도록 합니다.
매개 변수 사양으로 선택
공급 전압
높은 정밀도
패키지
게인 대역폭
낮은 IQ
특징
계측 증폭기를 선택하는 이유
높은 DC 정밀도
제로 드리프트로 장기적인 안정성을 보장하고, e-트림으로 패키지 스트레스 매개 변수 변화를 제거하고, 높은 일치 0.001% 박막 저항에서 높은 CMRR과 낮은 게인 오류를 유지합니다.
OVP(입력 과전압 보호)
최대 ±60V의 입력 OVP를 통합한 TI의 36V 계측 증폭기를 사용하여 견고한 솔루션을 사용하고 개별 보호 체계에 비해 높은 정확도를 유지하여 매우 견고한 솔루션을 구현합니다.
저잡음, 광대역
업계에서 가장 넓은 대역폭, 최대 28MHz, 초저잡음 1nV/√Hz로 TI의 고효율, 슈퍼 베타 증폭기로 고해상도 측정을 지원합니다.
소형 패키지, 저전력
리드가 없는 3x3mm WSON 패키지로 보드 크기를 줄이고, 마이크로 전원 증폭기로 배터리 수명을 50 µA까지 늘립니다.
기술 리소스
TI 정밀 랩 - 계측 증폭기
계측 증폭기 FAQ
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
설계 및 개발 자료
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
아날로그 엔지니어의 계산기
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
SO-8(D) 패키지의 대체 핀아웃이 있는 계측 증폭기용 평가 모듈
INAEVM-ALT-SO8은 대체 핀아웃을 지원하는 계측 증폭기 평가 모듈(EVM)이며 사용 설명서에 나와 있는 핀아웃으로 SO-8(D) 패키지의 정밀 계측 증폭기 프로토타입 제작을 단순화하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 채워지지 않은 보드이므로 계측 증폭기 장치 샘플을 별도로 주문해야 합니다.