정밀 DAC(≤10 MSPS)
귀하의 설계 요구 사항을 위한 강력한 에코시스템을 갖춘 정밀 DAC의 광범위한 포트폴리오
카테고리별로 찾아보기
TI의 정밀 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 포트폴리오는 제어, 신호 생성, 바이어싱 및 보정 애플리케이션을 지원하는 다양한 제품을 제공합니다. 최대 20비트의 해상도와 최대 96개 채널을 지원하는 TI의 정밀 DAC 포트폴리오는 높은 정확도, 높은 처리량, 작은 크기 및 낮은 전력 소비 옵션을 제공합니다.
Technical Resources
White paper
차세대 자동차를 위한 진화하는 차량용 게이트웨이 (Rev. B)
이론 및 실무 지식을 모두 사용하여 고급 애플리케이션별 문제 해결 외에 장치 아키텍처에 대한 소개 아이디어를 포함한 주문형 코스 및 튜토리얼입니다.
Application note
Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications
특정 최종 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 정밀 DAC 하위 회로 아이디어 라이브러리를 살펴보세요(무료 e북 포함).
White paper
Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics
정밀 DAC가 무엇인지, TI 포트폴리오에서 무엇을 제공하는지 및 이러한 장치를 찾을 수 있는 몇 가지 애플리케이션에 대해 알아보세요.
Factory automation & control
정밀 DAC를 사용하여 프로그래머블 로직 컨트롤러, 액추에이터, 디지털 제어 시스템, 필드 및 센서 트랜스미터에서 아날로그 전압(±10V) 및 전류(4mA~20mA)를 구현할 수 있습니다
정밀 DAC를 사용하여 프로그래머블 로직 컨트롤러, 액추에이터, 디지털 제어 시스템, 필드 및 센서 트랜스미터에서 아날로그 전압(±10V) 및 전류(4mA~20mA)를 구현할 수 있습니다
기능:
- 프로그래머블 로직 제어를 위한 단일 장치에서 ±24mA 전류 및 ±12V 전압 출력.
- 1.8V 전원을 갖춘 초저 220µA 전류와 루프 전원 공급 센서 트랜스미터용 통합 고속 주소 지정 가능 원격 변환기 모뎀을 제공합니다.
- 40°C~125°C 산업용 온도 범위에서 미조정 총 오류(0.1% 최대 눈금 범위).
- 오류 감지, 경보 및 워치독 타이머 내장.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIPD215 – 적응형 전원 관리 기능을 갖춘 1W 미만, 쿼드 채널, 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인
- TIDA-00648 – 4~20mA 전류 루프 트랜스미터 레퍼런스 디자인
Test & measurement
TI의 정밀 DAC를 사용하면 고급 테스트 및 측정 시스템 및 장비에서 높은 정확도, 밀도 및 성능을 구현할 수 있습니다
TI의 정밀 DAC를 사용하면 고급 테스트 및 측정 시스템 및 장비에서 높은 정확도, 밀도 및 성능을 구현할 수 있습니다
기능:
- 최대 20비트의 해상도를 가진 개별 정밀 DAC.
- 높은 정확도와 완전한 단조성(± 최하위 비트 통합형 비선형성 및 차동 비선형성 ).
- 여러 출력 유형(버퍼링되고 버퍼링되지 않은 입력 및 출력 전압 ).
- 고밀도 채널 수 – 최대 16개.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-01040 – 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계
- TIDA-01041 – 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계
제품
하드웨어 개발
- BP-DAC11001EVM – DAC11001 20비트 초저잡음 저글리치 단조 DAC BoosterPack™ 플러그 인 모듈
Aerospace & defense
높은 정확도, 낮은 전력 소비, 작은 풋프린트가 필요한 설계에서 방사선 등급 정밀 DAC 사용
높은 정확도, 낮은 전력 소비, 작은 풋프린트가 필요한 설계에서 방사선 등급 정밀 DAC 사용
기능:
- 넓은 출력 동적 범위를 가진 QML(Qualified Manufacturers List)-V 인증 12비트 DAC
- 최대 20비트의 해상도를 가진 개별 정밀 DAC.
- 낮은 채널당 전력 소비
- 파형 생성을 지원하는 프로세서 독립형 애플리케이션
- 전력 시퀀싱 보호 기능을 갖춘 고정밀 프로그래머블 증폭기 바이어싱
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품
- DAC121S101QML-SP – 방사능 저항, QML-V, 12비트 마이크로 전력 디지털-아날로그 컨버터, 레일 간 출력 포함
- AFE10004 – EEPROM 및 출력 스위치를 지원하는 4채널 전원 증폭기 모니터 및 컨트롤러
- DAC11001B – 초저잡음, 저글리치, 탁월한 THD 성능의 높은 등급 20비트 단조 DAC
Automotive
스마트 DAC 및 스마트 아날로그 프론트 엔드를 사용하여 차량용 애플리케이션의 소프트웨어 오버헤드 감소
스마트 DAC 및 스마트 아날로그 프론트 엔드를 사용하여 차량용 애플리케이션의 소프트웨어 오버헤드 감소
기능:
- 페이드 인, 페이드 아웃 및 시퀀싱과 같은 LED 패턴 생성.
- 시스템 고장 진단, 감지, 통신 및 응답.
- 펄스폭 변조, 사인파 및 구형파와 같은 파형 생성.
- 차량 차체를 통한 단선 통신.
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품
- DAC43701-Q1 – Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 오토모티브, 8비트 1채널 VOUT 스마트 DAC
- DAC43901-Q1 – 방향 표시등 애니메이션 및 페이드 인/아웃 제어를 지원하는 오토모티브 1채널 8비트 스마트 DAC