더 작고 효율이 높은 컨트롤러. TI의 고성능 동기 정류기 컨트롤러 포트폴리오는 출력 정류기 다이오드를 더 효율적인 동기 정류기 전계 효과 트랜지스터로 대체하여 전원 공급 장치의 효율성을 높일 수 있습니다. 이 토폴로지를 통해 더 작고, 발열이 적고, 엄격한 요구 사항을 준수하는 솔루션을 만들 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
단일 채널 컨트롤러
듀얼 채널 컨트롤러
1차측 시작
기술 리소스
SR 컨트롤러의 제어 및 설계 과제
Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624
Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters
주요 애플리케이션 알아보기
열 관리를 단순화하여 전력 공급 시스템의 전력 밀도를 향상시키고 데드타임 제어를 최적화합니다
TI의 SR 제품은 유연한 구성과 고급 데드타임 제어를 통해 더 높은 전력 밀도와 더 빠른 설계 주기를 가능하게 합니다. 큰 출력 전류를 흡수할 수 있는 능력을 갖추어 플라이백, LLC 및 하프 브리지/풀 브리지 아키텍처를 포함한 광범위한 토폴로지를 지원하므로 고효율 전력 변환 설계에 이상적입니다.
장점:
1. 높은VDS 정격 지원 및 최대 28V DC 작동을 통해 오버슈트가 발생하는 AC/DC 플라이백 어댑터의 큰 출력 전압을 지원합니다.
2. 서버 및 통신 애플리케이션에서 기본 컨트롤러와 함께 데드타임 제어.
주요 리소스
- PMP23146 – 서버 보조 전력을 위한 GaN 레퍼런스 설계를 지원하는 45W 고전력 밀도 능동 클램프 플라이백
- PMP22244 – GaN을 지원하는 60W USB Type-C® 고밀도 능동 클램프 플라이백 레퍼런스 디자인
- TIDA-01623 – 30W/in3, 93.4% 효율, 100W AC/DC 어댑터 레퍼런스 설계
- UCC24612-1EVM – 2차측 동기 정류기 컨트롤러 다이오드 교체 데모 보드
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC 게이트 드라이버 평가 모듈
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65W AC/DC 어댑터
- A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter – Application note
- USB Wall Chargers: Conveniences and Challenges – Technical article
최신 에너지 요구 사항에 맞게 설계된 TI의 SR 컨트롤러로 열 성능을 개선하고 가전기기 효율성을 극대화하세요
TI의 SR 제품은 낮은 출력 전압 및 높은 출력 전류 요구 사항이 있는 가전기기 시스템에서 향상된 효율, 더 높은 전력 밀도 및 간소화된 열 설계를 가능하게 합니다. 유연성을 고려하여 설계된 이 제품은 고압측 및 저압측 구성을 모두 지원하며, 플라이백 및 LLC 토폴로지의 전력 밀도를 높이기 위해 고주파 지원을 포함한 다양한 주문 옵션을 제공합니다.
장점:
1. 높은VDS 정격은 오버슈트가 발생하는 큰 출력 전압을 지원하여 까다로운 전력 환경에서 견고한 성능을 보장합니다.
2. 4.2V~28V DC의 VDD 작동 범위로 다양한 전압에 걸친 설계 유연성을 제공합니다.
주요 리소스
- UCC24612-1EVM – 2차측 동기 정류기 컨트롤러 다이오드 교체 데모 보드
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC 게이트 드라이버 평가 모듈
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65W AC/DC 어댑터
- Boosting LLC Resonant Converter Efficiency by Using the UCC24624 – Application brief
- 플라이백 컨버터에서 높은 전력 밀도와 초 저 대기 전력 달성 – 비디오
TI의 SR 컨트롤러를 사용하여 홈 엔터테인먼트 시스템의 에너지 성능을 최적화하세요
TI의 SR 제품은 향상된 효율, 더 높은 전력 밀도 및 간소화된 열 설계를 통해 TV, 게임 콘솔 및 사운드 시스템을 포함한 홈 엔터테인먼트 시스템의 성능을 향상시킵니다. 고압측 및 저압측 구성과 고주파 작동을 지원하는 이 제품은 플라이백 및 LLC 컨버터에 이상적입니다.
장점:
1. 까다로운 전압 조건에서 안정적인 작동을 위한 높은 VDS 정격.
2. 4.2V~28V DC의 VDD 작동 범위는 다양한 시스템 설계 유연성을 제공합니다.
3. 소형 고성능 가전 제품을 위한 효율과 전력 밀도가 개선되었습니다.
주요 리소스
- UCC24612-1EVM – 2차측 동기 정류기 컨트롤러 다이오드 교체 데모 보드
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC 게이트 드라이버 평가 모듈
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65W AC/DC 어댑터
- Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624 – Application note
- Agency requirements for stand-by power consumption w/ offline and PoL converters – Analog Design Journal