CouthIT

TI SoC의 산업용, 모터 컨트롤 및 멀티미디어 통신 소프트웨어 공급자


CouthIT는 TI 플랫폼을 위한 소프트웨어 개발 분야에 있어 20년 이상의 전문성을 보유하고 있습니다. 이 회사는 TI 엔지니어링 팀 및 고객과 협력하여 100개 이상의 엔지니어링 프로젝트를 성공시켰습니다. 핵심 역량은 다음과 같습니다.

 

  • 산업용 이더넷 통신
  • 모터 제어 펌웨어 및 드라이버 개발
  • C66x 및 C7x DSP의 멀티미디어 소프트웨어(음성, 오디오, 비디오)

또한 CouthIT는 업스트림 Linux 커널에 패치를 제공하고 TI 기반 제품의 지속적인 개발 및 유지관리에서 티어 I과 티어 II 고객을 모두 지원합니다.

TI 플랫폼에 대한 깊은 지식을 통해 고객은 제품 개발을 가속화하고, 기술 위험을 줄이고, 고성능 임베디드 솔루션의 시장 출시 시간을 단축시킬 수 있습니다.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM2434 — 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM3359 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4378 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽 AM5728 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어 AM5749 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어, DDR의 ECC, 보안 부팅, 딥 러닝 AM625 — HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원 AM62A7 — 카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC AM62P — HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm®Cortex®-A53 SoC AM6442 — 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6548 — 기가비트 PRU-ICSS, 3D 그래픽을 지원하는 쿼드 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서 AM67 — HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, PCIe 3, USB3, HMI용 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm® Cortex® -A53 SoC

 

실시간 디지털 전원 MCU
AM263P4 — 실시간 제어 및 확장 가능한 메모리를 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
AM2612 — 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2631 — 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 단일 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2634 — 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM263P2 — opTI 플래시 및 실시간 제어를 지원하는 최대 400MHz의 듀얼 코어 Arm®Cortex®-R5F MCU | ZCZ | 324

 

오디오 및 레이더 DSP SoC
66AK2H06 — 고성능 멀티 코어 DSP+Arm - 2x Arm A15 코어, 4x C66x DSP 코어 66AK2H12 — 고성능 멀티 코어 DSP+Arm - Arm A15 코어 4개, C66x DSP 코어 8개 AM2732 — C66x DSP, 3.5625MB SRAM 및 최대 400MHz의 보안을 지원하는 듀얼 코어 Arm® Cortex-R5F 기반 MCU DRA710 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽을 지원하는 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA712 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 듀얼 Arm Cortex-M4를 지원하는 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA714 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 DSP를 지원하는 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA716 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 DSP를 지원하는 800MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA718 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 DSP를 지원하는 1GHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA790 — 오디오 증폭기용 500 MHz C66x DSP를 갖춘 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서
연락처
제공된 리소스
  • 지원 소프트웨어
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • #707, Manjeera Trinity Corporate, JNTU-Hitec City Road, Kukatpally
  • Hyderabad, 500072
  • India

자료

지원 소프트웨어

CIT-3P-ICOMMS — CouthIT 산업용 통신 소프트웨어 엔지니어링 서비스

CouthIT의 Embedded Software Group은 TI Sitara 및 Jacinto 마이크로프로세서 및 마이크로컨트롤러를 위한 고성능 산업용 통신 소프트웨어 개발을 전문으로 합니다.

 

하드웨어가 가속화된 TI ICSS(산업용 통신 서브시스템) 및 TI CPSW(공통 플랫폼 이더넷 스위치)를 활용하여 CouthIT는 주요 산업용 통신 프로토콜의 최적화되고 즉시 양산 가능한 구현 솔루션을 제공합니다.

 

또한 고유한 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 사용자 지정 및 통합 서비스를 제공하여 고객이 제품 개발을 가속화하는 (...)

지원 소프트웨어

CIT-3P-MCOMMS — CouthIT 멀티미디어 통신 소프트웨어 엔지니어링 서비스

CouthIT의 Embedded Software Group은 TI C55x, C64x+, C66x 및 C7x 디지털 신호 프로세서를 탑재한 TI Sitara, Jacinto 마이크로프로세서 및 마이크로컨트롤러를 위한 고성능 멀티미디어 펌웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.

이 팀은 업계 표준을 준수하며 즉시 사용 가능하고 고도로 최적화된 음성, 오디오 및 비디오 코덱을 제공합니다. 이러한 구현은 낮은 프로그램 및 데이터 메모리 공간, 낮은 CPU 사용률(초당 백만 명령수(MIPS)), 높은 실행 성능 및 뛰어난 전력 효율성을 (...)

지원 소프트웨어

CIT-3P-MCTRL — CouthIT 모터 제어 소프트웨어 엔지니어링 서비스

CouthIT의 임베디드 소프트웨어 그룹은 TI Sitara 및 Jacinto 마이크로프로세서 및 마이크로컨트롤러를 위한 모터 컨트롤 펌웨어 및 소프트웨어 개발을 전문으로 합니다. 실시간 모터 컨트롤 시스템에 대한 심도 있는 전문 지식을 바탕으로, 하드웨어 가속 TI ICSS(산업용 통신 서브시스템) 또는 기본 마이크로컨트롤러 인터페이스를 사용하여 최고의 모터 컨트롤 통신 프로토콜을 통합하는 고성능이며 생산 준비가 완료된 솔루션을 개발합니다.

또한 CouthIT는 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞는 맞춤화, 통합 및 최적화 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다