설계 및 개발 파트너 디렉토리
Shanghai Uni-Sentry Intelligent Technology Co., LTD

Shanghai Uni-Sentry Intelligent Technology Co., LTD

컨트롤러용 칩 수준 사이버 보안 제품(HSM 및 PQC) 공급업체

Uni-Sentry는 차량, 철도 교통 장비, 선박, UAV(무인 항공기), 인버터, BMS(배터리 관리 시스템) 및 로봇 컨트롤러용 칩 수준 사이버 보안 제품의 선도적인 개발업체입니다.
 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM2431 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2432 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2434 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM62A3 카메라 1-2대, 저전력, 동영상 감시, 리테일 자동화용 RGB-IR ISP가 포함된 1 TOPS 비전 SoC AM62A7 카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC AM6411 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6412 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6421 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 듀얼 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6422 듀얼 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53, 듀얼 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6441 싱글 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 기능 AM6442 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 TDA4VM 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC

 

실시간 디지털 전원 MCU
AM263P4 실시간 제어 및 확장 가능한 메모리를 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU F28M35E20B C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 120MIPS, 512KB 플래시 F28M35H22C C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 250MIPS, 512KB 플래시 F28M35H52C C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 250MIPS, 1024KB 플래시 F28M35M22C 150MIPS, 512KB 플래시를 지원하는 C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU F28M35M52C 150MIPS, 1024KB 플래시를 지원하는 C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU F28M36H33B2 C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 275MIPS, 1024kb 플래시 F28M36H53B2 C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 250MIPS, 1024KB 플래시, 64KB RAM F28M36P53C2 C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 275MIPS, 1024KB 플래시, ENET, USB F28M36P63C2 C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 275MIPS, 1536KB 플래시, ENET, USB F29H850TU 64-bit C2000™ MCU with C29x 200MHz tri-core, lockstep, functional safety compliance, 4MB SM320F2801-EP 100MHz, 32kb 플래시, PWM 6개, 확장된 온도를 지원하는 C2000™ EP(Enhanced Product) 32비트 MCU SM320F2808-EP 100MHz, 128kb 플래시, 12PWM을 지원하는 C2000™ EP(Enhanced Product) 32비트 MCU SM320F2812-EP C2000™ 향상된 제품 32비트 MCU - 150MHz, 256KB 플래시, EMIF SM320F28335-EP 150MIPS, FPU, 512KB 플래시, EMIF, 12b ADC를 지원하는 C2000™ EP(Enhanced Product) 32비트 MCU SM320F28335-HT 150MIPS, FPU, 512KB 플래시, EMIF, 12b ADC를 지원하는 C2000™ 고온 32비트 MCU TMS320F2800137 120MHz, 256KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F2800155 HRPWM, CAN-FD를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 128KB 플래시 TMS320F2800157 HRPWM, CAN-FD를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시 TMS320F280037C C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시, FPU, TMU(CLA, CLB, AES 및 CAN-FD 포함)

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
AM2631 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 단일 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2632 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2634 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM263P2 opTI 플래시 및 실시간 제어를 지원하는 최대 400MHz의 듀얼 코어 Arm®Cortex®-R5F MCU | ZCZ | 324 TMS320F2800132 100MHz, 64KB 플래시, FPU, TMU, 6개의 PWM 및 제로 CAN을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F2800133 120MHz, 64KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F2800135 120MHz, 128KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F280023C C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 64KB 플래시, CLB TMS320F280025C C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB

 

차량용 mmWave 레이더 센서
AWR2944 코너 및 장거리 레이더용 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC AWR2944P 향상된 RF 및 컴퓨팅 성능을 지원하는 오토모티브 76GHz~81GHz 단일 칩 레이더 센서

 

차량용 운전자 지원 SoC
AM62A1-Q1 RGB-IR ISP를 지원하는 차량용 프로세서, 1~2대의 카메라, 저전력 시스템을 위한 비디오 인코딩/디코딩 AM62A3-Q1 1-2대의 카메라, 운전자 모니터링, 대시캠용 RGB-IR ISP를 지원하는 오토모티브 1 TOP 비전 SoC AM62A7-Q1 1~2대의 카메라, 운전자 모니터링, 전면 카메라용 RGB-IR ISP를 갖춘 2 TOPS 비전 SoC TDA4AEN-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 쿼드 Arm® Cortex®-A53, AI 4 TOPS, C7xDSP를 지원하는 SoC TDA4AH-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 옥탈 Arm® Cortex®-A72, C7xDSP, 32TOPS AI를 탑재한 SoC TDA4AL-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP를 탑재한 SoC TDA4AP-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 옥탈 Arm® Cortex®-A72, 24TOPS AI, C7xDSP를 탑재한 SoC TDA4APE-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 쿼드 Arm® Cortex®-A72, AI 16 TOPS, C7xDSP를 지원하는 SoC TDA4VE-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC TDA4VEN-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 쿼드 Arm® Cortex®-A53, 4TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC TDA4VH-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 옥탈Arm® Cortex®-A72, 32TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 지원하는 SoC TDA4VL-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 4 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC TDA4VM-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC TDA4VP-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 옥탈 Arm® Cortex®-A72, 24TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 지원하는 SoC TDA4VPE-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 쿼드 Arm® Cortex®-A72, 16 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 지원하는 SoC

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
AM2632-Q1 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 차량용 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634-Q1 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 차량용 400MHz 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 실시간 제어 및 패키지 내 플래시를 갖춘 차량용 400MHz 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU F29H859TU-Q1 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB F29P589DM-Q1 Automotive 32-bit C2000™ MCU with C29x 200MHz dual core, lockstep, functional safety compliance, 2MB F29P589DU-Q1 C29x 200MHz 듀얼 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 차량용 C2000 32비트 MCU

 

차체 및 조명 MCU
AM2631-Q1 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 차량용 싱글 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU
연락처
제공된 리소스
  • 펌웨어
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • No. 603, 418 Guiping Road
  • Shanghai, Shanghai, 200233
  • China

자료

펌웨어

USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM 펌웨어

SecIC-HSM은 MCU/SoC 칩에 필요한 사이버 보안 요건을 충족하도록 설계되었습니다. HSM 펌웨어는 자동차, 신에너지, 태양광, 로봇 공학, 헬스케어, 항공 등의 분야에 적용될 수 있습니다. 이용 가능한 사이버 보안 기능으로는 보안 부팅, SecOC(보안 통신), 보안 진단, 보안 스토리지, 보안 업데이트, 보안 디버깅 및 키 관리 등이 있습니다. SecIC-HSM의 장점: 여러 칩 시리즈와 종합적인 소프트웨어 호환성을 지원하는 원스톱 사이버 보안 솔루션으로, 업계를 선도하는 성능을 제공하며, 약 30곳의 OEM 대량 (...)

펌웨어

USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 알고리즘 펌웨어

Uni-Sentry의 보안 솔루션은 양자 컴퓨터가 기존의 암호화 알고리즘에 미치는 복호화 위협에 맞설 수 있는 PQC 알고리즘을 채택합니다. PQC 펌웨어는 HSM(Hardware Security Module)과 공동 최적화되어 하드웨어 가속 및 보안 향상을 활용해 암호화 알고리즘 실행 효율성과 보안을 개선합니다. 


Uni-Sentry는 세계의 양자 컴퓨팅 발전 양상을 꾸준히 모니터링하여 자사 알고리즘 포트폴리오를 업데이트합니다. 현재 PQC 제품 기능의 예를 들면 다음과 같습니다:

  • SP 800-208: LMS 및 XMSS 
  • (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다