AM3703CUS

AKTIV

Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, Kamera | CUS | 423 | 0 to 90

Gleich wie: AM3703CUS.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A992C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins FCCSP (CUS) | 423
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 90
Gehäusemenge | Träger 90 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von AM3703

  • AM3715, AM3703 Sitara ARM Microprocessors:
    • Compatible to OMAP™ 3 Architecture
    • MPU Subsystem
      • Up to 1-GHz Sitara™ ARM® Cortex™-A8 Core Also supports 300, 600, and 800-MHz operation
      • NEON SIMD Coprocessor
    • POWERVR SGX™ Graphics Accelerator (AM3715 only)
      • Tile Based Architecture Delivering up to 20 MPoly/sec
      • Universal Scalable Shader Engine: Multi-threaded Engine Incorporating Pixel and Vertex Shader Functionality
      • Industry Standard API Support: OpenGLES 1.1 and 2.0, OpenVG1.0
      • Fine Grained Task Switching, Load Balancing, and Power Management
      • Programmable High Quality Image Anti-Aliasing
  • External Memory Interfaces:
    • SDRAM Controller (SDRC)
      • 16, 32-bit Memory Controller With 1G-Byte Total Address Space
      • Interfaces to Low-Power SDRAM
      • SDRAM Memory Scheduler (SMS) and Rotation Engine
    • General Purpose Memory Controller (GPMC)
      • 16-bit Wide Multiplexed Address/Data Bus
      • Up to 8 Chip Select Pins With 128M-Byte Address Space per Chip Select Pin
      • Glueless Interface to NOR Flash, NAND Flash (With ECC Hamming Code Calculation), SRAM and Pseudo-SRAM
      • Flexible Asynchronous Protocol Control for Interface to Custom Logic (FPGA, CPLD, ASICs, etc.)
      • Nonmultiplexed Address/Data Mode (Limited 2K-Byte Address Space)

POWERVR SGX is a trademark of Imagination Technologies Ltd.

OMAP is a trademark of Texas Instruments.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von AM3703

The AM37x generation (AM3715/AM3703) of Sitara™ high-performance microprocessors is based on the enhanced Cortex™-A8 device architecture and is integrated on TI's advanced 45-nm process technology. This architecture is designed to provide best in class ARM and graphics performance while delivering low power consumption.

The device can support numerous high-level operating systems and real-time operating system solutions including Linux, Android and Windows Embedded CE which are available free of charge directly from TI. Additionally, the device is fully backward compatible with previous Cortex-A8 Sitara microprocessors and OMAP™ processors.

The AM3715/AM3703 microprocessor data manual presents the electrical and mechanical specifications for the AM3715/AM3703 microprocessor.

The information contained in this data manual applies to both the commercial and extended temperature versions of the AM3715/03 Microprocessor unless otherwise indicated. It consists of the following sections:

  • A description of the AM3715/03 terminals: assignment, electrical characteristics, multiplexing, and functional description
  • A presentation of the electrical characteristics requirements: power domains, operating conditions, power consumption, and dc characteristics
  • The clock specifications: input and output clocks, DPLL and DLL
  • A description of thermal characteristics, device nomenclature, and mechanical data about the available packaging
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren