CC8530RHAT

AKTIV

PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 3 Kanäle | RHA | 40 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CC8530RHAT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CC8530RHAR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHA) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von CC8530

  • Built-in Audio Protoco
    • CD-Quality Uncompressed Audio
    • Excellent Robustness and Co-Existence Through Multiple Techniques
      • Adaptive Frequency Hopping
      • Forward ErrorCorrection
      • Buffering and Retransmission
      • Error Concealment
      • Optional High Quality Audio Compression
    • No Software Development Needed When Used in Autonomous Mode
  • External System
    • Can be Used Autonomously, or can be Controlled by an
      External Host MCU for Greatest Flexibility
    • Seamless Connection and Control of External Audio Codecs, DACs/ADCs and Digital Audio Amplifiers
      Using I2S and I2C
    • HID Functions Like Power Control, Pairing, Volume Control,
      Audio Channel Selection eand so on. Can be Mapped to I/Os
    • RoHS Compliant 6 mm x 6 mm QFN-40 Package
  • RF Section
    • 5 or 2 Mbps Over-the-Air Data Rate
    • Bandwidth-Efficient Modulation Format
    • Excellent Link budget with Programmable Output Power
      up to +3.5 dBm and –83 or –86 dBm Sensitivity
    • Seamless Support for CC2590 Range Extender (+11 dBm Output Power,
      –87 dBm Sensitivity)
    • Suited for Systems Targeting Compliance with Worldwide
      Radio Frequency Regulations: ETSI EN 300 328 and EN 300 440 class 2
      (Europe)FCC CFR47 Part 15 (US) and ARIB STD-T66 (Japan)
  • Digital Audio Support
    • Digital I2S Audio Interface Supports 1 or 2
      Audio Channels for the CC8520 and 1 to 4 Audio Channels for
      the CC8530 at Sample Rates of 32, 40.275, 44.1 and 48 kHz, and Supports 16 and 24 bit Word-Widths
    • Digital I2S Audio Interface Supports 1 or 2 Audio Channels
      for the CC8520 and 1 to 4 Audio Channels for the CC8530 at Sample Rates
      of 32, 40.275, 44.1 and 48 kHz, and Supports 16 and 24 bit Word-Widths
    • Audio Latency Down to 10.7 ms
    • Data Side-Channel Allows Data to be Sent Alongside the Audio
      Between External Host Processors
  • USB
    • Full-Speed USB Audio Device
    • USB Basic Audio Device Class: HT1, HS1 and MT topologies
      (Headphone, Headset and Microphone)
    • USB Audio Device Class
    • Basic USB HID Device Class Support for Remote Control, Mouse
      and Keyboard Functionality
    • Autonomous Operation Only
  • Development Tools
    • PC-Based PurePath™ Wireless Configurator for CC85xx Configuration
    • CC85xx Family User Guide
    • CC85XXDK Audio Development Kit
    • CC85XXDK-HEADSET Development Kit

Beschreibung von CC8530

The PurePath™ Wireless platform is a cost-effective and low-power solution optimized for wireless transmission of high-quality digital audio.

The CC85xx includes a robust built-in wireless audio transmission protocol and can control selected external audio devices. Utilizing numerous coexistence mechanisms allows the CC85xx to avoid interfering with, or being interfered by other 2.4 GHz radio systems.

The CC85xx operates autonomously, and can be used with or without an external MCU. An external host processor can be connected through SPI and control some aspects of its operation. The CC85xx interfaces easily with other TI audio ICs and DSPs (using I2S and DSP/TDM interfaces). More details can be found in the CC85xx Family User Guide.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CC8530RHAR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren