CDC3RL02BYFPR

AKTIV

Zweikanal-Taktpuffer für Quadrat-/Sinus-zu-Quadrat-Wellen | YFP | 8 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CDC3RL02BYFPR.A, CDC3RL02BYFPR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YFP) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von CDC3RL02

  • Low Additive Noise:
    • –149dBc/Hz at 10kHz Offset Phase Noise
    • 0.37ps (RMS) Output Jitter
  • Limited Output Slew Rate for EMI Reduction (1ns to 5ns Rise/Fall Time for 10pF to 50pF Loads)
  • Adaptive Output Stage Controls Reflection
  • Regulated 1.8V Externally Available I/O Supply
  • Ultra-Small 8-bump YFP 0.4mm Pitch WCSP (0.8mm × 1.6mm)
  • ESD Performance Exceeds JESD 22
    • 2000V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000V Charged-Device Model (JESD22-C101-A Level III)

Beschreibung von CDC3RL02

The CDC3RL02 is a two-channel clock fan-out buffer and is designed for use in portable end-equipment, such as mobile phones, that require clock buffering with minimal additive phase noise and fan-out capabilities. The device buffers a single clock source, such as a temperature compensated crystal oscillator (TCXO) to multiple peripherals. The device has two clock request inputs (CLK_REQ1 and CLK_REQ2), each input can enable a single clock output.

The CDC3RL02 accepts square or sine waves at the master clock input (MCLK_IN), eliminating the need for an AC coupling capacitor. The smallest acceptable sine wave is a 0.3V signal (peak-to-peak). CDC3RL02 is designed to offer minimal channel-to-channel skew, additive output jitter, and additive phase noise. The adaptive clock output buffers offer controlled slew-rate over a wide capacitive loading range which minimizes EMI emissions, maintains signal integrity, and minimizes ringing caused by signal reflections on the clock distribution lines.

The CDC3RL02 has an integrated Low-Drop-Out (LDO) voltage regulator which accepts input voltages from 2.3V to 5.5V and outputs 1.8V, 50mA. This 1.8V supply is externally available to provide regulated power to peripheral devices such as a TCXO.

The CDC3RL02 is offered in a 0.4mm pitch die size ball grid array (DSBGA) package (0.8mm × 1.6mm), also known as wafer-level chip-scale (WCSP) package, and is optimized for very low standby current consumption.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren