CDCE72010RGCT

AKTIV

Jitterarmer Taktsynchronisation und Jitter-Cleaner mit 10 Ausgängen | RGC | 64 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CDCE72010RGCT.B, CDCE72010RGCTG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCE72010RGCR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGC) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von CDCE72010

  • High Performance LVPECL, LVDS, LVCMOS PLL Clock Synchronizer
  • Two Reference Clock Inputs (Primary and Secondary Clock) for Redundancy
    Support with Manual or Automatic Selection
  • Accepts Two Differential Input (LVPECL or LVDS) References up to 500MHz
    (or Two LVCMOS Inputs up to 250MHz) as PLL Reference
  • VCXO_IN Clock is Synchronized to One of Two Reference Clocks
  • VCXO_IN Frequencies up to 1.5GHz (LVPECL)
    800MHz for LVDS and
    250MHz for LVCMOS Level Signaling
  • Outputs Can be a Combination of LVPECL, LVDS, and LVCMOS
    (Up to 10 Differential LVPECL or LVDS Outputs or up to
    20 LVCMOS Outputs), Output 9 can be Converted to an
    Auxiliary Input as a 2nd VC(X)O.
  • Output Divider is Selectable to Divide by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
    12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 56, 60, 64, 70,
    or 80 On Each Output Individually up to Eight Dividers. (Except for
    Output 0 and 9, Output 0 Follows Output 1 Divider and Output 9
    Follows Output 8 Divider)
  • SPI Controllable Device Setting
  • Individual Output Enable Control via SPI Interface
  • Integrated On-Chip Non-Volatile Memory (EEPROM) to Store Settings
    without the Need to Apply High Voltage to the Device
  • Optional Configuration Pins to Select Between Two Default Settings
    Stored in EEPROM
  • Efficient Jitter Cleaning from Low PLL Loop Bandwidth
  • Very Low Phase Noise PLL Core
  • Programmable Phase Offset (Input Reference to Outputs)
  • Wide Charge-Pump Current Range From 200µA to 3mA
  • Presets Charge-Pump to VCC_CP/2 for Fast Center-Frequency
    Setting of VC(X)O, Controlled Via the SPI Bus
  • SERDES Startup Mode (Depending on VCXO Range)
  • Auxiliary Input: Output 9 can Serve as 2nd VCXO Input to Drive
    All Outputs or to Serve as PLL Feedback Signal
  • RESET or HOLD Input Pin to Serve as Reset or Hold Functions
  • REFERENCE SELECT for Manual Select Between Primary and Secondary
    Reference Clocks
  • POWER DOWN (PD) to Put Device in Standby Mode
  • Analog and Digital PLL Lock Indicator
  • Internally Generated VBB Bias Voltages for Single-Ended Input Signals
  • Frequency Hold-Over Mode Activated by HOLD Pin or SPI Bus to Improve
    Fail-Safe Operation
  • Input to All Outputs Skew Control
  • Individual Skew Control for Each Output with Each Output Divider
  • Packaged in a QFN-64 Package
  • ESD Protection Exceeds 2kV HBM
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°

Beschreibung von CDCE72010

The CDCE72010 is a high-performance, low phase noise, and low skew clock synchronizer that synchronizes a VCXO (Voltage Controlled Crystal Oscillator) or VCO (Voltage Controlled Oscillator) frequency to one of two reference clocks. The clock path is fully programmable providing the user with a high degree of flexibility. The following relationship applies to the dividers:

Frequency (VCXO_IN or AUX_IN) / Frequency (PRI_REF or SEC_REF) = (P*N)/(R*M)

The VC(X)O_IN clock operates up to 1.5GHz through the selection of external VC(X)O and loop filter components. The PLL loop bandwidth and damping factor can be adjusted to meet different system requirements.

The CDCE72010 can lock to one of two reference clock inputs (PRI_REF and SEC_REF) and supports frequency hold-over mode for fail-safe and system redundancy. The outputs of the CDCE72010 are user definable and can be any combination of up to 10 LVPECL/LVDS outputs or up to 20 LVCMOS outputs. The built-in synchronization latches ensure that all outputs are synchronized for very low output skew.

All device settings, including output signaling, divider value selection, input selection, and many more, are programmable with the SPI (4-wire Serial Peripheral Interface). The SPI allows individual control of the device settings.

The device operates in a 3.3V environment and is characterized for operation from –40°C to +85°C.

The CDCE72010 is available in a 64-pin lead-free “green” plastic quad flatpack package with enhanced bottom thermal pad for heat dissipation. The Texas Instruments package designator is RGC (S-PQFP-N64).

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCE72010RGCR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren