DLPC3433CZVB

AKTIV

DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD | ZVB | 176 | -30 to 85

Gleich wie: DLPC3433CZVB.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168Hrs
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
Gehäuse | Pins NFBGA (ZVB) | 176
Betriebstemperaturbereich (°C) -30 to 85
Gehäusemenge | Träger 260 | BULK

Merkmale von DLPC3433

  • Display controller for DLP3010 (.3 720p) DMD
    • Supports input image sizes up to 720p
    • Low-power DMD interface with interface training
  • Input frame rates up to 120 Hz
  • Pixel data processing:
    • IntelliBright™ suite of image processing algorithms
      • Content adaptive illumination control
      • Local area brightness boost
    • Image resizing (scaling)
    • 1D Keystone correction
    • Color coordinate adjustment
    • Programmable degamma
    • Active power management processing
    • Color space conversion
    • 4:2:2 to 4:4:4 chroma interpolation
    • Field scaled de-interlacing
  • 24-bit, input pixel interface support:
    • Parallel or BT656, interface protocols
    • Pixel clock up to 155 MHz
    • Multiple input pixel data format options
  • MIPI DSI interface type 3 (supported only with DLPC3433)
    • One to four lanes, up to 470-Mbps lane speed
  • External flash support
  • Auto DMD parking at power down
  • Embedded frame memory (eDRAM)
  • System features:
    • I2C control of device configuration
    • Programmable splash screens
    • Programmable LED current control
    • Display image rotation
    • One frame latency
  • Pair with DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, or DLPA3005 PMIC (power management integrated circuit) and LED driver

Beschreibung von DLPC3433

The DLPC3433 or DLPC3438 digital controller, part of the DLP3010 (.3 720p) chipset, supports reliable operation of the DLP3010 digital micromirror device (DMD). The DLPC3433 or DLPC3438 controllers provide a convenient, multi-functional interface between system electronics and the DMD, enabling small form factor, low power, and high resolution HD displays.

Visit the getting started with TI DLP Pico™ display technology page, and view the programmer’s guide to learn how to get started.

The chipsets include established resources to help the user accelerate the design cycle, which include production ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren