DLPC8455AMD

AKTIV

DLP®-Display-Controller für DLP473TE-DMD (0,47 Zoll 4K) | AMD | 484 | -35 to 85

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-250C-168 HR
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
Gehäuse | Pins FCCSP (AMD) | 484
Betriebstemperaturbereich (°C) -35 to 85
Gehäusemenge | Träger 260 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von DLPC8455

  • DLPC84x5 controllers support
    • Up to 4K UHD at 60Hz
    • Up to 1080p / WUXGA at 240Hz (2D) and 120Hz (3D)
  • DLPC84x5 controllers support the following 4K UHD DMDs:
  • Single V-by-One HS video input port with 1, 2, 4, or 8 lanes
    • Up to 600MHz pixel clock and 2160p at 60Hz
    • Up to 3.0Gbps per input transmission rate
  • Input formats supported
    • RGB and YCbCr
    • 4:4:4 and 4:2:2
  • Internal Arm processor
    • 52 configurable GPIOs
    • PWM generator
    • Capture and delay timers
    • USB 2.0 high-speed controller
    • SPI and I2C controllers
    • UART and interrupt controllers
  • Warping engine
    • 1D and 2D keystone correction
    • Embedded partial frame memory for video processing
  • Additional image processing
    • Overlap color support (DLPC8445V and DLPC8455 only)
    • Variable refresh rate (VRR) support
    • Rolling buffer for reduced frame latency
    • DynamicBlack
    • Frame rate multiplication
    • Color coordinate adjustment
    • Color temperature adjustment
    • Programmable degamma
    • Read-side spatial-temporal multiplexing
    • Integrated support for 3-D display
  • Splash screen display
  • Serial flash for µP and PWM sequences
  • System control
    • DMD power and reset driver control
    • DMD horizontal and vertical image flip
  • JTAG boundary scan test support
  • Supports LED, RGB laser, and laser-phosphor illumination-based systems

Beschreibung von DLPC8455

The DLPC8445, DLPC8445V, and DLPC8455 are 4K UHD digital display controllers for TI DLP Products. The DLP chipset comprises one display controller, one matched DMD, the DLPA3085 or DLPA3082 power management IC, and the DLPA100 motor driver IC (for laser-phosphor illumination systems only). This chipset fits display systems that require high resolution and high brightness in a small form factor. For reliable operation, the DLPC8445, DLPC8445V, or DLPC8455 display controller must always be used with the correct DMD and the DLPA3085 or DLPA3082 PMIC. Note: DLPA3085 is not supported by the DLPC8455.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren